JAJUA52B May   2018  – November 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標
  4.   4
  5. 1DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM の概要
    1. 1.1 DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM に含まれるもの
      1. 1.1.1 フォーマッタ ボード
        1. 1.1.1.1 LED ドライバ ボード
      2. 1.1.2 ケーブル
    2. 1.2 仕様
      1. 1.2.1 電気的特性
      2. 1.2.2 部品温度定格
      3. 1.2.3 ドライバ要件
      4. 1.2.4 ビデオの仕様
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 キット組立手順
    2. 2.2 起動
      1. 2.2.1 ソフトウェアの設定
  7. 3LED ドライバ
  8. 4光学系と機械系
  9. 5フラッシュ ステップのプログラミング
  10. 6SPI および I2C タイミング
  11. 7改訂履歴

キット組立手順

図 2-1 に、すべての接続図を示します。

  1. ヘッドライト ドライバ インターフェイス ケーブルをフォーマッタ ボード (J10) および LED ドライバ ボード (J4) に接続します。
  2. ホスト SPI ケーブルをフォーマッタ ボード (J2) および Cheetah アダプタに接続します。Cheetah アダプタの USB ケーブルを PC に接続します。
  3. フォーマッタ電源ケーブルをフォーマッタ ボード (J11) および LED ドライバ ボード (J1) に接続します。
  4. LED 電源ケーブルを LED ドライバ ボードのいずれかの LED ポート (J7、J8、J9) に接続します。一部のポートはフラッシュ設定によって無効になる場合があります。デフォルトでは LED 0 (J7) が使用されます。
  5. ファン電源ケーブルをいずれかの LED ドライバ ボードのファン ポート (J3、J5、J6) に接続します。LED ドライバ ボード (SW1) のファン スイッチがオンの位置にあることを確認します。
  6. マイクロ HDMI ケーブルを コントローラ ボード (J3) に接続します。マイクロ HDMI ケーブルを PC の HDMI ポートに接続します。
  7. 電源入力ケーブルを LED ドライバ ボード (J2) に接続します。

 ケーブルの接続図 2-1 ケーブルの接続