JAJUA52B May   2018  – November 2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標
  4.   4
  5. 1DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM の概要
    1. 1.1 DLP5531-Q1 エレクトロニクス EVM に含まれるもの
      1. 1.1.1 フォーマッタ ボード
        1. 1.1.1.1 LED ドライバ ボード
      2. 1.1.2 ケーブル
    2. 1.2 仕様
      1. 1.2.1 電気的特性
      2. 1.2.2 部品温度定格
      3. 1.2.3 ドライバ要件
      4. 1.2.4 ビデオの仕様
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 キット組立手順
    2. 2.2 起動
      1. 2.2.1 ソフトウェアの設定
  7. 3LED ドライバ
  8. 4光学系と機械系
  9. 5フラッシュ ステップのプログラミング
  10. 6SPI および I2C タイミング
  11. 7改訂履歴

ソフトウェアの設定

  1. DLPC230-Q1 コントロール プログラムをダウンロードしてインストールします (https://www.ti.com/mysecuresoftware)。
  2. Total Phase Cheetah USB のアダプタをインストールします(http://www.totalphase.com/products/usb-driverswindows)。
  3. Cheetah USB–SPI アダプタを使用してシステムに接続し、DLPC230-Q1 コントロール プログラムを用いてシステムの電源を入れます。
  4. 接続するには、DLPC230-Q1 ホストを SPI に設定し、ドロップダウン メニューから Cheetah を選択します。
     DLPC230-Q1 車載制御プログラム #1 を使用した DLPC230-Q1 デバイスへの接続図 2-2 DLPC230-Q1 車載制御プログラム #1 を使用した DLPC230-Q1 デバイスへの接続
  5. 「Connection Settings」(接続設定) を選択して、SPI 構成が、表 1-2 に記載されているフォーマッタ ボード スイッチ設定と一致していることを確認します。特に、SPI モードおよび CRC/ チェックサムは、スイッチの設定によって異なる場合があります。設定が完了したら「OK」を押します。
     DLPC230-Q1 車載制御プログラム #2 を使用した DLPC230-Q1 デバイスへの接続図 2-3 DLPC230-Q1 車載制御プログラム #2 を使用した DLPC230-Q1 デバイスへの接続
  6. 「Connect」(接続) ボタンをクリックします。緑色の円が点灯し、Cheetah アダプタへの接続が成功したことを示します。