JAJUA56B February   2025  – November 2025 TPS65214

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 注意事項
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 要件
    2. 2.2 TPS65214 リソースの概要
      1. 2.2.1 TPS65214 マルチファンクション ピン
    3. 2.3 EVM の構成
      1. 2.3.1 EVM のデフォルト構成
      2. 2.3.2 構成ヘッダー
      3. 2.3.3 テスト ポイント
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)
      1. 3.1.1 はじめに
        1. 3.1.1.1 GUI の検索
        2. 3.1.1.2 必要なソフトウェアのダウンロード
        3. 3.1.1.3 GUI の起動
        4. 3.1.1.4 評価基板 (EVM) への接続
      2. 3.1.2 「Collateral」 (関連資料) ページ
      3. 3.1.3 レジスタ マップ ページ
      4. 3.1.4 デバイス構成ページ
        1. 3.1.4.1 構成フィールド
        2. 3.1.4.2 カスタム構成の作成とロード
      5. 3.1.5 NVM プログラミング ページ
      6. 3.1.6 追加機能
      7. 3.1.7 USB2ANY を使用して評価基板を接続する
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 TPS65214EVM の回路図
    2. 4.2 TPS65214EVM PCB レイヤ
    3. 4.3 部品表
  11. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  12. 6改訂履歴

TPS65214 リソースの概要

TPS65214 PMIC には複数のアナログおよびデジタル リソースがあり、さまざまなプロセッサ、FPGA、SoC への電力供給のために構成できます。表 2-1表 2-2 に、アナログ レールの主な電気的仕様、可能な電源構成、各レギュレータのプログラマブル機能をいくつかまとめています。

表 2-1 TPS65214 の電力リソース
Buck1 Buck 2 および 3 LDO1 LDO2
入力電圧範囲 2.5V ~ 5.5V 2.5V ~ 5.5V 1.4V ~ 5.5V 1.4V ~ 5.5V
出力電圧範囲 0.6V ~ 3.4V 0.6V ~ 3.4V 0.6V ~ 3.3V 0.6V ~ 3.3V
動作電流 最大 2A 最大 1A 300mA 500mA
電流制限 5.7A ~ 6.9A 3.9A ~ 4.7A 600A ~ 900mA 400A ~ 900mA
ステータス監視 UV、NEG_OC、OC、SCG、RV UV、NEG_OC、OC、SCG、RV UV、OC、SCG、RV UV、OC、SCG、RV
レール構成 降圧コンバータ 降圧コンバータ LDO、ロード スイッチ LDO、ロード スイッチ
短絡スレッショルド (SCG) 220mV ~ 300mV 220mV ~ 300mV 220mV ~ 300mV 220mV ~ 300mV