以下のセクションでは、TPS65214EVM を一般的な実験用に構成する方法の概要を示します。
TPS65214EVM を次のように構成します。
- 「電源電圧の設定」に示されているジャンパを使用して、想定されるアプリケーション用にレギュレータ入力電源レールを構成します。
- 「マルチファンクション ピンの設定」に示されているモード構成の説明を使用して、マルチファンクション ピンを外部から構成します。SD または DDR 電圧の選択で選択するレギュレータのデフォルト構成は、個々の NVM 構成ごとに異なる可能性があることに注意してください (極性は構成可能)。
- アプリケーションをサポートする電源に VSYS を接続し、電源を有効にします。TPS6521401 の標準的な供給電源は 5V です。
- 最初の電源検出 (FSD) 用に構成された TPS65214 バージョンを使用する場合、5V 電源が VSYS に接続されるとすぐにパワーアップ シーケンスが実行されます。