JAJUA56B February   2025  – November 2025 TPS65214

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 注意事項
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 要件
    2. 2.2 TPS65214 リソースの概要
      1. 2.2.1 TPS65214 マルチファンクション ピン
    3. 2.3 EVM の構成
      1. 2.3.1 EVM のデフォルト構成
      2. 2.3.2 構成ヘッダー
      3. 2.3.3 テスト ポイント
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)
      1. 3.1.1 はじめに
        1. 3.1.1.1 GUI の検索
        2. 3.1.1.2 必要なソフトウェアのダウンロード
        3. 3.1.1.3 GUI の起動
        4. 3.1.1.4 評価基板 (EVM) への接続
      2. 3.1.2 「Collateral」 (関連資料) ページ
      3. 3.1.3 レジスタ マップ ページ
      4. 3.1.4 デバイス構成ページ
        1. 3.1.4.1 構成フィールド
        2. 3.1.4.2 カスタム構成の作成とロード
      5. 3.1.5 NVM プログラミング ページ
      6. 3.1.6 追加機能
      7. 3.1.7 USB2ANY を使用して評価基板を接続する
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 TPS65214EVM の回路図
    2. 4.2 TPS65214EVM PCB レイヤ
    3. 4.3 部品表
  11. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  12. 6改訂履歴

要件

このセクションでは、評価基板 (EVM) の動作に必要な最小ハードウェア要件を示します。

評価基板:TPS65214 評価ボード

ホスト コンピュータ:評価基板ソフトウェアを使用するには、使用可能な USB ポートを備えたコンピュータが必要です。この評価基板ソフトウェアはコンピュータ上で動作し、USB-C ポートまたは USB2ANY インターフェイス経由で評価基板と通信します。

電源:5V を供給できる入力電圧源