JAJZ019D July 2023 – April 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
SDFM:SD 変調器の 3 クロック サイクル以内に SDCPARMx レジスタのビット フィールド CEVT1SEL、CEVT2SEL、および HZEN に連続して 2 回書き込みを行うと、SDFM ステー トマシンが破損し、誤ったコンパレータ イベントが発生する可能性があります
0, A
3 つの SD モジュレータ クロック サイクル内で SDCPARMx レジスタ ビット フィールド CEVT1SEL、CEVT2SEL、および HZEN に連続書き込みをすると、SDFM ステート マシンが破損する可能性があり、誤ったコンパレータ イベントが発生する可能性があります。これにより、適切に構成されている場合は、CPU 割り込み、CLA タスク、ePWM XBAR イベント、および GPIO 出力 X-BAR イベントがトリガされる可能性があります。
3 つの SD モジュレータ クロック サイクル内での連続書き込みを避けるか、SDCPARMx レジスタ ビット フィールドを 1 回のレジスタ書き込みで構成します。