JAJZ019D July   2023  – April 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   TMS320F28P65x MCU Silicon Errata シリコン リビジョン A, 0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージのマーキングとリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
      1. 3.1.1 PIE:双方向 PIEACK 書き込みと手動 CPU 割り込みマスク クリア後のスプリアス ネスト割り込み
      2. 3.1.2 繰り返しブロックでネストされた割り込みを使用する際の注意
      3. 3.1.3 GPIO:GPIO データ レジスタは CPU1 リセットによってのみリセットされます
      4. 3.1.4 セキュリティ:プライマリ防御層はチップの境界を保護します。これは、JTAGLOCK およびフラッシュからのゼロ ピン ブート機能を有効化することから始まります
    2. 3.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4. 3.2.1 アドバイザリ
      5.      アドバイザリ
      6. 3.2.2 アドバイザリ
      7. 3.2.3 アドバイザリ
      8. 3.2.4 アドバイザリ
      9.      アドバイザリ
      10.      アドバイザリ
      11.      アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13.      アドバイザリ
      14. 3.2.5 アドバイザリ
      15.      アドバイザリ
      16.      アドバイザリ
      17.      アドバイザリ
      18.      アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 4.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
      1. 4.2.1 アドバイザリ
  7. 5ドキュメントのサポート
  8. 6商標
  9. 7改訂履歴

アドバイザリ

ePWM:PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 1 の場合、ePWM TZFRC および TZCLR イベントが失われる場合があります

影響を受けるリビジョン

0, A

詳細

TZFRC ビットはソフトウェア強制トリップ イベントに使用され、TZCLR ビットはトリップ ゾーン イベントをクリアするために使用されます。EPWMCLKDIV を備えたデバイスでは、PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV が 1 にプログラムされている場合、TZFRC および TZCLR 書き込みが失われ、出力に影響がない可能性があります。このビットはデフォルトで 1 にプログラムされています (EPWMCLKはPLLSYSCLK/2)。

回避方法

  1. EPWMCLK = PLLSYSCLK (PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 0) と設定します。
  2. ユーザーが EPWMCLK = PLLSYSCLK/2 (PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV = 1) を設定する必要がある場合は、次のドライバ ライブラリ ソフトウェア シーケンスを使用して、トリップに使用する EPWMXBAR の予約済み mux 入力の 1 つを選択します。

    EPWMXBAR → デジタル比較 → トリップゾーン

初期化

  1. EPWMxA のデジタル比較出力 A イベント 1 または 2 と EPWMxB のデジタル比較出力 B イベント 1 または 2 の両方のトリップゾーンアクションを設定します。
    • EPWM_setTripZoneAction()
  2. TRIPIN1-15 または TRIPIN1-15 の論理和組み合わせロジックの入力信号を構成します。
    • EPWM_selectDigitalCompareTripInput()
  3. DCAEVT1/2 と DCBEVT1/2 のデジタル比較条件を設定します。
    • EPWM_ setTripZoneDigitalCompareEventCondition()
  4. デジタル比較サブ モジュールに予約されている EPWMXBAR マルチプレクサ入力を選択します。
    • XBAR_setEPWMMuxConfig()
    • XBAR_enableEPWMMux()

アプリケーション コード

PWM をトリップするために、XBAR_invertEPWMSignal() を使用して EPWMXBAR の状態を反転できます。