JAJZ019D July   2023  – April 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   TMS320F28P65x MCU Silicon Errata シリコン リビジョン A, 0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージのマーキングとリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
      1. 3.1.1 PIE:双方向 PIEACK 書き込みと手動 CPU 割り込みマスク クリア後のスプリアス ネスト割り込み
      2. 3.1.2 繰り返しブロックでネストされた割り込みを使用する際の注意
      3. 3.1.3 GPIO:GPIO データ レジスタは CPU1 リセットによってのみリセットされます
      4. 3.1.4 セキュリティ:プライマリ防御層はチップの境界を保護します。これは、JTAGLOCK およびフラッシュからのゼロ ピン ブート機能を有効化することから始まります
    2. 3.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2.      アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4. 3.2.1 アドバイザリ
      5.      アドバイザリ
      6. 3.2.2 アドバイザリ
      7. 3.2.3 アドバイザリ
      8. 3.2.4 アドバイザリ
      9.      アドバイザリ
      10.      アドバイザリ
      11.      アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13.      アドバイザリ
      14. 3.2.5 アドバイザリ
      15.      アドバイザリ
      16.      アドバイザリ
      17.      アドバイザリ
      18.      アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 4.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
      1. 4.2.1 アドバイザリ
  7. 5ドキュメントのサポート
  8. 6商標
  9. 7改訂履歴

アドバイザリ

DCAN FIFOモードでは、受信したメッセージは FIFO バッファの順序に従わず配置できます

影響を受けるリビジョン

0, A

詳細

DCAN FIFOモードでは、同じアービトレーション ID とマスク ID を持つ受信メッセージは受信した順序で FIFO に配置されることになります。その後、CPU は IF1/IF2 インターフェイス レジスタを介して、FIFO から受信したメッセージを取得します。一部のメッセージは、受信した順序で FIFO に配置される場合があります。アプリケーションの処理にとってメッセージの順序が重要である場合、この動作により DCAN FIFO モードが適切に使用できなくなります。

回避方法

DMA を使用して、IF3 レジスタ経由で FIFO を読み出します。FIFO にメッセージが受信されるたびに、データも IF3 レジスタにコピーされ、DMA モジュールに対して DMA 要求が生成されてデータが読み出されます。