JAJZ024B March   2025  – October 2025 AM62L

 

  1.   1
  2. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  3. 2シリコンの使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2330
      2.      i2351
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2189
      2.      i2208
      3.      i2249
      4.      i2253
      5.      i2278
      6.      i2279
      7.      i2310
      8.      i2311
      9.      i2312
      10.      i2493
      11.      i2383
      12.      i2401
      13.      i2409
      14.      i2431
      15.      i2435
      16.      i2461
      17.      i2462
      18.      i2463
      19.      i2464
      20.      i2465
      21.      i2466
      22.      i2467
      23.      i2469
      24.      i2470
      25.      i2471
      26.      i2473
      27.      i2474
      28.      i2160
      29.      i2481
      30.      i2482
      31.      i2484
      32.      i2487
  4.   商標
  5. 3改訂履歴

i2278

MCAN:同じメッセージ ID で構成された専用 Tx バッファからのメッセージ送信順序が保証されません

詳細

このエラッタは、複数の Tx バッファが同じメッセージ ID (TXBC.NDTB > 1) で構成されている場合に制限されます。

次の状況では、メッセージは順序が正しくない状態で送信されることがあります。

  • 同じメッセージ ID で構成された複数の Tx バッファ
  • これらの Tx バッファに対する Tx 要求が、それぞれの間に遅延が発生して順次送信される場合

回避方法

回避方法 1:

メッセージ RAM に同じメッセージ ID を持つ Tx メッセージを書き込んだ後、TXBAR への 1 回の書き込みアクセスにより、これらすべてのメッセージの同時送信を要求します。同時要求を実行する前に、これらのメッセージに保留中の Tx 要求がないことを確認してください。

回避方法 2:

特定の順序で同じメッセージ ID を持つ複数のメッセージを送信するには、専用 Tx バッファの代わりに Tx FIFO を使用します (Tx FIFO を使用するには、ビット MCAN_TXBC[30] TFQM = 0 を設定)。