JAJZ024B March   2025  – October 2025 AM62L

 

  1.   1
  2. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  3. 2シリコンの使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2330
      2.      i2351
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2189
      2.      i2208
      3.      i2249
      4.      i2253
      5.      i2278
      6.      i2279
      7.      i2310
      8.      i2311
      9.      i2312
      10.      i2493
      11.      i2383
      12.      i2401
      13.      i2409
      14.      i2431
      15.      i2435
      16.      i2461
      17.      i2462
      18.      i2463
      19.      i2464
      20.      i2465
      21.      i2466
      22.      i2467
      23.      i2469
      24.      i2470
      25.      i2471
      26.      i2473
      27.      i2474
      28.      i2160
      29.      i2481
      30.      i2482
      31.      i2484
      32.      i2487
  4.   商標
  5. 3改訂履歴

i2160

DDR:LPDDR4 コマンド バスのトレーニング中に、有効な VRef 範囲を定義する必要があります」を追加

詳細:

DDR PHY は、LPDDR4 コマンド バス トレーニング (CBT) 時に、コマンド / アドレス バスの VREF (ca) を更新します。VREF (ca) 検索範囲が無効な値に設定されている場合 (CBT 中に作業設定が見つからないなど)、トレーニング プロセスが失敗したり、ハングアップしたりする可能性があります。

回避方法:

CBT を有効化する前に、次のフィールドを既知の有効な作業値に設定します。

周波数設定 0 の場合:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F0 および PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F0

周波数設定 1 の場合:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F1 および PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F1

周波数設定 2 の場合:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F2 および PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F2

公称 VRef 値 (プロセッサでの駆動強度のデバイス プログラミングおよびメモリの終端に基づく) ±4% を使用することを推奨します。http://dev.ti.com/sysconfig のオンライン DDR Register Configuration Tool を使用して、これらのレジスタをプログラムし、リビジョン履歴を確認して、この回避策が使用するツールのバージョンで対応されていることを確認してください。