JAJZ024B March 2025 – October 2025 AM62L
デバッグ:リセット時ウェイト (WIR) モードが機能しない
1.8V 専用およびデュアル電圧 (1.8V/3.3V) の 16nm IO セルで、リセットからの移行時にグリッチが発生します。入力がロジック 1 のときにグリッチが発生します。
これにより、電源投入後にデバイスが WIR モードに入らなくなります。
なし