JAJZ024B March   2025  – October 2025 AM62L

 

  1.   1
  2. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  3. 2シリコンの使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2330
      2.      i2351
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2189
      2.      i2208
      3.      i2249
      4.      i2253
      5.      i2278
      6.      i2279
      7.      i2310
      8.      i2311
      9.      i2312
      10.      i2493
      11.      i2383
      12.      i2401
      13.      i2409
      14.      i2431
      15.      i2435
      16.      i2461
      17.      i2462
      18.      i2463
      19.      i2464
      20.      i2465
      21.      i2466
      22.      i2467
      23.      i2469
      24.      i2470
      25.      i2471
      26.      i2473
      27.      i2474
      28.      i2160
      29.      i2481
      30.      i2482
      31.      i2484
      32.      i2487
  4.   商標
  5. 3改訂履歴

i2249

OSPI:DDR タイミングが動作不能の内部 PHY ループバックおよび内部パッド ループバック クロック モード

詳細

OSPI 内部 PHY ループバック モードと内部パッドループバック モードは、「立ち上げエッジをキャプチャ エッジとして」 (同じエッジ キャプチャまたは 0 サイクル タイミング) を使用します。

プログラマブル受信遅延ライン (Rx PDL) は、往復遅延 (Tx クロックからフラッシュ デバイス、フラッシュ クロックから出力、フラッシュ データからコントローラ) を補償するために使用されます。

内部ループバック モードと IO ループバック モードの場合、Rx PDL の合計遅延は往復遅延を補償するのに十分ではないため、これらのモードは使用できません。

次の表に、OSPI コントローラで推奨されるクロック トポロジを示します。ここで説明されていない他のモードはすべて、DDR モードのアドバイザリの影響を受け、クロック トポロジは推奨されません。

表 2-1 OSPI クロッキング トポロジ
クロック モードの用語 CONFIG_REG.PHY_MODE_ENABLE READ_DATA_CAPTURE.BYPASS READ_DATA_CAPTURE.DQS_EN ボードの実装
ループバックなし、PHY なし 0 (PHY ディスエーブル) 1 (適応ループバック クロックを無効化) X なし。内部クロックに依存。最大周波数 50MHz。
PHY による外部ボード ループバック 1 (PHY イネーブル) 0 (適応ループバック クロックを有効化) 0 (DQS ディスエーブル) 外部ボード ループバック (OSPI_LOOPBACK_CLK_SEL = 0)
PHY を搭載した DQS 1 (PHY イネーブル) x (DQS イネーブルが優先) 1 (DQS イネーブル) メモリ ストローブは SOC DQS ピンに接続

回避方法

なし。説明の表に基づいて、影響を受けないクロック モードのいずれかを使用してください