JAJZ044A December   2024  – October 2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  4. 2シリコンの使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2134
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2208
      9.      i2249
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2366
      16.      i2371
      17.      i2120
      18.      i2137
      19.      i2253
      20.      i2383
      21.      i2401
      22.      i2407
      23.      i2409
      24.      i2410
      25.      i2376
      26.      i2399
      27.      i2413
      28.      i2414
      29.      i2417
      30.      i2419
      31.      i2420
      32.      i2421
      33.      i2422
      34.      i2423
      35.      i2431
      36.      i2435
      37.      i2160
      38.      i2436
      39.      i2482
      40.      i2464
      41.      i2487
      42.      i2493
  5.   商標
  6.   改訂履歴

i2371

ブート:ROM コードは、UART ブートモードでデータ転送中にハングする可能性があります

詳細:

アドバイザリ i2310 により、UART ブート中に ROM コードの実行がハングする可能性があります。i2310 に搭載されているソフトウェア回避方法は ROM には実装されていないため、予期しない状態で誤ったタイムアウト割り込みがトリガされる可能性があります。これにより、ROM がこの割り込みをクリアできなくなり、その結果ハングする可能性があります。

これは、UART ブート モードが使用されるときや、UART をブート インターフェイスとして使用して、UniFlash や OTP Keywriter による eFuse のプログラミングなどの量産フローを実現する場合に発生する可能性があります。

回避方法:

なし。別のブート インターフェイスを使用する必要があります。