JAJZ044A December   2024  – October 2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  4. 2シリコンの使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2134
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2208
      9.      i2249
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2366
      16.      i2371
      17.      i2120
      18.      i2137
      19.      i2253
      20.      i2383
      21.      i2401
      22.      i2407
      23.      i2409
      24.      i2410
      25.      i2376
      26.      i2399
      27.      i2413
      28.      i2414
      29.      i2417
      30.      i2419
      31.      i2420
      32.      i2421
      33.      i2422
      34.      i2423
      35.      i2431
      36.      i2435
      37.      i2160
      38.      i2436
      39.      i2482
      40.      i2464
      41.      i2487
      42.      i2493
  5.   商標
  6.   改訂履歴

改訂履歴

Changes from December 11, 2024 to October 31, 2025 (from Revision * (December 2024) to Revision A (October 2025))

  • i2330「DDRSS レジスタ構成ツールの更新」の使用上の注意を追加Go
  • アドバイザリ i2087「C7x:C7x MMA HWA_STATUS は、アプリケーションが起動する前にエラーを報告しますGo
  • アドバイザリ i2160; DDR:LPDDR4 コマンド バスのトレーニング中に、有効な VRef 範囲を定義する必要があります」を追加Go
  • アドバイザリ i2436; BCDMA:RX CHAN CFG レジスタの BCDMA RX_IGNORE_LONG 設定が機能しません」を追加Go
  • アドバイザリ i2482「ブート:SD カードの初期化中、ROM から十分なクロックが供給されませんGo
  • アドバイザリ i2464「ブート:ROM は、フォーマットが正しくない SD カードからはブートできませんGo
  • アドバイザリ i2487; LPM:低消費電力モードでは、DDR の内容を誤って破損する可能性がありますGo
  • アドバイザリ i2493; MMCSD:HS200 の書き込みエラーGo