JAJZ044A December   2024  – October 2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  4. 2シリコンの使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2134
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2208
      9.      i2249
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2366
      16.      i2371
      17.      i2120
      18.      i2137
      19.      i2253
      20.      i2383
      21.      i2401
      22.      i2407
      23.      i2409
      24.      i2410
      25.      i2376
      26.      i2399
      27.      i2413
      28.      i2414
      29.      i2417
      30.      i2419
      31.      i2420
      32.      i2421
      33.      i2422
      34.      i2423
      35.      i2431
      36.      i2435
      37.      i2160
      38.      i2436
      39.      i2482
      40.      i2464
      41.      i2487
      42.      i2493
  5.   商標
  6.   改訂履歴

i2279

MCAN:同じメッセージ ID で構成された専用 Tx バッファと Tx キューの仕様の更新

詳細

同じメッセージ ID で構成された複数の専用 Tx バッファからのメッセージ送信に関する M_CAN ユーザー マニュアルのセクション 3.5.2「専用送信バッファ」とセクション 3.5.4「送信キュー」の説明がエラッタで更新されています。

回避方法

回避方法 1:

メッセージ RAM に同じメッセージ ID を持つ Tx メッセージを書き込んだ後、TXBAR への 1 回の書き込みアクセスにより、これらすべてのメッセージの同時送信を要求します。同時要求を実行する前に、これらのメッセージに保留中の Tx 要求がないことを確認してください。

回避方法 2:

特定の順序で同じメッセージ ID を持つ複数のメッセージを送信するには、専用 Tx バッファの代わりに Tx FIFO を使用します (Tx FIFO を使用するには、ビット MCAN_TXBC[30] TFQM = 0 を設定)。