JAJZ044A December   2024  – October 2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  4. 2シリコンの使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2134
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2208
      9.      i2249
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2366
      16.      i2371
      17.      i2120
      18.      i2137
      19.      i2253
      20.      i2383
      21.      i2401
      22.      i2407
      23.      i2409
      24.      i2410
      25.      i2376
      26.      i2399
      27.      i2413
      28.      i2414
      29.      i2417
      30.      i2419
      31.      i2420
      32.      i2421
      33.      i2422
      34.      i2423
      35.      i2431
      36.      i2435
      37.      i2160
      38.      i2436
      39.      i2482
      40.      i2464
      41.      i2487
      42.      i2493
  5.   商標
  6.   改訂履歴

i2487

LPM: 低消費電力モードでは、DDR の内容を誤って破損する可能性があります

詳細:

ディープ スリープ モードまたは RTC+IO+DDR 低電力モードへの移行時に、デバイスで接続された DDR が保持モードに正しく移行されない場合があり、これは DDR データの破損につながります。

影響を受けるデバイスでは、ソフトウェアの回避策を適用せずにこれらの低消費電力モードを使用することはおやめください。

回避方法:

この問題の回避策は、SDK バージョン 11.1 以降で提供されています。この回避策を適用することにより、さまざまなリセット シナリオにおいて、DDR のセルフリフレッシュを制御する内部保持ラッチを正しい状態に保つことができます。