JAJZ044A December   2024  – October 2025 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 サポート対象デバイス
  4. 2シリコンの使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 2.1 シリコンの使用上の注意
      1.      i2351
      2.      i2330
      3.      i2372
    2. 2.2 シリコンのアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2087
      4.      i2134
      5.      i2189
      6.      i2196
      7.      i2199
      8.      i2208
      9.      i2249
      10.      i2278
      11.      i2279
      12.      i2310
      13.      i2311
      14.      i2312
      15.      i2366
      16.      i2371
      17.      i2120
      18.      i2137
      19.      i2253
      20.      i2383
      21.      i2401
      22.      i2407
      23.      i2409
      24.      i2410
      25.      i2376
      26.      i2399
      27.      i2413
      28.      i2414
      29.      i2417
      30.      i2419
      31.      i2420
      32.      i2421
      33.      i2422
      34.      i2423
      35.      i2431
      36.      i2435
      37.      i2160
      38.      i2436
      39.      i2482
      40.      i2464
      41.      i2487
      42.      i2493
  5.   商標
  6.   改訂履歴

i2160

DDR:LPDDR4 コマンド バスのトレーニング中に、有効な VRef 範囲を定義する必要があります」を追加

詳細:

DDR PHY は、LPDDR4 コマンド バス トレーニング (CBT) 時に、コマンド / アドレス バスの VREF (ca) を更新します。VREF (ca) 検索範囲が無効な値に設定されている場合 (CBT 中に作業設定が見つからないなど)、トレーニング プロセスが失敗したり、ハングアップしたりする可能性があります。

回避方法:

CBT を有効化する前に、次のフィールドを既知の有効な作業値に設定します。

周波数設定 0 の場合:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F0 および PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F0

周波数設定 1 の場合:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F1 および PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F1

周波数設定 2 の場合:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F2 および PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F2

公称 VRef 値 (プロセッサでの駆動強度のデバイス プログラミングおよびメモリの終端に基づく) ±4% を使用することを推奨します。http://dev.ti.com/sysconfig のオンライン DDR Register Configuration Tool を使用して、これらのレジスタをプログラムし、リビジョン履歴を確認して、この回避策が使用するツールのバージョンで対応されていることを確認してください。