JAJS834G September   1995  – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 2.7V の電気的特性
    4. 5.4 5.0V および 15.0V の電気的特性
    5. 5.5 AC の電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6アプリケーション情報
    1. 6.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 6.2 入力同相電圧範囲
    3. 6.3 低電圧動作
    4. 6.4 出力短絡電流
    5. 6.5 ヒステリシス
    6. 6.6 SPICE マクロモデル
    7. 6.7 代表的なアプリケーション
      1. 6.7.1 ユニバーサル ロジック レベル シフタ
      2. 6.7.2 ワンショット マルチバイブレータ
      3. 6.7.3 双安定マルチバイブレータ
      4. 6.7.4 ゼロ交差検出器
      5. 6.7.5 発振器
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントのサポート
    2. 7.2 商標
    3. 7.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 7.4 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

デュアル マイクロパワー、レール ツー レール入力 CMOS コンパレータ、オープン ドレイン出力付

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード