KOKA005H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540
개발자가 DLP가 무엇의 약자인지 물어보는 경우가 종종 있습니다. 이 문자 조합에는 아무런 의미가 없습니다. DLP 기술은 DMD가 지원하는 기술의 등록 상표명입니다. 자세한 사항은 텍사스 인스트루먼트 DLP® 브랜드 및 로고 지침에서 확인하실 수 있습니다.
텍사스 인스트루먼트 DLP 기술은 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 사용해 빛을 변조하는 고속 스위칭 MEMS(초소형 전자 기계 시스템) 기술입니다그림 3-1. DMD는 다양한 해상도와 크기로 제공되며 8백만 개 이상의 마이크로미러를 포함할 수 있습니다. 각 마이크로미러는 디스플레이상에서 1개 또는 여러 개의 픽셀을 표시합니다. 마이크로미러는 개별적으로 제어되며, 순차적 컬러 조명에 동기화되어 어떤 표면에서나 환상적인 이미지를 연출합니다. 경우에 따라 DLP 칩의 속도, 독점 알고리즘 및 광학 엔진 내에 들어 있는 광학 액추에이터를 결합하면 픽셀 밀도가 증가하기 때문에 유효 픽셀 피치를 2.7μm, 4방향 액추에이터를 사용하면 5.4μm TRP 픽셀 노드까지 줄일 수 있습니다.
그림 3-1 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)다음 동영상을 통해 DLP 기술이 환상적인 이미지를 만들어 내는 작동 원리를 확인해보세요.