KOKA384 December 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1 , TCAN1164-Q1 , TCAN1167-Q1 , TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1 , TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1 , TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1 , TCAN4550 , TCAN4550-Q1 , TLIN1028-Q1 , TLIN1028S-Q1 , TLIN1431-Q1 , TLIN1441-Q1 , TLIN2441-Q1
가장 간단한 형태의 SBC(시스템 기반 칩)는 전력 관리 요소와 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 또는 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버를 통합하는 반도체입니다. 전력 관리 요소는 LDO(저손실 레귤레이터), DC/DC 컨버터 또는 둘 다일 수 있습니다.
SBC는 애플리케이션에 추가 전력이 필요하거나 레이아웃 제약이 있는 경우 요소 및 트랜시버 풋프린트를 줄이는 데 도움이 됩니다. TI SBC는 시스템의 에너지 소비를 줄일 수도 있어서 배터리 수명을 늘리고 전력 손실을 줄일 수 있습니다.
이 문서에서는 SBC를 논의하기에 앞서 CAN 또는 LIN 트랜시버를 다룹니다. 두 트랜시버 모두는 각 기술에 맞게 케이블을 통해 다양한 노드 간의 통신을 제공하는 버스 인터페이스입니다. 트랜시버는 프로세서 A에서 단일 종단 정보를 받아 해당 정보를 케이블을 통해 전송되는 차동 신호로 변환합니다. 수신 트랜시버는 차동 신호를 받아 그 정보를 다시 단일 종단으로 변환한 후 후속 조치를 위해 프로세서 B로 전송합니다.
시중에는 기본 CAN 및 LIN 트랜시버가 있지만 설계 복잡성, 공간 및 비용을 줄이면서 보호 수준을 높여 그러한 트랜시버를 개선할 수 있습니다. 이러한 기능에는 버스 고장 방지, 정전기 방전 보호, 1.8V~3.3V 또는 5V 입력/출력(VIO라고도 함)을 통해 프로세서에 데이터를 보내고 받는 기능이 포함될 수 있습니다.
차량용 및 산업용 설계자의 경우, SBC의 높은 수준의 통합과 높은 안정성은 CAN 또는 LIN 및 전압 레귤레이터를 사용하는 모든 시스템에 대한 더 가볍고 저렴한 설계를 가능하게 합니다.
그림 1 통합형 SBC 블록의 크기 비교
그림 2 일반적인 SBC 블록 다이어그램SBC에는 통합 수준에 따라 크게 세 가지 범주가 있습니다.
그림 3 일반적인 SBC 범주