SBASAO4B December 2024 – June 2025 ADC3568 , ADC3569
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN(1) | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC ACCURACY | ||||||
| NSD | Noise Spectral Density | fIN = 100 MHz, AIN = -20 dBFS | –160.4 | dBFS/Hz | ||
| NF | Noise Figure | fIN = 100 MHz, AIN = -20 dBFS | 20.6 | dB | ||
| SNR | Signal to noise ratio | fIN = 10 MHz | 75.8 | dBFS | ||
| fIN = 70 MHz | 70 | 75.6 | ||||
| fIN = 170 MHz | 74.9 | |||||
| fIN = 300 MHz | 72.6 | |||||
| fIN = 450 MHz | 71.5 | |||||
| SINAD | Signal to noise and distortion ratio | fIN = 10 MHz | 72.6 | dBFS | ||
| fIN = 70 MHz | 73.7 | |||||
| fIN = 170 MHz | 72.4 | |||||
| fIN = 300 MHz | 68.2 | |||||
| fIN = 450 MHz | 64.4 | |||||
| ENOB | Effective number of bits | fIN = 10 MHz | 11.8 | Bits | ||
| fIN = 70 MHz | 11.9 | |||||
| fIN = 170 MHz | 11.7 | |||||
| fIN = 300 MHz | 11.0 | |||||
| fIN = 450 MHz | 10.4 | |||||
| THD | Total Harmonic Distortion (First five harmonics) | fIN = 10 MHz | 74 | dBc | ||
| fIN = 70 MHz | 77 | |||||
| fIN = 170 MHz | 74 | |||||
| fIN = 300 MHz | 68 | |||||
| fIN = 450 MHz | 63 | |||||
| HD2 | Second Harmonic Distortion | fIN = 10 MHz | 76 | dBc | ||
| fIN = 70 MHz | 69 | 82 | ||||
| fIN = 170 MHz | 77 | |||||
| fIN = 300 MHz | 81 | |||||
| fIN = 450 MHz | 76 | |||||
| HD3 | Third Harmonic Distortion | fIN = 10 MHz | 88 | dBc | ||
| fIN = 70 MHz | 71 | 80 | ||||
| fIN = 170 MHz | 83 | |||||
| fIN = 300 MHz | 71 | |||||
| fIN = 450 MHz | 65 | |||||
| Non HD2,3 | Spur free dynamic range (excluding HD2 and HD3) | fIN = 10 MHz | 94 | dBFS | ||
| fIN = 70 MHz | 94 | |||||
| fIN = 170 MHz | 90 | |||||
| fIN = 300 MHz | 86 | |||||
| fIN = 450 MHz | 87 | |||||
| IMD3 | Two tone inter-modulation distortion | f1 = 100 MHz, f2 = 120 MHz, AIN = -7 dBFS/tone | 86 | dBc | ||