SLVSDI1C April 2016 – November 2025 TPS7B4254-Q1
PRODUCTION DATA



| VIN = VADJ = 4V | IOUT = 100mA |



| COUT = 10µF | IOUT = 1mA | TA = 25°C |
| VIN = 14V | VADJ = 5V |

| VFB = VOUT |


| VIN = 40 to 6V | VADJ = 5V | COUT = 10µF |
| IOUT = 10mA | 40µs/div |

| VIN = 40 to 6V | VADJ = 5V | COUT = 10µF |
| IOUT = 100mA | 40µs/div |

| VIN = 14V | VADJ = 5V | COUT = 10µF | ||
| IOUT = 100mA to 10mA | 100µs/div | |||


| VIN = VADJ = 4V |



| VADJ = 5V |

| COUT = 10µF | IOUT = 100mA | TA = 25°C |
| VIN = 14V | VADJ = 5V |

| VFB < VOUT |

| VIN = 6 to 40V | VADJ = 5V | COUT = 10µF |
| IOUT = 10mA | 40µs/div |

| VIN = 6 to 40V | VADJ = 5V | COUT = 10µF |
| IOUT = 100mA | 40µs/div |

| VIN = 14V | VADJ = 5V | COUT = 10µF |
| IOUT = 10mA to 100mA | 100µs/div | |