Transistores
JFET discretos Burr-Brown™ diseñados mediante el avanzado proceso bipolar analógico de alto rendimiento de Texas Instruments.
Nuestra cartera de JFET ofrece alta impedancia de entrada (>1 TΩ), ruido ultrabajo y bajo Ciss. Nuestros paquetes duales están ajustados con precisión para ofrecer una compensación excepcional y un rendimiento CMRR sobresaliente. Estos dispositivos fueron diseñados tanto para aplicaciones de audio como industriales en las que se requiere lograr el menor ruido posible.
Categorías relacionadas
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de simulación
Programa de simulación analógica basado en SPICE
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de adaptador DIP
Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.
The (...)