Dispositivos de microespejos digitales (DMD) para visualización y proyección
Ofrezca imágenes vívidas y nítidas en una amplia variedad de aplicaciones
Buscar por categoría
¿Por qué elegir nuestra tecnología de visualización DLP?
Se puede visualizar en cualquier superficie
Los productos DLP de gran contraste son compatibles con aplicaciones de visualización de forma libre bajo demanda y ofrecen imágenes coloridas y nítidas prácticamente sobre cualquier superficie.
Excelente calidad de imagen
La rápida velocidad de los microespejos distingue a la tecnología de pantalla DLP de las demás, y es el factor fundamental por el cual es posible ofrecer una alta resolución, así como imágenes y texto brillantes, coloridos y nítidos.
Amplia gama de soluciones
La flexibilidad de la tecnología DLP ayuda a los productos de proyección a abarcar una multitud de resoluciones, niveles de brillo, tamaños de pantalla y precios para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores.
Primeros pasos con la tecnología de visualización DLP
En el corazón de la tecnología DLP se encuentra el dispositivo de microespejo digital, un chip cubierto con millones de espejos microscópicos que se inclinan para reflejar la luz y crear imágenes precisas.
El DMD forma parte de un conjunto de chips DLP completo, que incluye un controlador para accionar los espejos y, dependiendo de los requisitos de alimentación, uno o más circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) para garantizar un funcionamiento eficiente y estable. Juntos, estos componentes modulan la luz del sistema de iluminación y la proyectan a través de la óptica, ofreciendo imágenes vívidas, nítidas y fiables con un alto rendimiento en un amplio rango de aplicaciones.
Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H)
Serie Precision labs: Visualización: DLP labs
Elija el conjunto de chips DLP adecuado para su proyecto
Seleccionar el conjunto de chips DLP adecuado depende de los requisitos de resolución, brillo y factor de forma de su proyecto. Ya sea que esté construyendo sistemas portátiles, pantallas profesionales o instalaciones de grandes espacios, la tecnología DLP le ofrece un amplio rango de conjuntos de chips diseñados para equilibrar el rendimiento, potencia y tamaño.
Introducción al desarrollo
Después de seleccionar un conjunto de chips, siga estos pasos para comenzar a armar su sistema:
- Considere los requisitos de brillo y las compensaciones al diseñar su proyección de pantalla.
- Adquiera un módulo de evaluación (EVM) para comenzar a evaluar y probar su diseño.
- Conecte el EVM con nuestro firmware para diagnosticar su conjunto de chips o resolver cualquier problema.
- Utilice nuestra herramienta de búsqueda para seleccionar los fabricantes de módulos ópticos y los integradores de sistemas que mejor se adaptan a sus especificaciones de módulo óptico.
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® System Design: Optical Module Specifications (Rev. C)
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP
Diseño más inteligente con soporte confiable
Texas Instruments proporciona una variedad de recursos para acelerar el desarrollo de la tecnología DLP, incluidos los kits de evaluación, diseños de referencia y herramientas de software.
Estos recursos ayudan a los ingenieros a probar, crear prototipos y optimizar sus sistemas de forma más eficiente. Además, la documentación detallada y el soporte técnico están disponibles para guiar a los diseñadores desde el concepto hasta el producto final.
Acceda a los estándares de marca comercial y logotipo DLP
El nombre y el logotipo de DLP son marcas comerciales registradas de Texas Instruments. Para garantizar un uso adecuado y proteger la marca, consulte siempre el DLP correctamente en los materiales, incluido el material de marketing, la documentación del producto y las presentaciones.
Para obtener orientación detallada sobre cómo utilizar marcas comerciales, logotipos, iconos o imágenes registradas DLP en publicidad promocional, materiales de instrucción o referencia, o en etiquetas de productos o empaques de sitios web, consulte los requisitos y directrices oficiales de las marcas registradas DLP® de TI.
Recursos técnicos
DLP Labs
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. B)
Nuevos productos
Dispositivo de microespejos digital (DMD) DLP® 4K UHD de 0.39 pulgadas
Precio aprox. (USD) 1ku | 127.421
Dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K+ ProAV DLP de 0.80 pulgadas
Precio aprox. (USD) 1ku | 150
Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® sub-LVDS de 0.47 pulgadas y 1080p
Precio aprox. (USD) 1ku | 110.8
0.47-inch 1080p DLP® digital micromirror device (DMD)
Precio aprox. (USD) 1ku | 88
Dispositivo de microespejos digital (DMD) DLP® 4K UHD HSSI de 0.47 pulgadas
Precio aprox. (USD) 1ku | 168
Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® HSSI de 0.47 pulgadas y 1080p
Precio aprox. (USD) 1ku | 148.81