Redrivers y multiplexores USB

Mejore la integridad de la señal USB y optimice el enrutamiento de la señal
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Ofrecemos completos recontroladores y multiplexores (muxes) en modo USB 2.0, USB 3.x, USB Type-C® y USB Type-C ALT para que disponga de soluciones escalables que mejoren la integridad de la señal USB. Permiten un sólido rendimiento del sistema con un enrutamiento eficiente de la señal y funciones líderes en el sector, como la ecualización adaptativa (AEQ). Nuestros recontroladores y multiplexores pueden utilizarse en cualquier aplicación que tenga una interfaz USB, incluidas aplicaciones de centros de datos, de sistemas de comunicación, industriales, automotrices y de electrónica personal.

Seleccione por función y tipo


Recontrolador

Un recontrolador proporciona un acondicionamiento de señal que mejora la integridad de la señal y el rendimiento del sistema.

Multiplexor pasivo

Un multiplexor pasivo enruta las señales mientras preserva la integridad de la señal y el rendimiento del sistema.

Multiplexor activo

Un multiplexor activo enruta las señales a la vez que mejora la integridad de la señal y el rendimiento del sistema gracias al acondicionamiento de señal integrado.
Obtenga más información sobre las arquitecturas de ejemplo y las soluciones de USB tipo C que TI ofrece para el diseño a nivel de todo el sistema.

Categorías relacionadas


Tecnologías USB Type-C

Technical Resources

White paper

Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers

¿Quieres saber cómo fortalecer la integridad de la señal usando nuestros recontroladores USB Type-C®? Lea el artículo técnico para obtener más información.

Recontrolador USB y soluciones Type-C<br />

Este video explora múltiples consideraciones de diseño USB Type-C® y proporciona soluciones de sistema para una variedad de aplicaciones USB Type-C®.
White paper

Low-cost implementation of USB Type-C

Descubra cómo puede integrar USB Type-C® en una plataforma existente a un costo mínimo utilizando un solo dispositivo.
Placa de evaluación

Módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C™ TUSB1046

El módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB Type-C™ TUSB1046 (TUSB1046EVM) proporciona un interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C que permite 10 Gbps de datos USB y 8.1 Gbps de video DisplayPort™ a través de una interfaz USB tipo C orientada (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de recontrolador de USB 2.0 y USB 3.0

Este diseño de dongle de recontrolador USB 2.0, USB 3.0 se conecta directamente a un puerto USB host y redirige las señales de alta velocidad o SuperSpeed al puerto descendente para permitir una conexión de cable largo a un dispositivo SuperSpeed o de alta velocidad. El dongle se alimenta a través (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de controlador de puerto DFP USB tipo C

El TUSB319EVM proporciona un diseño de referencia completo, que es un controlador DFP ideal para cargadores USB Type-C, admite señalización de potencia VBUS de hasta 3 A a 5 V y detección VBUS.