Aisladores I2C
Aisladores I2C bidireccionales para una comunicación sólida
Buscar por categoría
Nuestra gama de dispositivos I2C aislados básicos y reforzados permite una transferencia de datos bidireccional fiable con alta inmunidad al ruido, alta CEM y la mayor vida útil del sector. Nuestros aisladores I2C le ayudan a reducir costos y espacio en la placa al eliminar los dispositivos lógicos externos que admiten la comunicación I2C bidireccional.
Seleccionar por aplicación
Aisladores industriales I2C
Aisladores I2C para el sector automotriz
Categorías relacionadas
Circuitos integrados I2C sin aislamiento
Recursos técnicos
Application brief
How Do Isolated I2C Buffers with Hot-Swap Capability and IEC ESD Improve ... (Rev. A)
Descubra cómo los búferes I2C aislados con capacidad de intercambio en caliente y IEC ESD mejoran la comunicación I2C aislada.
Technical article
Top 6 design questions about I2C isolators
Resuelva los retos de diseño habituales con nuestras preguntas frecuentes sobre los aisladores I2C.
Certificado
Certificaciones de aislamiento
Obtenga una vista rápida de las normas industriales mundiales que cumplen nuestros productos de aislamiento, entre ellas VDE, CSA, CQC y UL.
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia
Diseño de referencia de unidad de gestión de batería de alta precisión para sistema de almacenamient
Este diseño de referencia es una unidad de gestión de batería (BMU) de control MOSFET de canal N de lado alto (hasta 32s) que usa la familia de monitores de batería apilados BQ769x2. Este diseño también integra una interfaz CAN para tareas de apilamiento de la unidad de gestión de batería BMU de (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali
Este diseño de referencia proporciona un medio para aislar las líneas de comunicación I2C o SPI. A menudo, esto es necesario en aplicaciones de infraestructura de red, como relés de protección y disyuntores en los que se requieren altas tensiones. Este diseño de referencia proporciona aislamiento (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia del módulo de entrada binaria de 2 canales, aislado en grupo, compatible con EM
Este diseño de referencia muestra una arquitectura de costo optimizado que mejora la resolución de un módulo de entrada binaria. Se comparte una unidad de microcontrolador (MCU) entre dos canales de entrada (aislamiento de grupo) para minimizar el costo por canal. El amplio rango de entrada se (...)