Sensores de temperatura

Control y protección de la temperatura con facilidad y precisión

Buscar por categoría

Acelere su proceso de diseño al reducir la complejidad del hardware y el software en comparación con los sensores de temperatura discretos, como los termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC) y las temperatura por resistencia (RTD) de platino, con nuestra gama de sensores de temperatura. Los sensores de temperatura permiten superar desafíos comunes de diseño y seguir innovando gracias a su alta precisión, bajo consumo de potencia y opciones de encapsulado pequeñas y flexibles. 

Sensores de temperatura destacados

¿Por qué elegir nuestros sensores de temperatura?

checkmark

Sensores de temperatura digitales

Sensores de temperatura digitales monocanal y multicanal de alta precisión con interfaces de circuito interintegrado (I2C), interfaz periférica serie (SPI), receptores-transmisores asíncronos universales (UART) o conteo simple de impulsos

checkmark

Sensores de temperatura analógicos

Sensores de temperatura analógicos de salida de tensión de alta linealidad, precisión y eficiencia energética

checkmark

Interruptores por temperatura

Sensores de temperatura y comparadores de circuito integrado (IC) integrados inteligentes con detección automática de umbral

checkmark

Termistores lineales

Los sensores de termistor lineal más pequeños del sector diseñados como sustitutos de los sensores de termistor NTC

Recursos técnicos

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Con más de 40 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a optimizar sus diseños de control de la temperatura, hemos desarrollado un completo libro electrónico que aborda seis desafíos de aplicación específicos. Entre otras cosas, conocerá los retos específicos asociados a la colocación de sensores y las redes de cableado.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: sensores de temperatura
Mire nuestra serie de videos sobre sensores de temperatura digitales y analógicos, interruptores de temperatura y termistores lineales. Se abarcan temas como el error y la repetibilidad de los sensores de temperatura, la sensibilidad y la ganancia, y los puntos de funcionamiento recomendados.
Technical article
Technical article
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
Conozca el estudio de la cadena de señal analógica (ASC Studio), que aprovecha SysConfig para ir más allá de las placas preconfiguradas. Utilice ASC Studio para configurar de manera rápida una interfaz con nuestros sensores compatibles.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

IDE, configuración, compilador o depurador
Estudio de cadena de señal analógica (ASC)

Para ayudar a simplificar los desafíos de configuración y acelerar el desarrollo de software, creamos ASC STUDIO, una utilidad gráfica intuitiva para configurar todos los aspectos de los sensores de TI y en el futuro otros componentes de la cadena de señales.  ASC studio lo ayuda a seleccionar los (...)

Placa de evaluación
Módulo complementario para sensores BoosterPack para automatización de edificios
El módulo enchufable BoosterPack BOOSTXL-BASSENSORS es una forma sencilla de agregar sensores digitales a su kit de desarrollo LaunchPad. Los desarrolladores que usan LaunchPad de microcontroladores pueden utilizar este módulo BoosterPack para empezar a desarrollar aplicaciones con los sensores (...)
Herramienta de cálculo
Herramienta de diseño de termistores TMP6 con tablas de consulta, comparaciones de rendimiento y
Los termistores lineales TMP6, al igual que otros termistores tradicionales de coeficiente de temperatura negativo (NTC) o positivo (PTC) del mercado, requieren tablas de conversión de resistencia a temperatura para utilizarlos dentro de un sistema. La herramienta de diseño de termistores TMP6 (...)
TMP9R01-SP

Sensor de temperatura local y remoto de precisión alta resistente a la radiación, certif. QML-P

ISOTMP35R

Sensor de temperatura aislado reforzado de ±2.0° C y 5 kVRMS con salida analógica

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.235

FAN31790

Controlador de ventilador con salida PWM de 6 canales

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.99

LM50HV-Q1

Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C, 3 V a 36 V, para uso automotriz (grado 0)

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.666

ISOTMP35R-Q1

Sensor de temperatura automotriz aislado reforzado de ±2.5° C y 5 kVRMS con salida analógica

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.606

TMP4719-Q1

Sensor de temperatura local y remoto doble automotriz con corrección de factor N y serie R

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.467