Software
The SimpleLink Low Power Software Development Kit (SDK) offers a bundle of drivers, protocol stacks & tools for Sub-1GHz applications. It supports several IDEs: CCS, IAR and Visual Studio Code.
Multiple compilers are also compatible: TI Clang, IAR Embedded Workbench and GCC. The SDK provides OS support for:
- TI-RTOS7
- FreeRTOS
- No RTOS solutions
Note that Zephyr with the Zephyr RTOS is compatible with SimpleLink devices, but requires a separate environment outside of the SimpleLink SDK.
Sub-1GHz protocols are a collection of wireless communication stacks that enable developers to build wireless networks using supported standards. Our complete software development kit (SDK) includes components for Wi-SUN, Amazon Sidewalk, WSMS, TI 15.4-Stack, and proprietary systems.
We partner with third-party providers to offer additional stacks, including mioty and Wireless M-Bus protocols.
To get started, explore the resources below:
TI RF 距離推定ツール
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio は、RF システムの設計者が TI の CC1xxx と CC2xxx の各低消費電力 RF デバイス全般を設計するプロセスの初期段階で無線を簡単に評価するのに役立つ Windows アプリケーションです。構成レジスタの値とコマンドの生成、さらに RF システムの実用的なテストとデバッグを簡素化できます。
SmartRF Studio は、以下の TI デバイスをサポートしています。
リソース
SmartRF プロトコル Packet Sniffer
SmartRF Packet Sniffer 2
SmartRF Packet Sniffer 2 includes software and firmware to capture and display over-the-air packets. The capture device is connected to the PC via USB. SmartRF Packet Sniffer 2 supports the CC13xx and CC26xx family of devices as capture device and uses Wireshark for packet (...)
SmartRF フラッシュ・プログラマ
SmartRF フラッシュ・プログラマ 2 は、デバッグ / シリアル・インターフェイス経由で、ARM をベースとする TI (テキサス・インスツルメンツ) の低消費電力 RF ワイヤレス・マイコンのフラッシュ・メモリをプログラム (書き込む) する目的で使用できます。互換性については、サポート対象製品のリストをご覧ください。Uniflash は、各種 SimpleLink 製品のプログラミング (書き込み) にも使用できます。
SmartRF フラッシュ・プログラマは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の8051 をベースとする低消費電力 RF (...)
CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
システム構成ツール
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
LaunchPad development kits are affordable, easy-to-use platforms designed for rapid prototyping and development of sub-1GHz products. The LaunchPad kits are compatible with our extensive range of BoosterPacks, allowing for the addition of sensors, displays and more.
BoosterPacks are ready-to-use add-on boards that extend the functionality of the LaunchPad development kits. These BosterPacks are modular, allowing users to easily integrate additional components such as sensors, displays and wireless connectivity into their projects.
Debuggers are hardware tools designed to facilitate the development and debugging of sub-1GHz LaunchPads.
These debuggers provide real-time, in circuit debugging capabilities, allowing developers to monitor, control and analyze code as it runs. By connecting to the development environment debuggers enable features like step-by-step execution, breakpoints and variable inspection, making it easier to identify and fix issues in the code.
The XDS110ET additionally provides real-time, high resolution current measurements, allowing for more in-depth system energy analysis.
Debuggers are essential for programing the device, especially when the LaunchPad lacks an on-board debugger.
The antenna development kit allows for real-time testing to find the optimal antenna for your design and can be added onto the LaunchPad™ development kits. This kit includes 16 antennas for frequencies from 169MHz to 2.4GHz. Additionally, there are various technical documents that can aid in antenna development.
Single band LaunchPad™ Development Kits
CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
この LaunchPad 開発キットは、Wi-SUN、TI 15.4 スタック、および独自 RF プロトコルをサポートする SimpleLink Sub-1 GHz ワイヤレス MCU を使用して開発を迅速化するために使用します。 ソフトウェア サポートは、CC13XX-CC26XX ソフトウェア開発キット (SDK) を通じて実現しています。これは分割型 LaunchPad 開発キットであり、XDS デバッガは付属していません。推奨デバッガは、LP-XDS110 または LP-XDS110ET です。
CC1312R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
この LaunchPad™ 開発キットを使用すると、SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコンである CC1312R7 を使用する開発の期間を短縮できます。ソフトウェア サポートは、SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK (SimpleLink 低消費電力 SDK) ソフトウェア開発キットを通じて実現しています。
CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
CC1311P3 LaunchPad™開発キットは、SimpleLink™ sub-1-GHzワイヤレスMCU用の開発プラットフォームです
このLaunchPad™開発キットは、TI 15.4スタックおよび独自のRFプロトコルをサポートするSimpleLink™ sub-1-GHzワイヤレスMCUの開発を加速するために使用されます。ソフトウェア サポートは、CC13XX-CC26XX ソフトウェア開発キット (SDK) を通じて実現しています。
CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310 ワイヤレス マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キットは、Sub-1GHz 無線に対応する初めての LaunchPad キットで、長距離のコネクティビティと 32 ビットの Arm® Cortex®-M3 プロセッサをシングル チップに統合しています。
CC1310デバイスは、低消費電力で長距離のワイヤレス アプリケーションを対象としたワイヤレスMCUです。CC1310ワイヤレスMCUには、メイン プロセッサとして動作する48MHzの32ビットARM Cortex-M3プロセッサと、独自の超低消費電力センサ (...)
Dual band LaunchPad™ Development Kits
CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、パワー アンプと、Sub-1GHz や 2.4GHz の複数並列動作をサポートするためのマルチバンド無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。サポート対象のプロトコルは、Bluetooth® Low Energy、Wi-SUN®、Thread、ZigBee®、TI 15.4-stack、2.4GHz と Sub-1GHz の独自 RF プロトコルなど、SimpleLink™ 低消費電力ソフトウェア開発キットと互換性のある各プロトコルです。使用可能なバリエーションは、さまざまな RF (...)
CC1352P7 SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、パワー アンプと、Sub-1GHz や 2.4GHz の複数並列動作をサポートするためのマルチバンド無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。サポート対象プロトコルは、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4、および CC13xx-CC26xx SDK と互換性のある独自 RF です。使用可能なバリエーションは、さまざまな RF マッチング回路と電力レベルに対応しています。
- LP-CC1352P7-1:868/915MHz は最大 20dBm、2.4GHz (...)
CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
この LaunchPad を採用すると、パワー アンプと、Sub-1GHz や 2.4GHz の複数並列動作をサポートするためのマルチバンド無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。サポート対象プロトコルは、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、Thread、ZigBee®、802.15.4、および CC13x2-CC26x2 SDK と互換性のある独自 RF です。使用可能なバリエーションは、さまざまな RF マッチング回路と電力レベルに対応しています。
LAUNCHXL-CC1352P1:868/915MHz は最大 20dBm、2.4GHz (...)
CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
CC1352R マルチバンド ワイヤレス MCU は SimpleLink™ マイコン (MCU) プラットフォームに属しており、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4、ホスト マイコンで構成されています。どの通信プロトコルを実装する場合でも、単一のコア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットで構成された、使いやすい共通の開発環境を共有できます。SimpleLink プラットフォームの統合を 1 (...)
BoosterPacks
ビル オートメーション用センサ BoosterPack プラグイン モジュール
Sharp®128x128 メモリ LCD と microSD Card 向け TI BoosterPack™
902MHz ~ 928MHz のアプリケーション向けブースタパック
CC1120-CC1190 BoosterPack™ モジュールは、MSP-EXP430F5529 および MSP-EXP430G2553 LauchPad™ 開発キットと共に使用するよう設計されており、SmartRF Studio アプリケーションソフトウェアを使用することでスタンドアロンモジュールとしても動作します。 このモジュールは、米国の 902 ~ 928MHz およびヨーロッパの 869 ~ 870MHz ISM 周波数帯域で動作する内蔵 PCB パターン アンテナを装備しています。
868/915MHz アプリケーション向け CC1125 ブースタパック
CC1125 BoosterPack™ モジュールは、MSP-EXP430F5529 および MSP-EXP430G2553 LauchPad 開発キットと共に使用するよう設計されており、SmartRF Studio アプリケーション ソフトウェアを使用することでスタンドアロン モジュールとしても動作します。 このモジュールは、ヨーロッパの 869 ~ 870MHz および米国の 902 ~ 928MHz ISM 周波数帯域で動作する内蔵 PCB パターン アンテナを装備しています。
SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™
開発を開始するには、dev.ti.com/BOOSTXL-ULPSENSE にアクセスしてください
ULP Sense BoosterPack は CC13x2/CC26x2 RF SoC に搭載されているセンサ コントローラの超低消費電力機能のデモを容易にするキットです。
このキットにより大きなメリットを得られるアプリケーションとして、(リードスイッチまたは誘導性原理のいずれかをベースとする)機械式流量計での測定、静電容量性タッチ ボタン、(落下検出などを目的とする)加速度計の超低消費電力処理が挙げられます。
このボードにはアナログ光センサと、ADC テスト (...)
Debuggers
XDS110 LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
LP-XDS110 LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI (テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110 は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad に直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad や XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。
XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
LP-XDS110ET LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI ( テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110ET は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad 開発キットに直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad 開発キットや XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。LP-XDS110ET (...)
XDS110 JTAG デバッグ プローブ
TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。 ピンのコア (...)
E2E
Visit our support forum
For any questions that come up while developing with TIs sub-1GHz products please use TI E2E. This support forum is an extensive online knowledgebase where millions of technical questions and solutions are available 24/7.
Search sub-1GHz IC content or ask technical support questions. Find the right solution for your design challenges by using our E2E support forums that are supported by thousands of contributing TI experts.