デジタル アイソレータ

信頼性の高いデジタル アイソレータ:強化絶縁型、低 EMI、トランス ドライバ内蔵、絶縁型 DC/DC コンバータで、多様なパッケージ オプションを提供
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

基本絶縁型、強化絶縁型、電源内蔵の各デジタル アイソレータで構成された TI の包括的な製品ラインアップをご覧ください。これらはいずれも、TI 独自の二酸化ケイ素 (SiO₂) 絶縁技術により、優れた効率、信頼性、EMC 特性を実現します。TI の各種アイソレータは、最大 5.7kV の強化絶縁、200Mbps のデータ レート、5μA / チャネル未満の消費電力、250kV/μs の CMTI 代表値で優れた RI を達成しており、ノイズの多い高電圧環境でも堅牢な信号インテグリティを確保できます。省スペースの 2mm × 3mm QFN から 20mm を超える拡張沿面距離オプションまで、および ATEX、IECEx、AEC-Q100、強化絶縁、耐放射線規格の認証を受けた各種パッケージで供給されます。

種類別に選択


定格別のデジタル アイソレータ

開発中アプリケーションの信頼性と認定要件を満たすため、カタログ、車載、宇宙定格に基づいてデジタル アイソレータを選定

チャネル数別デジタル アイソレータ

チャネル数に基づいてデジタル アイソレータを選択

沿面距離別デジタル アイソレータ

システムの沿面距離要件に基づいてデジタル アイソレータを選択します。

電源内蔵のデジタル アイソレータ

5kVRMS 絶縁定格、最大 0.65W 出力、高効率、低電磁放出を備えた電源内蔵デジタル アイソレータ

絶縁定格

絶縁定格に基づいてデジタル アイソレータを選定

関連カテゴリ


絶縁型インターフェイス IC

RS-485、CAN、I2C、USB、LVDS プロトコルに対応した高電圧絶縁インターフェイスの製品ラインアップをご覧ください。RS-485 および CAN 向けには絶縁電源内蔵製品もご用意しています。

フォトカプラ エミュレータ

フォトカプラ、光 MOS、SSR、およびフォトカプラ ゲート ドライバをアップグレードして、システムの信頼性と寿命を向上させます。

主なデジタル アイソレータ

すべての設計における信号絶縁の新たな基準

優れた性能
スケーラブルな製品ラインアップ
実証されている信頼性


ISO6063

概算価格 (USD)1ku |2.099

ISO6061

概算価格 (USD)1ku |2.099

ISO6062

概算価格 (USD)1ku |2.099

ISO6042

概算価格 (USD)1ku |1.535

ISO6040

概算価格 (USD)1ku |1.535

ISO6020

概算価格 (USD)1ku |1.089

デジタル アイソレータ

絶縁定格の理解

絶縁電圧定格では一般的に、ガルバニック、基本、強化という用語が使用されます。

  • ガルバニック:回路間に電気的絶縁を提供し、グランド電位差に対応します。
  • 基本:感電に対する認証済みの保護層。追加の保護対策を備えたシステムに最適です。基本絶縁は、絶縁が維持されている間、安定した性能を提供します。
  • 強化:基本絶縁と補助絶縁を組み合わせ、2 つの独立した絶縁要素と同等の保護を提供する、より堅牢な認証済み絶縁システム。直接接触環境に対応しているため、追加の保護対策が不要です。

アプリケーション概要

Understanding Functional Isolation (Rev. A)

機能絶縁は、グラウンド ループなどのノイズ関連の問題を防ぐために設計された、比較的低電圧 (約 200Vrms 未満) の絶縁です。その結果、敏感なアプリケーションで、よりクリーンな通信とシステム性能の向上を実現できます。
ホワイト・ペーパー

Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation

機能絶縁を採用すると、包括的な安全認証を必要とせずに、よりコンパクトでコスト効率の優れた設計を実現できます。そのため、スペースに制約があって予算が厳しいシステムに最適です。

絶縁の概要

トレーニング ビデオのこのセクションでは、絶縁の概要、3 種類のアイソレータ、それらのアイソレータが絶縁を実現する方法について説明します。

ISO6441アクティブ

堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、3/1、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ

ISO6521アクティブ

50Mbps と 1.8V の各ロジックに対応した、超小型、ガルバニック 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ

ISO6041アクティブ

0.4mA / チャネル Icc 搭載、200Mbps、低消費電力、伝搬遅延、強化絶縁型 4 チャネル、3/1 デジタル アイソレータ

TI の幅広いパッケージ オプション

TI は、基板スペースの削減や高電圧システム要件における最大沿面距離への対応を可能にする、多様なパッケージ オプションの絶縁デバイスを提供しています。最もコンパクトな 2mm x 2mm QFN パッケージから、沿面距離 10.3mm x 14mm の最大 DWW パッケージまで、TI のパッケージはあらゆるアプリケーションで実績のある性能を実現します。


ホワイト・ペーパー

Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation

機能絶縁を採用すると、包括的な安全認証を必要とせずに、よりコンパクトでコスト効率の優れた設計を実現できます。
アプリケーション概要

Considerations for Selecting Digital Isolators

絶縁電圧のパラメータ、パッケージの設計、性能と信頼性の間のトレードオフなど、適切なデジタル アイソレータを選択するための重要な要因に関する理解を深められます。

ISO6521アクティブ

50Mbps と 1.8V の各ロジックに対応した、超小型、ガルバニック 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ

ISO6441アクティブ

堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、3/1、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ

ISO7841アクティブ

2000VRMS VIOWM および 14.5mm の沿面距離搭載、高電圧、強化絶縁型 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ

TI の HiRel 絶縁デバイス

競争の激しい現在の航空宇宙・防衛市場において、信頼性は不可欠です。TI は、きわめて過酷な環境で動作するよう設計された高信頼性 (HiRel) 半導体の包括的な製品ラインアップを提供しています。ソリューションの特長:

  • 広い温度範囲:-55°C ~ 125°C
  • 宇宙用拡張部品:宇宙環境の課題に耐える設計を採用しています。
  • 超高温オプション:耐久性が求められる過酷な地上波環境に対応して設計されています。

技術記事

How space-grade digital isolation meets high radiation and immunity requirements i

宇宙グレードのデジタル アイソレータは、高い放射線レベルと強力な電磁耐性に対応できる設計を採用しており、低軌道 (LEO) 衛星アプリケーションでの使用に最適です。ぜひ詳細をご確認ください。
アプリケーション概要

How to Isolate Signals with Digital Isolators in Emerging LEO Satellite Apps (Rev. A)

ISOS141-SEP は、高電圧絶縁、超高速データ レート、放射線効果に対する堅牢な耐性を実現しており、シングルイベント ラッチアップや合計電離線量 (TID) などを取り扱っています。これらの製品は宇宙環境や過酷な環境に最適です。

ISOS141-SEPアクティブ

放射線耐性、クワッド チャネル 3/1 デジタル アイソレータ

ISO7421-EPアクティブ

高機能製品、2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ

ISOM8110-EPプレビュー

エンハンスド製品、80% ~ 160% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

電源内蔵で絶縁を使用する理由

TI は、基板スペースの最小化と絶縁システム設計向けの高性能機能の提供を実現する、電源内蔵レベルの幅広いさまざまな絶縁デバイスの製品ラインアップを提供しています。

TI の最新世代の ISOW と ISOxxxxT デバイスは、統合の手間を省いて時間を節約するとともに、コストを削減し、ディスクリート絶縁部品と電源部品の組み合わせの複雑さを解消します。

システムレベルのニーズに合わせてカスタマイズされた幅広い製品から選択できます。

  • 出力数
  • 出力電力
  • 規制要件
  • 入力電圧範囲

TI の統合型絶縁製品ラインアップを採用すると、性能を犠牲にせずにコスト効率の優れた 1 つのソリューションを実現できます。


アプリケーション概要

電源内蔵の絶縁型 CAN トランシーバの利点

CAN 通信システム内で信号と電源の絶縁を設計するための簡素化アプローチを採用しており、開発中の絶縁型システムの最適化に役立ちます。
ユーザー・ガイド

電源内蔵の絶縁型 RS-485 トランシーバによる設計の最適化

信号と電源を完全に統合した絶縁が、RS-485 通信において最適な選択である理由をご確認ください。信頼性の向上、小型化、設計の簡素化を実現します。
アプリケーション概要

ISOW7741 で CISPR 32 放射エミッション制限を 満たす方法

ISOW7741 を使用して CISPR 32 放射エミッション制限を満たす方法や、EMI を最小化するための PCB レイアウト ガイドラインを確認できます。

ISOW6441プレビュー

電源内蔵、低電磁波、4 チャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

ISO7742TA-Q1アクティブ

車載、160kHz トランス ドライバ内蔵、クワッドチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ

超低消費電力で高速を実現する TI の最適化済みデジタル アイソレータ

TI の最適化済みデジタル アイソレータ ファミリは、高い安全性、低消費電力、小型サイズを必要とするアプリケーション向けに設計されています。TI のデバイスは、最大 3kVrms の絶縁と 100 年を超える予測バリア寿命を提供し、幅広いシステムに堅牢な保護を実現します。これらのアイソレータは、当社の最小パッケージ オプションで提供されており、スペースに制約のある高信頼性設計に最適です。性能を犠牲にすることなく対応できます。


アプリケーション概要

How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)

2 線式ループ給電フィールド トランスミッタの絶縁方法についてご確認ください。消費電力を最小限に抑えつつ、グラウンド ループを解消し、信号完全性を維持するための手法に焦点を当てています。
アプリケーション概要

絶縁 24V PLC デジタル入力モジュールの設計を簡素化する方法 (Rev. D 翻訳版)

従来のディスクリート部品アプローチの代わりに、TI の ISO12xx 集積回路ファミリを使用して、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) 向けのより優れたデジタル入力モジュールを設計する方法をご確認ください。

ISO7021アクティブ

超低消費電力、基本絶縁対応 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ (120uA/ch Icc、ATEX 認証取得)

ISO7041アクティブ

116uA/ch Icc と ATEX 認証取得、超低消費電力、基本絶縁対応 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ

他にご質問がある場合は、テキサス インスツルメンツのエンジニア ツー エンジニア (E2E) フォーラムもご利用ください

TI E2E™ 設計サポート フォーラムは、設計プロセスのあらゆる段階において役立つ主要なリソースです。TI の経験豊富なエンジニアは、お客様からの技術的な質問に答え、詳細情報を共有する準備を整えて、設計上の課題を迅速かつ自信をもって解決できるよう支援します。

Technical Resources

技術記事

Top 9 design questions about digital isolators

このリストでは、TI E2E™ コミュニティからのフィードバックに基づき、デジタル アイソレータの設計課題に関して最もよく寄せられる質問を紹介します。このリストは信号と電源の絶縁に関する有用な知見を提供することを目的としています。
技術記事

How to select the right digital isolator for your design

システムと設計の要件に最適なデジタル アイソレータの選定に役立つ 4 ステップのプロセス

絶縁認証

TI の絶縁製品が VDE、CSA、TUV、CQC、UL、ATEX、IECEx など、どの世界規格に準拠しているかをすぐに確認できます。