コンパレータ

妥協のない簡素化ソリューション

カテゴリ別の参照

バッテリ動作時間の延長を目的とした超低消費電力コンパレータ、タイミングを重視する測定アプリケーションで高速応答を実現する高速コンパレータ、検出能力の強化を目的として広い動作範囲を実現する高電圧コンパレータ、感度の高いアプリケーションで高精度を達成する低電圧コンパレータなど、TI の革新的な製品ラインアップは多様な設計に貢献します。TI の各種コンパレータは、産業用、車載、航空宇宙の各アプリケーション向けの特化型であり、過電圧、低電圧、電流の監視ソリューションや、ゼロクロス検出などの特定用途向けソリューションの実現に貢献します。

パラメータ仕様別の選択


高速コンパレータ (tPD < 100ns)


低消費電力コンパレータ (IQ/ch < 10µA)


高電圧コンパレータ (VCC > 12V)


小型コンパレータ


車載コンパレータ


標準コンパレータ

主なコンパレータ

技術リソース

関連資料
関連資料
コンパレータ回路
あらゆるアプリケーションに適用できる一般的なコンパレータ サブ回路と設計のヒントを紹介します。
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ
アナログ コンパレータの機能、主要な AC/DC 仕様、およびコンパレータ アプリケーションの基礎について学びます。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference
変動する DC 基本成分に重畳した AC 波形のゼロ クロスを検出する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
TLV3222

High-speed, 40ns dual open-drain comparator

概算価格 (USD) 1ku | 0.55

TLV3212-Q1

Automotive, high-speed, 40ns dual push-pull comparator

概算価格 (USD) 1ku | 0.649

TLV3221

40ns 高速オープン ドレイン コンパレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.345

TLV9023L

オープン ドレイン出力、セルフ ラッチ機能、集積 AND ゲート搭載のトリプル高精度コンパレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.6

LM2903L-Q1

オープン ドレイン出力、セルフ ラッチ機能搭載、車載向けデュアル コンパレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.165

TLV9023L-Q1

オープン ドレイン出力、セルフ ラッチ機能、集積 AND ゲート搭載の車載対応トリプル高精度コンパレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.708