差動アンプ

高精度マッチング済みの抵抗ネットワークを採用し、高精度と広い同相電圧範囲を実現

カテゴリ別の参照

TI の各種差動アンプは、高い入力同相電圧に対処し、高い同相除去比を達成するように最適化済みであり、小さい差動信号を測定することができます。TI の新世代の各種高性能差動アンプは、実績のあるプロセスと、薄膜抵抗や独自の e-Trim™ 技術などの高精度技術を使用し、非常に優れた DC 性能を実現しています。

パラメータ仕様別の選択


高同相電圧 (50V 以上)


高い CMRR (80dB 以上)


低オフセット (250μV 以下)


小型パッケージ (≤ 16mm2)


車載グレード

開発中の設計に最適な差動アンプを検索

TI の差動アンプの利点

checkmark

優れた DC 精度

ゼロ ドリフトで長期的な安定性を確保し、e-trim によりパッケージのストレス パラメータの変動を解消し、0.001% (1ppm) の薄膜抵抗で高い CMRR と低ゲイン誤差を維持します。

checkmark

広い同相入力範囲

最大 ±550V の高い同相電圧で高精度な測定を可能にし、高電圧アプリケーションを実現します。

checkmark

低消費電力

最小 160µA の低静止電流を実現する高精度差動アンプにより、バッテリ駆動アプリケーションを実現します。

checkmark

小型パッケージ

業界をリードする精度を維持しながら、リードレス 3x3mm WSON パッケージにより基板サイズを削減します。

技術リソース

Analog Design Journal
Analog Design Journal
Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback
この記事は、1 つの位置フィードバック アプリケーションを使用して 3 種類の高精度シグナル パス ソリューションを比較します。複数の高性能差動アンプを使用し、出力を基準とする最小のオフセットおよび低コストを実現しています。 
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)
この記事は、複数の差動アンプを使用するハウランド電流ポンプのいくつかの構成を分析し、その性能を向上させるためにいくつかの推奨事項を掲載します。
document-pdfAcrobat PDF
回路設計
回路設計
広い同相差動入力電圧範囲を ±10V の ADC 入力電圧範囲に変 換する回路 (Rev. A 翻訳版)
この記事は、複数の差動アンプを使用し、同相電圧 (Vcm) の大きい信号を、ADC が受け入れ可能なレベルに変換する方法の長所と短所について説明します。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
100/110Vac 電源から給電されるインバータ向けシャント ベース地絡保護のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、インバータ ベースのドライブで地絡を検出することを意図しています。複数のシャント抵抗を使用し、DC 正電圧パスと DC 負電圧パスの両方でインバータ電流を測定します。INA149 電流センス アンプは、+275V の同相電圧範囲に対処できます。このアンプを使用して、DC 正電圧バスに流れる電流を測定します。DC 負電圧バスに流れる電流をセンスするために、高精度オペアンプを使用しています。2 つの測定電流の間の差を、高速コンパレータを使用して固定的なしきい値と比較し、地絡状態になっているかどうかを判定します。

リファレンス・デザイン
大気監視向け、 PM2.5 / PM10 微粒子センサ アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00378 は、PM2.5 / PM10 粒子の測定に適したアナログ フロント エンド (AFE) ソリューションを実現します。このリファレンス デザインは、空気中を浮遊する粒子による散乱光を検出します。サンプル ソフトウェアのアルゴリズムは、このデザインのアナログ出力を、粒子のサイズや濃度という測定値に変換することを目的として実装されています。すべてのソフトウェアやハードウェア設計ファイルに加えて、たばこの煙、米国アリゾナ州のほこり、アメリカムラサキシキブの花粉に対応するテスト結果のデータも公開しています。

リファレンス・デザイン
産業用出力 / 温度センサ向けアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

精度検証されているこのリファレンス デザインは、産業用電圧、電流、および温度センサ向けのアナログ入力モジュールを実現します。  産業用出力の場合、可能な入力範囲には以下が含まれます:4 ~ 20mA、0 ~ 20mA、+/-25mA、0 ~ 5V、0 ~ 10V、+/-5V、+/-10V が含まれます。この設計は、+5V デルタ-シグマ ADC 用として大きな産業用出力を適切な入力レンジに変換するコンディショニングおよびレベル シフト回路を内蔵しています。ADC には、全温度範囲にわたって RTD と熱電対センサから情報を直接取得する機能があります。

INA510-Q1

差動からシングルエンドへの変換向け、車載用 13MHz 1.8V ~ 5.5 V 差動アンプ

INA151

同相電圧が高い差動アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.75

INA1H94-SEP

Radiation-tolerant, high common-mode voltage difference amplifier