DLP 製品
ディスプレイ ソリューションと高度な光制御で業界をリード
カテゴリ別の参照
TI の DLP® 製品の特長とは?
優れた画質
DLP テクノロジーの採用により、従来型と新型どちらのディスプレイ アプリケーションでも、鮮明な画質を実現できます。
ほぼすべての面に表示
表示面に合わせた表示画像の歪み補正機能 (デワープ) を使用すると、表示面の不規則な形状の影響を幾何学的に補正できます。
信頼できるテクノロジー
TI の製品の土台にあるのは、産業用や車載の多様な最終製品に取り組むイノベーターから高い信頼を得ている DLP テクノロジーです。
優れたサポート
TI は、オンラインのリファレンス デザイン、評価基板、ソフトウェア、E2E コミュニティ サポートなど、お客様の設計プロセスを容易にする豊富なサポート リソースを提供しています。
DLP テクノロジーに関する理解を深める
スケーリングに対応した高精度光制御
DLP テクノロジーは DMD を使用し、非常に優れた精度、速度、信頼性で光を制御します。数百万個の微小なミラーが高速に光を制御し、さまざまな市場に向けて高性能の光学システムを実現します。
- 車載用:アダプティブ ヘッドライト、ヘッドアップ ディスプレイ、動的な車内照明をミクロンレベルの精度で実現。
- ディスプレイ&プロジェクション:ポケット サイズから大型会場までスケール化できる、高輝度で鮮明な色精度の画像。
- 産業用:3D プリント、マシンビジョン、分光器向けの高速パターン投影。
DLP 性能を高める統合型コンポーネント
DLP チップセットは、すべての DLP システムのコアであり、次の 3 つの主要コンポーネントを組み合わせています。
- 光を反射および変調する DLP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- データ入力とミラーのアクチュエータ駆動を管理するコントローラです
- ドライバはマイクロミラー オペアンプに電力を供給し、タイミングを調整します
これらの部品を組み合わせると、デジタル入力を高精度の光出力に変換できます。その結果、エンジニアは多様なアプリケーションで、スケーラブル、高信頼性、高性能の光学システムを設計できます。
DLP 製品の設計と開発
チップセットを選定した後は、サードパーティ パートナーのソリューションを含む、ハードウェア、ソフトウェアツール、光学モジュール関連リソースから成る包括的なエコシステムを活用することで、評価段階から市場投入可能な製品の完成まで、設計開発を加速できます。
適切な DLP チップセットを選定したら、評価を開始するため、用途に適した評価基板を選択してください。TI の PCB 設計ガイドラインを活用することで、開発を加速し、システムを保護するための適切な実装を確実に行うことができます。
評価基板に当社のファームウェアとグラフィカルインターフェイスを組み合わせることで、チップセットの制御、テスト、およびトラブルシューティングを行うことができます。API、輝度と投影の各カリキュレータ、構成ファームウェア、ソフトウェア開発キット(SDK)など、TI の各種ソフトウェアツールを使用して、開発を迅速化できます。
光学モジュールは、DMD を照明 (LED) 、光学、機械部品とともにコンパクトなアセンブリ部品に統合しており、開発中の DLP システムの完成度を高めます。TI のリファレンス デザインを使用して独自の設計を行うか、TI の光学モジュール パートナー エコシステムを活用してターンキー ソリューションを調達することで、開発期間を短縮できます。
TI は、コンセプトから最終製品に至る設計全体を導くのに役立つさまざまな教育用リソースと技術サポートを提供しています。
DLP の商標とロゴに関する規格
DLP の名前とロゴは、テキサス インスツルメンツの登録商標です。お客様のプロモーション広告、説明資料や参考資料、または Web サイトの製品ラベルやパッケージで、DLP 登録商標、ロゴ、アイコン、画像を使用する方法の詳細なガイダンスについては、TI の DLP® 登録商標の公式要件とガイドラインを参照してください。