LIN トランシーバ

AEC-Q100 認定取得済み、LIN 2.2a、ISO 17987-4、SAE J2602 に準拠した TI の各種 LIN トランシーバを採用すると、小型で堅牢性の高い設計を実現できます。

カテゴリ別の参照

TI の各種 LIN トランシーバは、シングルチャネルとマルチチャネル両方のオプションを取り揃え、ウェーク / インヒビットや、最大 24V のシステムと K-LINE アプリケーションのサポートなどの差別化機能を採用しています。業界標準の SOIC や VSON に加えて、業界最小クラスのパッケージである SOT を用意しており、基板面積の節減に役立ちます。TI の製品を採用すると、バス障害保護機能と電磁波を改善し、配線が短く低速の車載アプリケーションで、1 線式かつ信頼性の高い通信を実現できます。

種類別に選択


シングル チャネル


マルチチャネル


24V 対応

関連カテゴリ     


CAN トランシーバ


システム ベース チップ (SBC)

主な LIN トランシーバ

TI の LIN トランシーバの利点

checkmark

小型サイズ

業界標準の SOIC と VSON の各自パッケージに加えて、業界最小クラスのパッケージである SOT を採用すると、基板面積を節減できます。 

checkmark

優れたバス障害保護機能

12V、24V、およびそれ以上で動作するシステムをサポートし、45V と 60V 両方のバス障害保護を実現する、互いにピン互換性のある複数のソリューションを取り揃えているため、設計のフレキシビリティが向上します。 

checkmark

低電磁波

OEM (original equipment manufacturer:自動車メーカー各社) の要件を上回る優れた EMC 特性を達成する、堅牢性を重視した設計。 

技術リソース

ビデオ
ビデオ
LIN (Local Interconnect Network) の概要とトレーニング
LIN の物理層とフレームの構造や、LIN トランシーバ選定時に考慮する必要のある主な機能を確認できます。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)
LIN ネットワークは、車載向け、マルチポイント、低コスト、実装が容易な通信バスです。LIN は、大半のアプリケーションで CAN のサブバスとして動作します。このアプリケーション ノートでは、LIN テクノロジーの重要な部分について説明します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
CAN and LIN transceiver low-power modes
自動車のインテリジェント化が進むにつれて、実装する電子回路の数が増加し、バッテリから引き出して消費する電力の量も増加しています。このレポートでは、CAN と LIN の各アプリケーションで機能する TI の各種低消費電力モードについて説明します。
document-pdfAcrobat PDF
TLIN821-Q1

車載、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェーイク付き

概算価格 (USD) 1ku | 0.29

TLIN1124A-Q1

車載 LIN トランシーバ、コマンダープルアップ回路およびインヒビット内蔵

概算価格 (USD) 1ku | 1.121

TLIN829-Q1

ドミナント状態タイムアウト機能を備えた車載用故障保護 LIN トランシーバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.274