Wi-Fi 製品

Linux® や RTOS をベースとするシステムに適した、低コスト、高信頼性、スケーラブルな Wi-Fi® 製品

カテゴリ別の参照

TI の製品ラインアップは、最新のコネクティビティ規格である Wi-Fi 6 (802.11ax) や Bluetooth® Low Energy 5.4 技術を搭載した低コスト製品も取り揃えています。これらの製品は、Linux や RTOS (FreeRTOS や ZephyrRTOS など) をベースとするシステムに簡単に統合できる設計を採用しているため、自信を持って IoT デバイスを接続することができます。TI は、産業用 IoT に適した Wi-Fi 製品の開発で 20 年以上の実績のある、信頼できるパートナーです。


コンパニオン IC

プロセッサ (MPU) またはマイコン (MCU) を搭載した既存のシステムに、Wi-Fi と Bluetooth Low Energy を追加できます。


ワイヤレス マイコン

SimpleLink™ Wi-Fi ワイヤレス マイコンをメイン アプリケーション プロセッサとして使用すると、クラウド コネクティビティを実現できます。


モジュール

TI の事前認証済みモジュールを採用すると、最小の労力で設計にワイヤレス コネクティビティを追加し、開発期間を短縮することができます。

Wi-Fi 製品ラインアップの概要

Linux® や RTOS をベースとするシステムに適した、低コスト、高信頼性、スケーラブルな Wi-Fi® 製品

checkmark

堅牢な性能

TI の Wi-Fi 技術は、いつでもどこでも使用できます。数十年にわたる実績を土台とする TI の高信頼性 Wi-Fi 無線は、世界各地の 220 種類以上のアクセス ポイントとの組み合わせで、整合性の高い性能を実現できます。

checkmark

低コストの各種ソリューション

TI の各種製品は、高集積ソリューション、最小の BOM (部品表) 点数、全体のシステム コスト削減を意図した設計を採用しています。

checkmark

プロセッサやマイコンとの組み合わせが簡単

TI の各種製品は、フレキシブルなシステム アーキテクチャを採用し、Linux や RTOS をサポートしているため、多様なプロセッサやマイコンとの組み合わせが可能です。

checkmark

高度なセキュリティ機能

TI の各種 Wi-Fi 製品は、WPA3 や内蔵 HSM のような最新のセキュリティ機能を内蔵しており、コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションに必要なセキュリティ対策の実装に役立ちます。

Wi-Fi 技術の探求

Wi-Fi 6 技術についての理解を深める

TI の最新 CC33xx および CC35xx 製品ラインアップは、最新の Wi-Fi プロトコルである Wi-Fi 6 をサポートし、信頼性、セキュリティ、速度を向上させています。OFDMA (直交周波数複数アクセス) や TWT (ターゲット ウェイク時間) などの Wi-Fi 6 テクノロジーを使用すると、電力最適化と信頼性の向上が可能になります。これらの進歩により、TI の各種デバイスは、信頼性と性能が不可欠な次世代のコネクテッド環境にとって理想的なものになっています。Wi-Fi 6 の利点と機能の詳細については、ビデオをご覧ください。

Wi-Fi 6 に関する主な製品
CC3351 アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
新製品 CC3551E アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
新製品 CC3351MOD アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール

5GHz の利点

TI の CC335x and CC355x は 5GHz の周波数範囲に対応しており、相互運用性の向上と信頼性の向上に貢献します。5GHz 帯は、2.4GHz 帯に比べてそれほど混雑していません。つまり、マイクロ波、Bluetooth 対応デバイス、隣接する Wi-Fi ネットワーク、2.4GHz を使用する他のワイヤレス通信プロトコルのような他のデバイスからの干渉が少なくなります。これにより、高密度のワイヤレスデバイスが存在する環境でも、より安定した信頼性の高い接続が実現します。スマート チューニング テクノロジーの利点と機能の詳細については、ビデオをご覧ください。

デュアルバンド に関する主な製品
CC3350 アクティブ SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC
CC3351 アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
新製品 CC3551E アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン

事前認証済みモジュールを選択する理由

TI の事前認証済みワイヤレス モジュールを採用すると、最小の労力でワイヤレス接続機能を設計に追加し、開発期間を短縮することができます。

利点:

  • TI が世界各地の規制機関から既に取得した認証を活用すると、お客様のワイヤレス認証プロセスを効率化できます。
  • 外部部品が不要のため、基板設計とサプライ チェーンがシンプルになります。
  • TI の内部アンテナや承認済みリファレンス デザインを使用すると、高額な RF (無線周波数) 機器や専門知識への支出を回避できます。
事前認定取得済みのモジュール に関する主な製品
CC3301MOD アクティブ SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール
新製品 CC3351MOD アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール

サポートされているセキュリティ イネーブラ

コネクテッド (ネットワーク接続型) デバイスの場合、1 台のデバイスの脆弱性がネットワーク全体を危険にさらす可能性があります。システムの整合性を確保するために、ワイヤレス プロトコル、ハードウェアとソフトウェアの両方の間で複数のレベルのセキュリティが必要です。TI の最新の CC33xx デバイス ファミリは、悪意のある攻撃から保護するための WPA3 やファームウェア認証などの多数のセキュリティ イネーブラをサポートしています。さらに、TI の統合型 CC35xx デバイス ファミリは、Arm TrustZone や統合型ハードウェア セキュリティ モジュールなどのセキュリティ イネーブラをサポートしています。

効率的な通信の実現

信頼性の高いユーザー体験を実現するには、異なるデバイス間のシームレスな接続を確保することが不可欠です。さまざまなネットワークやその他のデバイスと効率的に通信できる必要があるため、相互運用性は重要な要素です。CC33xx と CC35xx の各デバイスで構成された TI の最新ファミリは、さまざまなメーカーの 275 種類を上回るアクセス ポイントを使用したテストが完了しています。複雑な産業用環境であっても、民生用の日常的な環境であっても、TI のデバイスは一貫性と信頼性の高い性能を提供し、ワイヤレス コネクティビティの分野で信頼できる選択肢を提供します。相互運用性テストの詳細については、ビデオをご覧ください

AI 対応の Wi-Fi マイコンの採用で、エッジにインテリジェンスを導入できます

コネクテッド Wi-Fi デバイスで、インテリジェントな機械学習推論機能を直接導入できます。エッジ AI を搭載した TI の CC3551E は、クラウドに依存せずにリアルタイムの意思決定を可能にし、レイテンシの短縮、堅牢なセキュリティの確保、消費電力の最適化を実現すると同時に、セキュアな Wi-Fi 接続を維持します。 

関連資料
Sensory を使用したエッジ AI ウェイク ワードの使用事例
Sensory の TrulyHandsfree-Micro は、Sensory の VoiceHub および TI 提供のサンプルと組み合わせることで、任意の汎用 Cortex-M4F および Cortex-M33 プロセッサ上で、音声およびウェイクワード コマンドを迅速かつ容易に統合することを可能にします。 
関連資料
PIR ベースのビル セキュリティ向けマルチクラス モーション検出の使用事例
マイコン スケーラブルなエッジ AI ソリューションを活用して複数の動きの発生源を識別する、単一の PIR センサ ベースのソリューション。

TI SimpleLink™ ソフトウェア開発システム (SDK) は、さまざまなワイヤレス接続ソリューションの開発に適した、包括的でスケーラブルなソフトウェア パッケージを取り揃えています。TI は各種 SDK の包括的なテストと統合を実施し、四半期ごとにリリースしています。TI のオペレーティング システム、ミドルウェアとフレームワークとスタック、サンプル アプリケーション、デモ、資料、トレーニングをすべて収録しているため、開発期間を短縮できます。

LaunchPad™ 開発キットを使用すると、プラグ アンド プレイ機能を使用して、プログラミングとデバッグを容易に実行できる設計を採用した TI 製品の評価を行うことができます。 多様な低コストキットや特定用途向けの BoosterPack™ プラグイン モジュールを選定し、開発中の設計で機能をさらに拡張して開発を始めることができます。 スケーラブルなソフトウェア ツールを使用して、LaunchPad 開発キットのプログラミングを複数のレベルから始めることができます。

TI の包括的なサポートは、設計プロセスのあらゆる段階で迅速な解決に役立つ情報源として活用できます。

TI は、知名度が高く強い基盤を持つ企業で構成される世界的なコミュニティと協働し、TI の半導体デバイス ソリューションを補完する製品とサービスを提供しています。製品とサービスの中には、システム モジュール、エンジニアリング サービス、開発ツールがあり、これらは開発労力の低減と市場投入期間の短縮に寄与します。

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド (2.4GHz /5GHz) Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy デバイスは、Linux® を実行するプロセッサ ホスト、または RTOS を実行するマイコン ホストを使用する組込みアプリケーションにおいて、低コストで信頼性と安全性の高い接続を実現します。新しい Wi-Fi デュアルバンド機能は、どの Wi-Fi ルーターに対してもデバイスを簡単にプロビジョニングできる最適な方法です。CC3351 ブースタパック プラグイン モジュール (BP-CC3351) は、TI LaunchPad やプロセッサ (...)

トレーニング
SimpleLink Wi-Fi アカデミー
自分のペースで学べる実践的なトレーニング モジュールを活用して、TI の SimpleLink Wi-Fi ソリューションを使用する開発を開始できます。 
設計ツール
SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー

CC3XXX Wi-Fi ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせを開始します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で接触し、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。  レビューを依頼する前に、対応する製品ページに掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。製品ページに掲載のリソースを活用すると、設計レビューが不要になることもあります。

Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

(...)

注目のアプリケーション

技術リソース

関連資料
関連資料
SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION
このページで、TI のモジュールに関する最新の認証レポートと、現時点でチップ ダウン ソリューション (一体型モジュールではなく複数のチップを採用するソリューション) を使用して設計を行っているお客様向けの評価ボードが見つかります。
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
Wi-Fi セキュリティ 
TI の Wi-Fi 製品ラインアップが搭載する機能の詳細をご確認ください。 
技術記事
技術記事
An FAQ about the Matter connectivity standard
TI は、実証済みの技術をベースにした統合アプリケーション層を提供しています。メーカー各社はこのオープン ソース プロトコルを活用すると、開発期間を短縮できます。 
document-pdfAcrobat PDF
CC3350MOD

SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 3.438

CC3351MOD

SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール

概算価格 (USD) 1ku | 3.85

CC3501E

SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 1.969

CC3551E

SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン

概算価格 (USD) 1ku | 2.119