원활하고 현실적인 3D 환경을 만들기 위해 오늘날의 HMI 시스템에는 하드웨어 가속기를 사용한 고성능 프로세싱과 최적화된 전력 소비가 필요합니다. TI의 Arm 기반 마이크로프로세서 및 아날로그 부품 포트폴리오는 데이터 무결성과 개인정보 보호 문제로 인해 하드웨어 보안 기능이 그 어느 때보다 중요해진 차세대 HMI 시스템의 요구 사항을 충족합니다.

애플리케이션 찾아보기

다음 HMI 설계에 TI를 선택해야 하는 이유

TI 하드웨어 가속기 활용
저전력에서 작동
TI의 지원 에코시스템 활용

더 스마트한 HMI 설계 엔지니어링

고급 디스플레이 기능

HMI 시스템은 간단한 패널에서 지능형 시스템으로 발전하고 있으며, 고급 기능을 위해 에지 프로세싱을 사용합니다. 과제에는 전력과 성능의 균형, 초저전력 모드로 효율적인 설계 생성, 스마트 연결 및 다양한 디스플레이 지원 포함 등이 있습니다.

TI의 확장 가능한 AM6x 프로세서는 이러한 과제를 지원하므로 효율적인 에지 프로세싱을 제공하고 전력 소비를 줄여 배터리 및 전력 효율적인 애플리케이션을 지원합니다. AM6x 제품군은 음성 작동 모니터 및 제스처 제어 패널 등 HMI 제품의 혁신을 주도합니다.


Technical article

차세대 HMI를 위한 3가지 핵심 고려 사항 (Rev. A)

스마트폰부터 환자 모니터링, 제어 패널까지 HMI 애플리케이션은 모든 곳에서 사용됩니다. 차세대 HMI를 위한 세 가지 고려 사항을 살펴 보겠습니다.
White paper

AM62x 프로세서를 이용해 저전력 임베디드 시스템 지원

다양한 애플리케이션에서 임베디드 시스템의 인기가 높아지면서 단일 SoC로의 통합 수준도 높아지고 있습니다. 여기서는 TI의 AM62x 프로세서로 개발된 새로운 기능 및 기술을 소개합니다.

설계 갤러리

텍사스 인스트루먼트와 TI의 프로세서 에코시스템 내 타사 하드웨어 및 소프트웨어 공급업체가 만든 HMI 솔루션을 살펴보세요.

AM625활성

HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원

AM68A활성

1~8대의 카메라, 머신 비전, 스마트 교통, 리테일 자동화를 위한 8 TOPS 비전 SoC

SN65DSI83활성

싱글 채널 MIPI® DSI, 싱글 링크 LVDS 브리지 및 Flatlink™ 집적 회로

HMI 시스템 설계를 보호하세요.

차세대 HMI 시스템에는 보안 부팅 및 소프트웨어 업데이트, 네트워크 및 외부 메모리 보호, 디버깅 보안, 장치 ID 및 키 처리 같은 고급 보안 기능이 필요합니다.

TI의 마이크로프로세서는 암호화 가속, 신뢰할 수 있는 실행 환경 또는 즉석 암호화를 탑재한 소프트웨어에 비해 뛰어난 속도와 더 높은 보안 수준을 제공하는 풍부한 하드웨어 보안 기능을 통합했습니다.


White paper

Secure Boot on embedded Sitara™ processors (Rev. A)

이 백서에서는 TI Sitara™ 프로세서에 보안 부팅 프로세스가 설계된 방법과 지원 인프라에 대해 설명합니다.
More literature

Building your application with security in mind (Rev. E)

TI의 eBook에서 보안이 중요한 이유와 필요한 보안 조치를 평가하는 방법에 대해 읽어보세요. 이러한 조치를 구현하는 방법과 TI의 보안 구현 도구가 보안 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

AM625활성

HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원

AM68A활성

1~8대의 카메라, 머신 비전, 스마트 교통, 리테일 자동화를 위한 8 TOPS 비전 SoC

TMP1827활성

SHA-256 인증기 및 2Kbit EEPROM, 1-Wire® 프로토콜과 호환되는 통합형 ± 0.2°C 온도 센서

HMI 및 프로그래머블 로직 컨트롤러 통신

Profinet, EtherCAT과 같은 실시간 통신 인터페이스는 프로그래머블 로직 컨트롤러와 입력/출력 모듈 간에 시간에 민감한 정밀한 통신을 지원합니다. TI의 멀티코어 프로세서는 실시간 Arm® 코어와 프로그래머블 실시간 로직을 하나의 패키지로 결합하여 고성능 및 범용 프로세싱을 위한 적절한 조합을 제공합니다. PRU-ICSS(프로그래머블 실시간 유닛 산업용 통신 서브시스템)은 기가비트 속도를 처리할 수 있는 기능과 함께 TSN(시간에 민감한 네트워크)뿐만 아니라 대부분의 산업용 통신 프로토콜을 지원합니다.


Application note

How and Why to Use the DP83826 for EtherCAT® Applications (Rev. C)

EtherCAT® ESC에 이더넷 PHY를 연결하는 방법을 설명하는 TI 애플리케이션 노트를 읽어보세요.
Application note

Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)

이 애플리케이션 보고서는 Sitara™ MCU+ 및 Sitara Arm® Cortex®-A 프로세서 포트폴리오의 각 장치에서 지원하는 산업용 통신 프로토콜과 이러한 프로토콜을 어디에서 어떻게 가져올 수 있는지 보여줍니다.
White paper

Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)

이 애플리케이션 보고서는 Sitara™ MCU+ 및 Sitara Arm® Cortex®-A 프로세서 포트폴리오의 각 장치에서 지원하는 산업용 통신 프로토콜과 이러한 프로토콜을 어디에서 어떻게 가져올 수 있는지 보여줍니다.

AM2431활성

Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

AM6442활성

듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안

DP83867IR활성

산업용 온도, 강력한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버

최적화된 비디오 파이프라인

증강 현실에서는 하나 이상의 카메라 스트림에 대한 실시간 처리가 필요하며, 여기에는 전처리 및 분석, 그래픽 오버레이, 후처리, 그리고 하나 이상의 고해상도 디스플레이로의 출력이 포함됩니다. 또한, 비디오 출력 스트림을 인코딩하여 원격 위치로 전송하는 옵션도 제공합니다.

TI의 마이크로프로세서는 그래픽, 비전 사전 처리, 깊이/모션 인식, H.264/H.265 비디오 코덱 및 맞춤형 가속기를 제공하여 Arm 코어의 부하를 줄이고 전력 요구 사항을 최소로 유지합니다.


AM62A7활성

카메라 1-2대, 저전력 시스템, 머신 비전, 로봇용 RGB-IR ISP가 포함된 2 TOPS 비전 SoC

AM69A활성

1-12 카메라, 자율 모바일 로봇, 머신 비전, 모바일 DVR, AI-BOX용 32 TOPS 비전 SoC

DRA829J활성

네트워킹 및 컴퓨팅을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8포트 이더넷, 4포트 PCIe 및 C7xDSP를 지원하는 SoC

평가 보드

PMIC가 포함된 AM62x 스타터 키트 평가 모듈

AM62x 스타터 키트(SK) 평가 모듈(EVM)은 AM62x SoC(시스템 온 칩)를 기반으로 구축된 독립형 테스트 및 개발 플랫폼입니다. AM62x 프로세서는 쿼드 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53 마이크로프로세서, 싱글 코어 Arm®-Cortex® R5F MCU(마이크로컨트롤러) 및 Arm® Cortex®-M4F MCU로 구성되어 있습니다.

평가 모듈(EVM)용 GUI

AM62x Sitara™ 프로세서용 Altia® GUI 개발 소프트웨어

Altia는 생산 임베디드 디스플레이를 위한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 개발 소프트웨어 및 서비스를 전문으로 합니다. 전 세계 1억 대 이상의 장치에 설계된 Altia는 자동차, 의료, 소비자 가전 및 산업용 장치 업계의 회사들이 1등급 GUI를 생산에 활용하기 위해 사용하고 있습니다. Altia 제품 및 서비스는 다양한 TI Sitara™ 및 Jacinto™ 기반 프로세서를 지원합니다.

Altia 툴 체인에는 고급 3D 기능, 글로벌 언어 지원 등을 갖춘 효율적이고 사용하기 쉬운 통합 워크플로가 포함되어 있습니다. (...)

계산 툴

AM62x PET(전력 예상 출)

AM62x PET(전력 예측 툴) 스프레드시트를 이용하면 측정된 데이터와 시뮬레이션 데이터를 바탕으로 전력 소비량을 예측할 수 있습니다. 예측치는 있는 그대로 제공되며, 특정한 정밀도 내로 보장되지 않습니다. 소비 전력은 작동 중 프로세서에 적용되는 전기적 매개 변수, 실리콘 처리 변수, 환경 조건, 사용 사례 등에 따라 결정됩니다.

실제 전력 소비량은 실제 시스템에서 검증해야 합니다. 이 툴 용도는 실제 작동 모드에서 전력 소비량을 추정하는 것이며, 전원 공급량 사이징 용도가 아닙니다.

스프레드시트의 입력 섹션에서는 각 필드에 (...)


Reference designs icon

HMI(Human Machine Interface) 관련 레퍼런스 설계

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

레퍼런스 설계 보기

2023년 4월 7일 | 회사 블로그

임베디드 처리 기술의 미래에 영향을 미치는 3가지 트렌드

임베디드 기기의 미래를 가능하게 하는 기술은 스마트 홈, 도시, 공장 및 차량을 혁신하고 일상적인 전자 제품을 최적화하고 더 나은 세상을 만들기 위한 새로운 방법을 여는 것입니다.
더 보기

기술 리소스

White paper

AM62x 프로세서를 이용해 저전력 임베디드 시스템 지원

여기서는 텍사스 인스트루먼트가 선보이는 차세대 Sitara MPU 디바이스인 AM62x 프로세서에서 개발된 새로운 기능 및 기법을 소개합니다.
Technical article

차세대 HMI를 위한 3가지 핵심 고려 사항 (Rev. A)

차세대 HMI 애플리케이션의 새로운 트렌드와 요구 사항에 대해 알아보세요.
White paper

Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)

더 우수한 신뢰도로 실시간 진행되는 결정론적 통신 링크를 사용해 경제성을 향상시켜 보세요.