최신 펌웨어 및 소프트웨어 툴이 포함된 평가 모듈(EVM)을 통해 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD) 및 컨트롤러를 손쉽게 평가하고, DLP® 기술 탐색을 시작해 보십시오. TI 엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 직접 받아 개발 중 문제를 해결하세요. 또한 광범위한 파트너 에코시스템을 사용하여 제품을 보다 빠르게 출시하십시오.

Hardware

Finding the best DLP product for your application will help you select the best EVM. Get printed circuit board (PCB) layout and design requirements for your own design.

간편한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 DLP 기술을 경험해 보세요. 초보 및 숙련 엔지니어 모두를 지원하기 위해 설계된 EVM을 통해 평가 단계에서 생산 단계로 신속하게 전환할 수 있습니다. 각 EVM에는 편리한 작업을 도와주는 사용 설명서가 포함되어 있습니다.

개발을 시작할 때 PCB에는 DLP 프로젝션 디스플레이 서브시스템에 적합한 레이아웃 및 전기 설계 요구 사항이 필요합니다. 이러한 지침을 준수하지 않을 경우 장치가 영구적으로 손상될 수 있습니다.

하드웨어 개발

차량용

평가 보드

DLP2021-Q1 동적 접지 프로젝터용 평가 모듈

DLP® 제품 DLP2021LEQ1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP2021-Q1 칩셋의 빠른 평가를 지원하는 완전한 전자 및 광학 시스템입니다. DLP2021-Q1 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)는 FPGA(현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이) 기반 DMD 컨트롤러와 인터페이스하여 GPU(그래픽 처리 유닛) 무료 시스템 아키텍처를 구현합니다.

이 EVM은 RGB LED(발광 다이오드)와 단일 백색 LED 등 두 가지 조명원 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. DLP2021LEQ1EVM은 완전한 컬러 콘텐츠를 투사하는 RGB (...)

평가 보드

오토모티브 프로젝션용 AM263x-Q1 MCU가 포함된 DLP2021-Q1 평가 모듈

DLP® 제품 DLP2021AM263Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP2021-Q1 칩셋의 빠른 평가를 지원하도록 설계된 전자 전용 시스템입니다. DLP2021-Q1 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)는 Sitara MCU 기반 DMD 컨트롤러와 인터페이스하여 GPU(그래픽 처리 유닛) 무료 시스템 아키텍처를 구현합니다. Sitara MCU의 4비트 와이드 eMMC 플래시 인터페이스는 25fps 재생을 지원하는 빠른 메모리 읽기, 이미지 및 비디오 콘텐츠의 즉시 재프로그래밍을 가능하게 하는 빠른 쓰기 속도를 지원합니다. 이 (...)

평가 보드

DLP3021-Q1 동적 접지 프로젝터 평가 모듈

DLP® 제품 DLP3021LEQ1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP3021-Q1 칩셋을 제어하고 인터페이스하도록 설계된 완전한 전자 및 광학 서브시스템입니다. DLP3021-Q1은 FPGA 기반 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러와 상호 작용합니다. 이 칩셋은 조명 및 프로젝션 광학 부품과 RGB LED가 결합되어 있어 소형 폼 팩터에서 풀 모션 비디오 재생과 함께 최대 30루멘의 밝기를 제공하는 프로젝터를 생성합니다. DLP3021LEQ1EVM은 생산 설계가 아니며 평가 전용입니다.

평가 보드

DLP3030-Q1 전자 제품 평가 모듈

DLP3030Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP3030-Q1 차량용 칩셋을 구동하도록 설계된 완전한 전자 서브시스템입니다. DLP3030-Q1 칩셋은 0.3" WVGA(864 x 480) DMD 및 DLPC120-Q1 DMD 컨트롤러로 구성됩니다. 광학 장치, RGB LED 및 포토다이오드와 함께 결합된 이 EVM은 헤드업 디스플레이 또는 실내 프로젝션 시스템과 같은 애플리케이션을 위한 차량용 등급의 DLP 프로젝터 또는 이미지 생성 유닛을 개발하는 데 사용할 수 있습니다. EVM의 주요 기능 블록에는 DLP3030-Q1 (...)
평가 보드

DLP4620-Q1 평가 모듈

DLP4620SQ1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP4620S-Q1 오토모티브 칩셋을 구동하도록 설계된 완전한 전자 서브시스템입니다. DLP4620S-Q1 칩셋은 0.46" DMD(1358 x 566), DLPC231-Q1 DMD 컨트롤러 및 TPS99000-Q1 PMIC로 구성됩니다. 광학, RGB LED 및 포토매체와 함께 결합된 이 EVM은 헤드업 디스플레이, 투명 윈도우 디스플레이 또는 기타 오토모티브 디스플레이 애플리케이션과 같은 애플리케이션을 위한 차량용 등급의 DLP 프로젝터 또는 사진 생성 유닛을 개발하는 데 사용할 (...)

평가 보드

DLP4621-Q1 평가 모듈

DLP4621Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP4621-Q1 오토모티브 칩셋을 구동하도록 설계된 완전한 전자 서브시스템입니다. DLP4621-Q1 칩셋은 0.46" DMD(960 x 480), DLPC231-Q1 DMD 컨트롤러 및 TPS99001-Q1 PMIC로 구성됩니다. 광학 장치 및 LED와 결합된 이 EVM은 적응형 주행 빔, 눈부심이 없는 빔 스티어링, 반사 교통 표지 조광, 보행자 조광, 기호 프로젝션, OEM 브랜딩 또는 기타 차량용 디스플레이 애플리케이션을 시연하는 데 사용할 수 있습니다.

평가 보드

DLP5530-Q1 전자 제품 평가 모듈

DLP5530Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 DLP5530-Q1 오토모티브 칩셋을 구동하도록 설계된 완전한 전자 서브시스템입니다. DLP5530-Q1 칩셋은 0.55" DMD(1152 x 576), DLPC230-Q1 DMD 컨트롤러 및 TPS99000-Q1 PMIC로 구성됩니다. 광학, RGB LED 및 포토다이오드와 함께 결합된 이 EVM은 헤드업 디스플레이, 투명 창 디스플레이 또는 기타 차량용 디스플레이 애플리케이션과 같은 애플리케이션을 위한 차량용 등급의 DLP 프로젝터 또는 이미지 생성 유닛을 개발하는 데 사용할 수 (...)
평가 보드

DLP5530-Q1 내부 프로젝터 평가 모듈

DLP5530PROJQ1EVM 평가 모듈(EVM)은 내부 차량용 디스플레이 애플리케이션을 지원하도록 설계된 차량용 프로젝터입니다. DLP5530PROJQ1EVM은 광학 요소, LED 광원 및 조정 가능한 투사 거리 등이 포함된 고성능 프로젝터 솔루션을 제공함으로써 개발 속도를 높이고 출시 소요 시간을 단축합니다. 이 EVM은 DLP5530-Q1 칩센 및 전자 장치를 기반으로 합니다.
평가 보드

DLP5530-Q1 PGU(Picture Generation Unit) 프로젝터 평가 모듈

DLP5530PGUQ1EVM 평가 모듈(EVM)은 고성능 증강 현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD) PGU(Picture Generation Unit)를 지원하도록 설계된 차량용 프로젝터입니다. DLP5530PGUQ1EVM은 광학 요소, LED 광원이 포함된 고성능 프로젝터 솔루션을 제공함으로써 개발 속도를 높이고 출시 소요 시간을 단축하며, 디퓨저 및 디퓨저 하우징과 결합될 경우 완전한 PGU를 형성합니다. 이 프로젝터는 DLP5530-Q1 칩셋 및 전자 장치 EVM을 기반으로 합니다.
평가 보드

DLP® 차량용 고해상도 헤드라이트 전자 제품 평가 모듈(EVM)

DLP5531-Q1 전자 제품 평가 모듈(EVM)을 사용하면 DLP5531-Q1 칩셋을 평가할 수 있습니다. 이 모듈은 DLP5531-Q1, DLPC230-Q1, TPS99000-Q1을 포함한 여러 부품 세트를 결합하여 고해상도 헤드라이트 기술을 평가하는 시스템을 제공합니다. 광학 장치, 입력 비디오 소스 및 컴퓨터 또는 기타 제어 수단과 결합할 경우, 이 설계를 사용하여 적응형 주행 빔, 눈부심 방지 빔 조향, 반사 교통 표지 조광, 보행자 조광, 심벌 프로젝션 및 OEM 브랜딩을 시연할 수 있습니다.
평가 보드

DLP5531-Q1 조명 엔진 평가 모듈

DLP5531-Q1 조명 엔진 평가 모듈(EVM)을 사용하면 DLP5531-Q1 칩셋을 평가할 수 있습니다. 이 모듈은 DLP5531-Q1, DLPC230-Q1, TPS99000-Q1, 광학 모듈/조명 엔진을 포함한 여러 구성 요소 세트를 결합하여 고해상도 헤드라이트 기술을 평가하는 시스템을 제공합니다. 이 EVM은 광학 모듈/조명 엔진이 포함되어 있어 적응형 주행 빔, 눈부심 방지 빔 조향, 반사 교통 표지 조광, 보행자 조광, 심볼 프로젝션 및 OEM 브랜딩의 프로토타입 개발 및 시연을 가속화하는 데 도움을 줍니다.

3D 프린팅

평가 보드

DLPLCRC410 평가 모듈

DLPLCRC410EVM은 5개의 다른 DMD 기반 EVM 중 하나와 페어링되며 노광, 3D 프린팅(SLS 및 SLA), 머신 비전, 마킹 및 코딩과 같은 애플리케이션을 위한 고급 조명 제어를 보여주는 평가 플랫폼입니다. 이 EVM을 사용하면 새로운 고객 조명 소스, 광학, 알고리즘 및 노출 프로세스를 평가하여 DLP 기술, 고객 학습 주기 및 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
평가 보드

DLP® 0.65인치, 1080p, S600 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈(EVM)

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 7.56µm 피치의 1920 x 1080 마이크로미러가 포함된 0.65인치 2xLVDS DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)인 DLP6500FYE가 포함되어 있습니다. DLPLCRC900EVM과 함께 결합하면 사용자는 최대 9,523Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.

DLPLCR65EVM은 DLP 기술을 다양한 조명 스티어링 애플리케이션에 통합하기 위한 매우 유연한 개발 키트를 필요로 하는 설계자에게 적합한 평가 선택입니다. 이 EVM은 DLP 고속 가시 (...)

평가 보드

DLP650LNIR DMD 평가 모듈

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 850~2,000nm NIR(자외선) 조명원을 사용하는 애플리케이션을 위해 설계된 0.65 NIR WXGA 시리즈 450 DMD인 DLP650LNIR이 포함되어 있습니다. DLPLCR65NEVM은 NIR 조명원을 사용하는 레이저 소결, 절제, 마킹, 코딩, 인쇄 및 기타 애플리케이션을 위한 고급 이미징 장치입니다. DLPLCRC410EVM과 결합하면 사용자는 최대 12,500 Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.
평가 보드

DLP® 0.67인치, 2716x1600 어레이, S610 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 5.4-µm 피치의 2716 x 1600 마이크로미러가 포함된 0.67인치 2xLVDS DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)인 DLP670S가 포함되어 있습니다. DLPLCRC900DEVM과 결합하면 사용자는 최대 9,523Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.

DLPLCR67EVM은 고속 가시광선 제품군에서 최고 분해능 DMD가 필요한 설계자에게 적합한 평가 선택입니다.

평가 보드

DLP7000 DMD 평가 보드

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 13.6µm 피치의 1076 x 768 마이크로미러가 포함된 0.7인치 XGA 2xLVDS Type A DMD인 DLP7000이 포함되어 있습니다. DLPLCRC410EVM과 결합하면 사용자는 최대 32,225 Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다. DLPLCR70EVM은 DLP 포트폴리오에서 가장 큰 픽셀 피치와 가장 빠른 패턴 속도 옵션이 필요한 설계자에게 적합한 평가 선택입니다.
평가 보드

DLP7000UV DMD 평가 보드

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 363~420nm 자외선(UV) 조명 소스를 사용하는 애플리케이션을 위해 설계된 0.7 UV XGA 2xLVDS Type A DMD인 DLP7000UV가 포함되어 있습니다.
평가 보드

DLP® 0.90인치, WQXGA, Type A DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 7.56-µm 피치의 2560 x 1600 마이크로미러가 포함된 0.9인치 2xLVDS DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)인 DLP9000가 포함되어 있습니다. DLPLCRC900DEVM과 결합하면 사용자는 최대 9,523Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.

DLPLCR90EVM은 DLP 기술을 다양한 조명 스티어링 애플리케이션에 통합하기 위한 매우 유연한 개발 키트를 필요로 하는 설계자에게 적합한 평가 선택입니다. 이 EVM은 DLP 고속 가시 제품군의 (...)

평가 보드

0.9인치 고속 WQXGA UV Type-A DLP® DMD용 DLP9000XUV 평가 모듈

DLPLCR90XUVEVM에는 7.56µm 피치의 2560 x 1600 마이크로미러를 포함하는 0.9" 고속 WQXGA UV Type-A DMD인 DLP9000XUV가 탑재되어 있습니다. DLPLCRC910EVM과 함께 사용하면 1비트 패턴의 고속 픽셀 정확도 제어가 가능합니다. 이 플랫폼은 고급 패턴 및 이미징 애플리케이션을 위한 유연성과 고속 기능을 제공합니다.

평가 보드

DLP9500 DMD 평가 보드

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 10.8µm 피치의 200만 이상의 마이크로미러가 포함된 0.95인치 1080p 2xLVDS Type-A DMD인 DLP9500이 포함되어 있습니다. DLPLCRC410EVM과 결합하면 사용자는 최대 23,148 Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다. DLPLCR95EVM은 고해상도와 빠른 패턴 속도가 필요한 설계자에게 적합한 평가 제품입니다.
평가 보드

DLP9500UV DMD 평가 보드

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 363~420nm 자외선(UV) 조명 소스를 사용하는 애플리케이션을 위한 0.95 UV 1080p 2x LVDS Type A DMD인 DLP9500UV가 포함되어 있습니다. 2백만 개 이상의 마이크로미러가 포함된 DLPLCR95UVEVM은 노광, 3D 프린팅, 마킹, 절제 및 기타 UV 조명 노출 애플리케이션을 위한 편리한 고해상도 시스템 설계 옵션입니다. DLPLCRC410EVM과 결합하면 사용자는 최대 23,148 Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.
평가 보드

0.99인치, 4K Type-A DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 평가 모듈

DLPLCR99EVM은 5.4µm 피치의 4096 x 2176 마이크로미러가 포함된 0.99인치 4K, Type-A DMD가 포함된 DMD 보드 EVM입니다. DLP991U DMD는 넓은 노출 영역을 갖추고 고해상도에서 최대 8.9M 픽셀을 제공합니다. 사용자는 DLPLCRC964EVM과의 페어링을 통해 산업용 애플리케이션에서 필요한 데 따라 다양한 비트 심도와 노출 시간에서 빠른 패턴 속도를 달성할 수 있습니다.

평가 보드

DLP® LightCrafter™ 듀얼 DLPC900 평가 모듈

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 DLPC900 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러 2개가 포함되어 있어 DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM 및 기타 호환 DMD EVM의 구성 가능한 제어가 가능합니다. 카메라, 센서 또는 기타 주변 장치와 편리하게 동기화할 수 있는 입력 /출력 트리거를 제공합니다. 추가된 유연성으로 산업용, 의료용, 계측, 보안, 통신 및 계측 애플리케이션을 위한 다양한 아키텍처가 가능합니다.

DLPLCRC900DEVM은 DLP 기술을 다양한 조명 스티어링 (...)

평가 보드

DLP Discovery 칩셋용 DLi D4100, D4120, D4130 개발 키트

DLi kits for DLP® Discovery™ chipsets (DLPC410 with DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 or DLP9500UV DMDs) support custom interface development for industrial and medical systems and instrumentation. Choose among kit options based on desired hardware and software support. DLi4120 kits include (...)
평가 보드

DLP6500용 DLi6500 1080p 개발 키트

The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates (...)
광학 모듈

In-Vision Mercury, DLP6500 기반 3D 계측 조명 엔진

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

평가 보드

2채널 병렬 또는 순차 광 노출을 위한 In-Vision Twowave DLP9000 조명 엔진 모듈

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

평가 보드

Optecks DLP650LNIR DMD 평가 모듈

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

개발 키트

DLPC410용 ViALUX V 모듈

ViALUX V-모듈은 DLPC410용 컨트롤러 보드, 디지털 마이크로미러 장치(DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) 및 검증된 ALP 컨트롤러 스위트 소프트웨어를 포함하는 완전한 서브시스템입니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 사용 가능한 고성능 픽셀 수준 제어를 지원합니다. 새로운 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP® 서브시스템은 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스를 통해 신제품을 빠르게 출시할 수 있습니다. V-모듈은 서로 다른 인터페이스(USB 2.0, USB (...)
평가 보드

DLPC910용 ViALUX SuperSpeed V 모듈

ViALUX’ SuperSpeed v-모듈은 DLPC910, 디지털 마이크로미러 디바이스(DLP6500FLQ 또는 DLP9000X) 및 ALP-4 컨트롤러 제품군 소프트웨어가 포함된 완전한 서브시스템을 제공합니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 고성능 픽셀 레벨 제어를 지원합니다. 새로운 최신 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP 서브시스템에는 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스가 있어 짧은 제품 출시를 지원합니다.

DMD 보드의 소형 설계는 플렉스 케이블 연결을 1개가 아닌 두 개의 PCB 에지에 결합하여 조립 공간을 (...)

평가 보드

Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

평가 보드

Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

평가 보드

Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

평가 보드

Visitech LUXBEAM Rapid System WQ

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)

평가 보드

Wintech W4100 고속 개발 키트

The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

3D 스캐닝

평가 보드

DLP 3010 조명 제어 평가 모듈

DLP® 3010 조명 제어 평가 모듈(EVM)은 3D 스캐닝, 3D 프린팅, 의료 영상, AOI(자동 광학 검사) 및 얼굴 인식과 같은 광범위한 산업용 애플리케이션을 위한 사용하기 쉬운 평가 플랫폼입니다. 2개의 구성 가능한 입력 트리거와 1개의 구성 가능한 출력 트리거를 지원하여 카메라, 센서 또는 기타 주변 장치와 편리하게 동기화할 수 있습니다. 이 EVM에는 DLP3010(.3 720p) DMD(디지털 마이크로미러 디바이스), DLPC3478 디스플레이 및 조명 컨트롤러와 DLPA2005 PMIC/LED 드라이버가 (...)
평가 보드

DLP® 4710 조명 제어 평가 모듈

DLP® 4710 조명 제어 평가 모듈(EVM)은 3D 스캐닝, 3D 프린팅, 의료 영상 및 AOI(자동 광학 검사)와 같은 광범위한 산업용 애플리케이션을 위한 사용하기 쉬운 평가 플랫폼입니다. 2개의 구성 가능한 입력 트리거와 1개의 구성 가능한 출력 트리거를 지원하여 카메라, 센서 또는 기타 주변 장치와 편리하게 동기화할 수 있습니다. 이 EVM에는 DLP4710(.47 1080p) DMD(디지털 마이크로미러 디바이스), 2개의 DLPC3479 디스플레이 및 조명 컨트롤러, DLPA3005 PMIC 및 LED 드라이버가 (...)
평가 보드

0.55 1024x768 S450 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP5500 평가 모듈

이 DLP EVM(평가 모듈)에는 10.8µm 피치의 1024 x 768 마이크로미러가 포함된 0.55인치 2xLVDS DMD인 DLP5500이 포함되어 있습니다. DLPLCRC900EVM과 결합하면 사용자는 최대 5,000Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다. DLPLCR55EVM은 최고 분해능 DMD 및 고급 패턴 제어가 필요한 설계자에게 적합한 평가 선택입니다.

평가 보드

DLP® 0.65인치, 1080p, S600 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈(EVM)

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 7.56µm 피치의 1920 x 1080 마이크로미러가 포함된 0.65인치 2xLVDS DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)인 DLP6500FYE가 포함되어 있습니다. DLPLCRC900EVM과 함께 결합하면 사용자는 최대 9,523Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.

DLPLCR65EVM은 DLP 기술을 다양한 조명 스티어링 애플리케이션에 통합하기 위한 매우 유연한 개발 키트를 필요로 하는 설계자에게 적합한 평가 선택입니다. 이 EVM은 DLP 고속 가시 (...)

평가 보드

DLP650LNIR DMD 평가 모듈

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 850~2,000nm NIR(자외선) 조명원을 사용하는 애플리케이션을 위해 설계된 0.65 NIR WXGA 시리즈 450 DMD인 DLP650LNIR이 포함되어 있습니다. DLPLCR65NEVM은 NIR 조명원을 사용하는 레이저 소결, 절제, 마킹, 코딩, 인쇄 및 기타 애플리케이션을 위한 고급 이미징 장치입니다. DLPLCRC410EVM과 결합하면 사용자는 최대 12,500 Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.
평가 보드

DLP® 0.67인치, 2716x1600 어레이, S610 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 5.4-µm 피치의 2716 x 1600 마이크로미러가 포함된 0.67인치 2xLVDS DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)인 DLP670S가 포함되어 있습니다. DLPLCRC900DEVM과 결합하면 사용자는 최대 9,523Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.

DLPLCR67EVM은 고속 가시광선 제품군에서 최고 분해능 DMD가 필요한 설계자에게 적합한 평가 선택입니다.

평가 보드

DLP7000 DMD 평가 보드

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 13.6µm 피치의 1076 x 768 마이크로미러가 포함된 0.7인치 XGA 2xLVDS Type A DMD인 DLP7000이 포함되어 있습니다. DLPLCRC410EVM과 결합하면 사용자는 최대 32,225 Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다. DLPLCR70EVM은 DLP 포트폴리오에서 가장 큰 픽셀 피치와 가장 빠른 패턴 속도 옵션이 필요한 설계자에게 적합한 평가 선택입니다.
평가 보드

0.9인치 고속 WQXGA Type-A DLP® DMD용 DLP9000X 평가 모듈

DLPLCR90XEVM에는 7.56µm 피치의 2560 x 1600 마이크로미러를 포함하는 0.9" 고속 WQXGA Type-A DMD인 DLP9000X가 탑재되어 있습니다. DLPLCRC910EVM과 함께 사용하면 1비트 패턴의 고속 픽셀 정확도 제어가 가능합니다. 이 플랫폼은 고급 패턴 및 이미징 애플리케이션을 위한 유연성과 고속 기능을 제공합니다.

평가 보드

DLP9500 DMD 평가 보드

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 10.8µm 피치의 200만 이상의 마이크로미러가 포함된 0.95인치 1080p 2xLVDS Type-A DMD인 DLP9500이 포함되어 있습니다. DLPLCRC410EVM과 결합하면 사용자는 최대 23,148 Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다. DLPLCR95EVM은 고해상도와 빠른 패턴 속도가 필요한 설계자에게 적합한 평가 제품입니다.
평가 보드

DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 개발 모듈은 산업, 의료, 과학 애플리케이션을 위한 높은 밝기와 해상도를 지원하는 유연한 조명 스티어링 솔루션을 제공합니다. DLP LightCrafter 4500은 0.45 WXGA 칩셋을 탑재하여 소형 폼 팩터에서 해상도, 밝기, 프로그래밍 가능성의 뛰어난 조합을 제공합니다.

개발자는 DLP LightCrafter 4500의 USB 기반 API 및 사용하기 쉬운 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 통해 고속 패턴 시퀀스를 쉽게 생성, 저장, 표시할 수 있습니다. 2개의 구성 가능한 (...)

평가 보드

DLPLCRC410 평가 모듈

DLPLCRC410EVM은 5개의 다른 DMD 기반 EVM 중 하나와 페어링되며 노광, 3D 프린팅(SLS 및 SLA), 머신 비전, 마킹 및 코딩과 같은 애플리케이션을 위한 고급 조명 제어를 보여주는 평가 플랫폼입니다. 이 EVM을 사용하면 새로운 고객 조명 소스, 광학, 알고리즘 및 노출 프로세스를 평가하여 DLP 기술, 고객 학습 주기 및 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
광학 모듈

In-Vision Mercury, DLP6500 기반 3D 계측 조명 엔진

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

평가 보드

Optecks DLP650LNIR DMD 평가 모듈

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

개발 키트

DLPC410용 ViALUX V 모듈

ViALUX V-모듈은 DLPC410용 컨트롤러 보드, 디지털 마이크로미러 장치(DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) 및 검증된 ALP 컨트롤러 스위트 소프트웨어를 포함하는 완전한 서브시스템입니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 사용 가능한 고성능 픽셀 수준 제어를 지원합니다. 새로운 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP® 서브시스템은 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스를 통해 신제품을 빠르게 출시할 수 있습니다. V-모듈은 서로 다른 인터페이스(USB 2.0, USB (...)
평가 보드

DLPC910용 ViALUX SuperSpeed V 모듈

ViALUX’ SuperSpeed v-모듈은 DLPC910, 디지털 마이크로미러 디바이스(DLP6500FLQ 또는 DLP9000X) 및 ALP-4 컨트롤러 제품군 소프트웨어가 포함된 완전한 서브시스템을 제공합니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 고성능 픽셀 레벨 제어를 지원합니다. 새로운 최신 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP 서브시스템에는 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스가 있어 짧은 제품 출시를 지원합니다.

DMD 보드의 소형 설계는 플렉스 케이블 연결을 1개가 아닌 두 개의 PCB 에지에 결합하여 조립 공간을 (...)

평가 보드

Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

평가 보드

Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

평가 보드

Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

평가 보드

Wintech W4100 고속 개발 키트

The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

디스플레이 및 프로젝션

평가 보드

DLP® LightCrafter™ Display 471TP 평가 모듈(EVM)

DLP® LightCrafter™ Display 471TP는 소비자 가전 및 산업 시장의 휴대용 고해상도 애플리케이션을 위한 사용하기 쉬운 플러그 앤 플레이 평가 플랫폼입니다. 평가 모듈(EVM)은 DLP471TP 0.47인치 4K DMD(디지털 마이크로미러 디바이스), DLPC6540 HSSI 디스플레이 컨트롤러 및 가장 작은 폼 팩터와 최저 비용으로 4K UHD 해상도를 제공하는 DLPA3005 PMIC/LED 드라이버로 구성된 DLP471TP 칩셋을 갖추고 있습니다. 이 EVM은 소형 폼팩터에 생산 준비가 완료된 광학 엔진과 (...)

평가 보드

풀 HD DLP4710 칩셋 평가 모듈

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2는 풀 HD DLP4710 칩셋을 위한 간편한 플러그 앤 플레이 평가 플랫폼입니다. DLP4710 칩셋은 모바일 프로젝터, 스크린리스 TV, 대화형 디스플레이 및 디지털 사이니지와 같은 다양한 디스플레이 애플리케이션에 사용하도록 설계되었습니다. DLP4710 칩셋은 DLP4710(.47 1080p) 풀 HD DMD, DLPC3439 디스플레이 컨트롤러 및 DLPA3005 PMIC/LED 드라이버로 구성되어 있습니다. 이 EVM은 생산 준비가 완료된 광학 엔진을 (...)
평가 보드

DLP® LightCrafter™ Display 230NP 평가 모듈(EVM)

DLP® LightCrafter™ Display 230NP는 소비자, 산업, 의료, 사물인터넷(IoT) 시장에서 다양한 종류의 울트라 모바일 및 울트라 포터블 디스플레이 애플리케이션을 위한 사용이 간편한 플러그 앤 플레이 평가 플랫폼입니다. 이 평가 모듈(EVM)은 DLP230NP .23 1080p DMD, DLPC3436 디스플레이 컨트롤러 및 DLPA2005 PMIC/LED 드라이버로 구성된 DLP230NP 칩셋을 사용합니다. 이 비디오를 시청하보고 시작하는 방법을 알아보세요. 이 EVM은 소형 폼팩터에서 18비트 RGB 병렬 (...)

평가 보드

DLP LightCrafter 디스플레이 3010EVM-G2

DLP LightCrafter display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
평가 보드

DLP® LightCrafter™ 디스플레이 2000 평가 모듈

DLP® LightCrafter Display 2000 평가 모듈(EVM)은 모바일 프로젝터, 스마트 홈 디스플레이, AR 안경, 가전제품 및 로봇과 같이 초이동성 및 초휴대성을 갖는 다양한 디스플레이 애플리케이션용의 경제적이고, 컴팩트한 플러그 앤 플레이 DLP 디스플레이 EVM입니다. 이 EVM은 DLP2000(nHD) 칩셋, 광학 엔진(여기서 별도 구매 가능) 및 8/16/24비트 RGB 병렬 동영상 프로세서 인터페이스를 탑재하고 있습니다. 해상도 1080p, 100lm 및 Raspberry Pi와의 즉시 호환성을 제공하는 (...)

평가 보드

0.16 nHD의 DLP® LightCrafter™ 디스플레이용 DLP160CP 평가 모듈

DLP® LightCrafter™ 디스플레이 0.16 nHD 평가 모듈(EVM)은 비디오 프로세서 없이 마이크로컨트롤러(MCU)에서 생성된 그래픽 디스플레이를 구현할 수 있도록 설계되었습니다. 가전제품, HMI(Human Machine Interface), 로봇, 장난감 등 산업용 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에서 경제적인 DLP 자유형 주문형 디스플레이 구현을 위한 새로운 가능성을 열어줍니다. 이 EVM은 DLPC3421을 포함한 DLP160CP 칩셋, 0.16-nHD(360x640) 광학 엔진, 이미지 생성을 위한 (...)

평가 보드

0.16 nHD의 DLP® LightCrafter™ 디스플레이용 DLP160CP 평가 모듈

DLP® LightCrafter™ 디스플레이 0.16 nHD 평가 모듈(EVM)은 비디오 프로세서 없이 마이크로컨트롤러(MCU)에서 생성된 그래픽 디스플레이를 구현할 수 있도록 설계되었습니다. 가전제품, HMI(Human Machine Interface), 로봇, 장난감 등 산업용 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에서 경제적인 DLP 자유형 주문형 디스플레이 구현을 위한 새로운 가능성을 열어줍니다. 이 EVM은 DLPC3421을 포함한 DLP160CP 칩셋, 0.16-nHD(360x640) 광학 엔진, 이미지 생성을 위한 (...)

평가 보드

DLP® LightCrafter™ 디스플레이 2000 평가 모듈

DLP® LightCrafter Display 2000 평가 모듈(EVM)은 모바일 프로젝터, 스마트 홈 디스플레이, AR 안경, 가전제품 및 로봇과 같이 초이동성 및 초휴대성을 갖는 다양한 디스플레이 애플리케이션용의 경제적이고, 컴팩트한 플러그 앤 플레이 DLP 디스플레이 EVM입니다. 이 EVM은 DLP2000(nHD) 칩셋, 광학 엔진(여기서 별도 구매 가능) 및 8/16/24비트 RGB 병렬 동영상 프로세서 인터페이스를 탑재하고 있습니다. 해상도 1080p, 100lm 및 Raspberry Pi와의 즉시 호환성을 제공하는 (...)

평가 보드

DLP® LightCrafter™ Display 230NP 평가 모듈(EVM)

DLP® LightCrafter™ Display 230NP는 소비자, 산업, 의료, 사물인터넷(IoT) 시장에서 다양한 종류의 울트라 모바일 및 울트라 포터블 디스플레이 애플리케이션을 위한 사용이 간편한 플러그 앤 플레이 평가 플랫폼입니다. 이 평가 모듈(EVM)은 DLP230NP .23 1080p DMD, DLPC3436 디스플레이 컨트롤러 및 DLPA2005 PMIC/LED 드라이버로 구성된 DLP230NP 칩셋을 사용합니다. 이 비디오를 시청하보고 시작하는 방법을 알아보세요. 이 EVM은 소형 폼팩터에서 18비트 RGB 병렬 (...)

평가 보드

DLP LightCrafter 디스플레이 3010EVM-G2

DLP LightCrafter display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
평가 보드

풀 HD DLP4710 칩셋 평가 모듈

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2는 풀 HD DLP4710 칩셋을 위한 간편한 플러그 앤 플레이 평가 플랫폼입니다. DLP4710 칩셋은 모바일 프로젝터, 스크린리스 TV, 대화형 디스플레이 및 디지털 사이니지와 같은 다양한 디스플레이 애플리케이션에 사용하도록 설계되었습니다. DLP4710 칩셋은 DLP4710(.47 1080p) 풀 HD DMD, DLPC3439 디스플레이 컨트롤러 및 DLPA3005 PMIC/LED 드라이버로 구성되어 있습니다. 이 EVM은 생산 준비가 완료된 광학 엔진을 (...)
평가 보드

DLP® LightCrafter™ Display 471TP 평가 모듈(EVM)

DLP® LightCrafter™ Display 471TP는 소비자 가전 및 산업 시장의 휴대용 고해상도 애플리케이션을 위한 사용하기 쉬운 플러그 앤 플레이 평가 플랫폼입니다. 평가 모듈(EVM)은 DLP471TP 0.47인치 4K DMD(디지털 마이크로미러 디바이스), DLPC6540 HSSI 디스플레이 컨트롤러 및 가장 작은 폼 팩터와 최저 비용으로 4K UHD 해상도를 제공하는 DLPA3005 PMIC/LED 드라이버로 구성된 DLP471TP 칩셋을 갖추고 있습니다. 이 EVM은 소형 폼팩터에 생산 준비가 완료된 광학 엔진과 (...)

평가 보드

DLPC4430EVM 단일 컨트롤러 구성용 평가 모듈

DLPC4430EVM 컨트롤러 EVM은 DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM, DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM 또는 DLP650LEEVM DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) EVM은 2000루멘 이상의 DLP 1080p, WUXGA 및 SVGA/XGA/WXGA 시스템의 프로토타이핑 시간을 가속화할 수 있습니다. DLPC4430EVM은 1080p, WUXGA 및 SVGA/XGA/WXGA DMDS를 구동하는 동시에 고객 (...)

평가 보드

DLPC4420 Altera FPGA를 이용한 듀얼 컨트롤러 구성용 평가 모듈

DLPC4420AEVM 컨트롤러 EVM은 DLP660TEEVM, DLP780TEEVM 또는 DLP470TEEVM DMD(디지털 마이크로미러 장치) EVM과 결합하면 2000루멘 이상의 DLP 4K UHD 시스템의 프로토타이핑 시간을 가속화할 수 있습니다. DLPC4420AEVM은 4K UHD DMD를 구동하는 솔루션과 사용자 지정 프론트 엔드 시스템을 테스트할 수 있는 솔루션을 제공합니다. DLPC4420AEVM과 이러한 4K UHD DMD EVM의 조합은 DMD의 HDMI 소스의 스플래시, 테스트 패턴 또는 비디오를 표시할 수 (...)
평가 보드

고해상도 디스플레이 컨트롤러를 위한 DLPC7540 평가 모듈

DLP® 제품 DLPC7540EVM을 DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM과 결합하면 DLP 4K UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLPC7540EVM은 0.47인치 4K UHD 또는 0.65인치 4K UHD 표준 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 구동하기 위한 솔루션을 제공하는 동시에 포함된 Vx1 인터페이스 프런트 엔드 시스템으로 테스트할 수 있습니다. DLPC7540EVM과 DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM의 조합은 DMD의 HDMI 소스의 스플래시, 테스트 패턴 (...)

평가 보드

4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP471TE 평가 모듈

DLP® 제품 DLP471TEEVM을 DLPC7540EVM과 결합하면 DLP 0.47인치 4K UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP471TEEVM은 0.47인치 4K UHD DMD를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC7540EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.

평가 보드

4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP650TE 평가 모듈

DLP® 제품 DLP650TEEVM을 DLPC7540EVM과 결합하면 DLP 0.65인치 4K UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP650TEEVM은 0.65인치 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC7540EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.

분광학

평가 보드

DLP650LNIR DMD 평가 모듈

이 DLP 평가 모듈(EVM)에는 850~2,000nm NIR(자외선) 조명원을 사용하는 애플리케이션을 위해 설계된 0.65 NIR WXGA 시리즈 450 DMD인 DLP650LNIR이 포함되어 있습니다. DLPLCR65NEVM은 NIR 조명원을 사용하는 레이저 소결, 절제, 마킹, 코딩, 인쇄 및 기타 애플리케이션을 위한 고급 이미징 장치입니다. DLPLCRC410EVM과 결합하면 사용자는 최대 12,500 Hz의 1비트 패턴 속도로 픽셀 단위로 정확한 제어를 수행할 수 있습니다.
평가 보드

DLP® NIRscan™ Nano 평가 모듈

DLP NIRscan Nano는 휴대용 근적외선 분광학 솔루션을 위한 초소형 배터리 구동 평가 모델(EVM)입니다. DLP2010NIR DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 탑재한 NIRscan Nano는 Bluetooth 저에너지를 지원하여 핸드헬드 분광계를 위한 모바일 랩 측정을 가능하게 합니다. EVM은 값비싼 InGaAs 선형 어레이 기반 감지기 설계를 대체하는 회절 격자 및 단일 요소 감지기인 DLP2010NIR DMD를 통합합니다. TI Tiva™ TM4C1297NCZAD 프로세서를 사용하면 셀룰러 네트워크를 통해 (...)

평가 보드

DLP® NIRscan™ 평가 모듈

 

DLP NIRscan은 경제적인 고성능 근적외선 분광계를 설계하기 위한 완벽한 EVM(평가 모듈)입니다.  유연한 이 툴에는 설계자가 DLP 기반 분광계 개발을 바로 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.  EVM은 근적외선(NIR) 조명에 최적화된 최초의 DLP 칩셋인 DLP 0.45 WXGA NIR 칩셋을 사용합니다.  DLP 기술을 통해 식품, 제약, 석유/가스 및 기타 신흥 산업에서 사용되는 분광기는 공장 및 현장에서 실험실 수준의 성능을 제공할 수 있게 됩니다. 분광학에 대해 자세히 알아보기

전원 공급 장치는 (...)

평가 보드

Optecks DLP650LNIR DMD 평가 모듈

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

평가 보드

DLP(R) NIRscan Nano 전달 EVM(평가 모듈 및 보드)

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)

개발 키트

DLPC410용 ViALUX V 모듈

ViALUX V-모듈은 DLPC410용 컨트롤러 보드, 디지털 마이크로미러 장치(DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) 및 검증된 ALP 컨트롤러 스위트 소프트웨어를 포함하는 완전한 서브시스템입니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 사용 가능한 고성능 픽셀 수준 제어를 지원합니다. 새로운 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP® 서브시스템은 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스를 통해 신제품을 빠르게 출시할 수 있습니다. V-모듈은 서로 다른 인터페이스(USB 2.0, USB (...)
평가 보드

Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

소프트웨어

DLP 컨트롤러에 적합한 펌웨어 또는 직렬 주변 기기 인터페이스, I2C 또는 USB 명령을 통해 EVM을 제어하는 그래픽 사용자 인터페이스를 다운로드하십시오.

소프트웨어 개발 툴

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

DLP® 컨트롤러 API

The DLP® Pico™ Display and Light Control API (DLPC-API) is an API (application programming interface) intended to control the DLPC34xx chipset. The DLPC34xx chipset is composed of the DLPC34xx controller, an associated DMD, and an associated PMIC. The API only explicitly supports the (...)

계산 툴

계산 툴

동적 접지 프로젝션 밝기 예측 계산기

이 Excel 계산기는 DLP3021-Q1 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 사용하여 동적 접지 프로젝션 애니메이션, 로고 또는 심벌의 밝기를 추정하기 위한 시작점을 제공합니다. 이 계산기는 도로 조명, 도로 표면 유형 및 이미지 크기와 같은 일반적인 주변 조건을 사용합니다. 계산기는 이 값을 사용하여 차량 주변에 형성된 결과 이미지의 예상 밝기를 계산합니다.

계산 툴

AR HUD 루멘 예산 예측 계산기

이 Excel 계산기는 AR HUD(증강 현실 헤드업 디스플레이)에서 PGU(이미지 생성 유닛)에 대한 전체 루멘 요구 사항을 예측할 수 있는 시작점을 제공합니다. 이 계산기는 시야, 가상 이미지 거리, 아이박스 크기 같은 표준 HUD 매개 변수를 입력으로 사용합니다. 계산기는 이러한 입력을 사용하여 AR HUD 시스템의 표준 설계의 예상 총 루멘 요구 사항을 생성합니다.
계산 툴

AR HUD 볼륨 예측 계산기

이 Excel 계산기는 증강 현실 헤드업 디스플레이의 전체 볼륨을 예측할 수 있는 시작점을 제공합니다. 이 계산기는 시야, 가상 이미지 거리, 아이박스 크기 같은 표준 HUD 매개 변수를 입력으로 사용합니다. 계산기는 이러한 입력을 사용하여 AR HUD 시스템의 표준 1미러 설계의 예측 총 볼륨을 생성합니다.
계산 툴

DLP-PICO-CHIP-SEL

이 대화형 가이드에서는 디스플레이 애플리케이션을 위해 DLP® Pico™ 칩셋을 선택하는 프로세스를 안내합니다. 밝기 및 해상도에 입력 매개 변수를 입력하면 이 가이드에서 칩셋 및 광학 모듈 제조업체 목록을 추천합니다.

계산기 툴

계산기는 DMD 회절 패턴과 회절 효율성을 모델링하는 데 도움이 됩니다

DMD 회절 효율성 계산기는 고객이 특정 DMD 입력 매개 변수를 사용하여 DMD 회절 패턴과 회절 효율성을 모델링하는 방법을 이해하는 데 도움이 되며 고객의 특정 설계에 모델링됩니다.

펌웨어

펌웨어

DLP® Pico™ 펌웨어 선택기

다양한 DLPC34xx 컨트롤러 및 구성을 위한 펌웨어 선택기.
펌웨어

DLPC900 구성 및 지원 펌웨어

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP6500FYE, DLP6500FLQ, and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

펌웨어

DLPC350 구성 및 지원 펌웨어

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)

평가 모듈(EVM)용 GUI

평가 모듈(EVM)용 GUI

DLP® 디스플레이 및 조명 제어 EVM GUI 설치 관리자

The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.

평가 모듈(GUI)용 GUI

DLP NIRscan nano GUI

DLP NIRscan nano GUI

소프트웨어 개발 키트(SDK)

소프트웨어 개발 키트(SDK)

LightCrafter™ 시리즈 컨트롤러용 DLP® 고급 조명 제어 SDK

This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)

광학 모듈

광학 모듈은 DMD, 조명(LED), 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리입니다. 광학 모듈은 전원 및 비디오를 공급하기 위해 구동 장치가 필요합니다. TI 레퍼런스 설계를 사용하여 사용자 지정 빌드하거나 독립 써드파티에서 평가 플랫폼을 소싱할 수 있습니다.

이 문서로 시작하여 DLP 칩셋 선택, 평가, 설계 및 제조의 기본 사항을 알아보세요.

DLP 실습 교육 시리즈 보기

일반용, 디스플레이, 차량용 및 조명 제어 애플리케이션에서 DLP® 기술을 사용하는 방법을 자세히 설명하는 이 교육 커리큘럼을 시청하세요.

E2E 설계 지원

TI 설계 전문가를 통해 설계에 대한 궁금증을 해결하세요.

레퍼런스 설계 참조

시스템 레벨 문제 해결을 위한 레퍼런스 설계를 찾아보세요.

파트너 제품 및 서비스

설계 요구 사항을 가장 잘 충족하고 출시 기간을 단축하기 위해 DLP 제품은 다양한 파트너 회사와 협력하여 광학 모듈 및 하드웨어 설계에서 특수 소프트웨어 및 기타 프로덕션 서비스에 이르기까지 모든 작업을 지원합니다.  

Learn more

Find product-specific design & development tools

Our product pages provide dozens of product-specific tools and resources to help you evaluate, design, develop and get to market faster.