Arm Cortex-M0+ MCU
Arm® Cortex® -M0+ MCU의 가장 포괄적인 포트폴리오는 필요한 감지 및 처리 기능을 제공합니다.
카테고리별로 찾아보기
32MHz CPU, 최대 64kB 플래시 및 4kB SRAM을 지원하는 MSPM0L 시리즈
설계 및 개발 자료
MSPM0L1306 LaunchPad™ development kit for 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
The LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ development kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSPM0L1306. It contains everything needed to start developing on the MSPM0L1306 M0+ MCU platform, including on-board debug probe for programming, debugging and energy measurements. The board (...)
MSPM0 software development kit (SDK)
The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform. The software is designed for optimal performance and memory utilization, providing a consistent and cohesive experience with a wide variety (...)
MSP 아카데미
System configuration tool
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
신제품
32MHz Arm Cortex-M0+ MCU - 32KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, 연산 증폭기
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.484
32MHz Arm Cortex-M0+ MCU - 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, 연산 증폭기
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.544
32MHz Arm Cortex-M0+ MCU - 8KB 플래시, 2KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, 연산 증폭기
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.412
32MHz Arm Cortex-M0+ MCU - 16KB 플래시, 2KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, 연산 증폭기
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.422
64KB 플래시, 4KB RAM, 12비트 ADC, 연산 증폭기, LIN을 지원하는 오토모티브 32Mhz ARM Cortex M0+
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.56
32KB 플래시, 4KB RAM, 12비트 ADC, 연산 증폭기, LIN을 지원하는 오토모티브 32Mhz ARM Cortex M0+
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.576
MSPM0 디바이스를 선택해야 하는 이유
비용 절감 극대화
MSPM0은 TI의 내부 65nm 플래시 공정으로 제작되어 웨이퍼당 더 많은 칩을 제공하고 업계에서 가장 작은 패키지로 제공됩니다. 성능 저하 없는 온칩 아날로그 기능으로 더 많은 PCB 부품 제거
포괄적인 아날로그 통합
제로 드리프트, 초퍼 안정화 연산 증폭기, 듀얼 동시 샘플링 14비트 ADC, 고속 콤퍼레이터 및 DAC로 센서의 정확도를 극대화
간편한 사용
그래픽 디바이스 구성, 최적화된 소프트웨어 드라이버, 수백 개의 코드 예제, 레퍼런스 설계 등으로 시장 출시 시간 단축
주요 애플리케이션 알아보기
저전력 모드 및 통합 아날로그를 활용하여 중요한 시스템의 전력 소비와 응답 시간의 적절한 균형을 이룹니다.
동작, 연기 및 열 감지기 등 다양한 유형의 센서 및 측정 애플리케이션을 효율적으로 감지합니다.
- 배터리 수명 연장 및 범위 감지
- 12비트 ADC를 사용한 빠르고 정확한 센서 판독
- OPA와 ADC 간의 내부 연결로 PCB 레이아웃을 간소화하고 트레이스 잡음을 제거
- 1uA의 대기 전류로 총 시스템 전류 소비 감소
주요 리소스
- LP-MSPM0G3507 – MSPM0G3507 LaunchPad™ development kit for 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
센서 획득 및 간단한 모터 컨트롤을 사용하여 환자 관리 및 개인 위생 애플리케이션으로 출시 시간을 단축하십시오.
펄스 옥시미터부터 개인용 의료 기기에 이르기까지 MSPM0 마이크로컨트롤러의 작은 패키지 크기를 다양한 설계에 사용할 수 있습니다.
- 5가지 전원 상태를 포함하는 저전력 모드와 아날로그 통합. 이러한 저전력 모드는 ADC 판독 간에 사용하여 평균 전류를 낮추고 다양한 의료 장비에서 장치의 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다.
- 제로 드리프트 OPA는 포토다이오드 신호를 증폭하여 LED의 광 강도를 제어합니다.
- 설계를 최적화하기 위해 간단한 모터 제어를 구현할 수 있습니다.
주요 리소스
- TMS320F28388D – C2000™ 32-bit MCU w/ connectivity manager, 2x C28x+CLA CPU, 1.5-MB flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
- TMS320F280025C – C2000™ 32-bit MCU with 100-MHz, FPU, TMU, 128-kb flash, CLB
- LP-MSPM0G3507 – MSPM0G3507 LaunchPad™ development kit for 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
다양한 유형의 감지 애플리케이션에 아날로그 통합을 사용하여 안정적인 진단 데이터를 제공하여 시스템을 간소화합니다.
TI의 저비용 시스템 솔루션은 핀 대 핀 확장성을 제공하여 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족함으로써 다음을 수행할 수 있습니다.
- 유량, 온도 및 압력 시스템에서 데이터를 쉽게 수집하고 분석할 수 있습니다.
- 프로그래머블 게인 증폭기, 전압 레퍼런스, 전류 소스 및 멀티플렉스 입력을 통합하여 모든 입력 유형을 측정하는 정밀 아날로그-디지털 컨버터와 아날로그 온도 센서를 결합합니다.
주요 리소스
- MSPM0L1306 – 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 64-KB flash, 4-KB SRAM, 12-bit ADC, comparator, OPA
- MSPM0G3506 – 80MHz Arm M0+ MCU, 64KB Flash, 32KB SRAM, 2×12bit 4Msps ADC, DAC, 3×COMP, 3×op-amp, CAN-FD, MATHACL
- LP-MSPM0G3507 – MSPM0G3507 LaunchPad™ development kit for 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- MSPM0-SDK – MSPM0 software development kit (SDK)
배터리 사용량을 모니터링하고 고성능 기능으로 배터리 게이지 시스템을 제어합니다. CAN FD는 중요한 시스템에서 강력한 통신 및 모터 제어를 제공합니다.
로우 엔드-하이 엔드 배터리 관리 및 전력 공급 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
- 배터리 전압, 전류 및 온도 정보를 정확하게 측정합니다.
- 셀 저전압 및 과전압 상태를 지속적으로 모니터링합니다.
- 배터리 삽입 및 제거를 감지합니다.
- LED로 배터리 상태 표시를 제공합니다.
- I2C, CAN- FD, USB, 시스템 관리 버스 또는 전원 관리 버스를 통해 배터리 상태를 호스트와 주기적으로 통신합니다.
주요 리소스
- MSPM0L1306 – 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 64-KB flash, 4-KB SRAM, 12-bit ADC, comparator, OPA
- MSPM0G3506 – 80MHz Arm M0+ MCU, 64KB Flash, 32KB SRAM, 2×12bit 4Msps ADC, DAC, 3×COMP, 3×op-amp, CAN-FD, MATHACL
- LP-MSPM0G3507 – MSPM0G3507 LaunchPad™ development kit for 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- LP-MSPM0L1306 – MSPM0L1306 LaunchPad™ development kit for 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
통합 CAN-FD, 로컬 상호 연결 네트워크 컨트롤러가 있는 AEC Q100 인증, 비용 최적화된 MSPM0 마이크로컨트롤러를 사용하여 다양한 차량용 센서 및 모듈 제어
- Q-100 등급 1 인증 제품
- 와이퍼 및 윈도우 제어를 위한 통합 정밀 아날로그.
- 차체 센서 및 원격 트렁크 오프너에 사용하기 위한 소형 폼 팩터
- 기능 안전 규정 준수를 위해 마이크로 컨트롤러의 진단으로 사용되는 시스템 모니터링
주요 리소스
- MSPM0L1306 – 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 64-KB flash, 4-KB SRAM, 12-bit ADC, comparator, OPA
- MSPM0G3506 – 80MHz Arm M0+ MCU, 64KB Flash, 32KB SRAM, 2×12bit 4Msps ADC, DAC, 3×COMP, 3×op-amp, CAN-FD, MATHACL
- LP-MSPM0G3507 – MSPM0G3507 LaunchPad™ development kit for 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
아날로그 및 모터 제어 기능을 갖춘 단순하고 세련된 무선 시스템을 설계하세요.
MSPM0 마이크로컨트롤러를 사용하면 전동 공구 및 가전제품 설계를 위한 비용, 성능, 전력 및 안정성을 최적화할 수 있습니다.
주요 장점:
- 고급 타이머 기능에는 불감대, QEI, 크로스 트리거, 동기화 및 모터 제어를 위한 고장 처리 기능이 있습니다.
- 모터 제어 피드백 시스템을 위한 통합 콤퍼레이터 및 ADC.
- 5V 허용 GPIO는 가전 제품에서 볼 수 있는 5V 시스템의 통신을 지원합니다.
주요 리소스
- MSPM0L1306 – 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 64-KB flash, 4-KB SRAM, 12-bit ADC, comparator, OPA
- MSPM0G3506 – 80MHz Arm M0+ MCU, 64KB Flash, 32KB SRAM, 2×12bit 4Msps ADC, DAC, 3×COMP, 3×op-amp, CAN-FD, MATHACL
- LP-MSPM0G3507 – MSPM0G3507 LaunchPad™ development kit for 80-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU