Arm Cortex-M0+ MCU
Arm® Cortex® -M0+ MCU의 가장 포괄적인 포트폴리오는 필요한 감지 및 처리 기능을 제공합니다.
카테고리별로 찾아보기
24/32MHz CPU, 최대 64kB 플래시 및 4kB SRAM을 지원하는 MSPM0C/MSPM0L 시리즈
80MHz CPU, 최대 128 kB 플래시 및 32 kB SRAM을 지원하는 MSPM0G 시리즈
고급 아날로그
완전한 고성능 아날로그 신호 체인입니다. 디바이스 옵션으로는 여러 제로 드리프트 연산 증폭기, 듀얼 14비트 250MSPS ADC, 듀얼 12비트 4MSPS ADC, 고속 콤퍼레이터 및 12비트 1MSPS DAC가 있습니다.
산업용 및 차량용 CAN 컨트롤러
최대 5Mbps의 속도를 지원하는 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 2.0A, CAN2.0B 또는 CAN-FD(CAN-Flexible Data Rate) 버스.
Arm Cortex-M0+ MCU 설계 및 개발
TI의 에코시스템과 툴을 활용하여 시스템 솔루션 개발을 즉시 시작하여 시장 출시 시간을 단축하십시오.
하드웨어
LaunchPad™ 개발 키트를 사용하여 MCU를 유연하게 평가할 수 있는 모듈형 에코시스템을 활용하여 MSPM0 MCU 포트폴리오를 평가해 보십시오.
소프트웨어
광범위한 코드 예제, 미들웨어 제품, 지원되는 운영 체제 등을 통해 애플리케이션을 더 빠르게 설계하세요.
TI 개발자 영역
데스크톱 또는 클라우드에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스하세요.
교육용 리소스
MSPM0 포트폴리오에서 광범위한 주제와 LaunchPad 키트를 다루는 사용하기 쉬운 교육 모듈을 통해 알아보십시오.
파트너
TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다.
주요 툴
Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트
LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0L1306에 기반을 둔 사용이 쉬운 EVM(평가 모듈)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0L1306 M0+ MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 3개의 버튼, 2개의 LED(하나는 RGB LED), 아날로그 온도 센서 및 조명 센서가 포함되어 있습니다.
80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0G3507을 기반으로 하는 사용이 간편한 EVM(평가 모듈)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0G3507 M0+ MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 버튼 3개, LED 2개(하나는 RGB LED), 그리고 아날로그 온도 센서와 광센서가 포함되어 있습니다. 또한 4 MSPS에서 고속 ADC 성능을 보여주는 외부 버퍼가 있습니다.
Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPMC1104 LaunchPad™ 개발 키트
LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0C1104에 기반을 둔 EVM(평가 모듈)으로 사용이 간편합니다. 더 작은 폼 팩터 안에 프로그래밍과 디버깅을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0C1104 M0+ MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 버튼 2개와 LED 1개가 포함되어 있습니다.
교육용 리소스
MSP 아카데미
TI Arm® Cortex® -M0+ 디바이스를 선택하는 이유
비용 절감 극대화
TI의 내부 65nm 플래시 프로세스를 지원하는 MSPM0 디바이스를 사용하면 업계에서 가장 작은 패키지 중 하나로 웨이퍼당 더 많은 칩을 지원할 수 있습니다. 성능에 영향을 주지 않는 온칩 아날로그 기능으로 PCB 부품을 제거합니다.
포괄적인 아날로그 통합
제로 드리프트, 초퍼 안정화 연산 증폭기, 마이크로컨트롤러에 통합, 듀얼 동시 샘플링 14비트 ADC, 고속 콤퍼레이터 및 DAC로 센서의 정확도를 극대화합니다.
간편한 사용
그래픽 디바이스 구성, 최적화된 소프트웨어 드라이버, 수백 개의 코드 예제, 레퍼런스 설계 등으로 시장 출시 시간을 단축합니다.
ARM Cortex-M0+ MCU를 이용해 비용 및 설계 시간 단축
저렴한 비용으로 설계 간소화
광범위하고 경제적인 TI의 MSPM0 MCU 포트폴리오를 통해 성능과 유연성을 저하시키지 않고 부품 및 시스템 수준에서 비용을 절감합니다. 이 포트폴리오를 통해 빠르고 정확한 고급 주변 장치로 간단하고 정확한 감지를 수행할 수 있으며, 이전에는 MCU에서 사용할 수 없었던 더 작고 비용 효율적인 패키지를 제공합니다.
업계 최고의 아날로그 통합으로 크기 및 비용 절감
동급 최고의 12비트 ADC 및 제로 드리프트 크로스오버 연산 증폭기에서 고속 콤퍼레이터 및 DAC에 이르기까지, MSPM0 MCU는 포괄적인 아날로그 주변 장치를 통합하여 향상된 아날로그 성능을 제공하고 추가 구성 요소를 절약할 수 있도록 포괄적인 아날로그 주변 장치를 통합합니다. 아날로그 구성 그래픽 구성 툴은 통합 아날로그 신호 체인을 위한 개발을 간소화합니다. 즉, 신호를 구성, 분석 및 플롯하고 기존 코딩 개발 없이 구성 코드를 생성할 수 있습니다.
MSPM0 아날로그 구성 도구
차량용 설계를 최적화, 확장 및 가속화
전기 및 하이브리드 차량의 채택이 증가함에 따라 안전과 신뢰성을 우선시하는 컴팩트하고 비용 효율적인 내장형 컨트롤러에 대한 수요가 급증했습니다. MSPM0 AEC-Q100 포트폴리오는 ADC, DAC, 제로 드리프트 연산 증폭기 및 고속 콤퍼레이터를 포함하여 구성 가능한 상호 연결된 고성능 아날로그 부품을 제공합니다.
이러한 컨트롤러에는 기능 안전 진단 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 오류 감지 메커니즘 및 보안 모듈이 내장되어 있습니다. ECU 서브시스템과의 원활한 통신을 위해 통합 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 및 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 모듈을 제공합니다. 또한 MSPM0 MCU는 저전력 모드와 빠른 절전 모드 해제 시간이 뛰어나 시스템 전력 소비가 줄어듭니다.
차량용을 위한 주요 제품
주요 애플리케이션 알아보기
저전력 모드 및 통합 아날로그를 활용하여 중요한 시스템의 전력 소비와 응답 시간의 적절한 균형을 이룹니다.
동작, 연기 및 열 감지기 등 다양한 유형의 센서 및 측정 애플리케이션을 효율적으로 감지합니다.
- 배터리 수명 연장 및 범위 감지
- 12비트 ADC를 사용한 빠르고 정확한 센서 판독
- 연산 증폭기와 ADC 간의 내부 연결로 PCB 레이아웃을 간소화하고 트레이스 잡음을 제거
- 1uA의 대기 전류로 총 시스템 전류 소비 감소
주요 리소스
- LP-MSPM0G3507 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
센서 획득 및 간단한 모터 컨트롤을 사용하여 환자 관리 및 개인 위생 애플리케이션으로 출시 시간을 단축하십시오.
펄스 옥시미터부터 개인용 의료 기기에 이르기까지 이 포트폴리오의 작은 패키지 크기를 다양한 설계에 사용할 수 있습니다.
- 5가지 전원 상태를 포함하는 저전력 모드와 아날로그 통합. 이러한 저전력 모드는 ADC 판독 간에 사용하여 평균 전류를 낮추고 다양한 의료 장비에서 장치의 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다.
- 제로 드리프트 연산 증폭기는 포토다이오드 신호를 증폭하여 LED의 광 강도를 제어합니다.
- 설계를 최적화하기 위해 간단한 모터 제어를 구현할 수 있습니다.
주요 리소스
- TMS320F28388D – C2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, C28x+CLA CPU 2개, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
- TMS320F280025C – C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB
- LP-MSPM0G3507 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
다양한 유형의 감지 애플리케이션에 아날로그 통합을 사용하여 안정적인 진단 데이터를 제공하여 시스템을 간소화합니다.
TI의 저비용 시스템 솔루션은 핀 대 핀 확장성을 제공하여 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족합니다.
- 유량, 온도 및 압력 시스템에서 데이터를 쉽게 수집하고 분석할 수 있습니다.
- 프로그래머블 게인 증폭기, 전압 레퍼런스, 전류 소스 및 멀티플렉스 입력을 통합하여 모든 입력 유형을 측정하는 정밀 아날로그-디지털 컨버터와 아날로그 온도 센서를 결합합니다.
주요 리소스
- MSPM0L1306 – 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- MSPM0G3506 – 80MHz Arm M0+ MCU, 64KB 플래시, 32KB SRAM, 2 × 12비트 4Msps ADC, DAC, 3 × 콤퍼레이터, 3 × 연산 증폭기, CAN-FD, MATH
- LP-MSPM0G3507 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
- MSPM0-SDK – MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)
배터리 사용량을 모니터링하고 고성능 기능으로 배터리 게이지 시스템을 제어합니다. CAN FD는 중요한 시스템에서 강력한 통신 및 모터 제어를 제공합니다.
로우 엔드-하이 엔드 배터리 관리 및 전력 공급 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
- 배터리 전압, 전류 및 온도 정보를 정확하게 측정합니다.
- 셀 저전압 및 과전압 상태를 지속적으로 모니터링합니다.
- 배터리 삽입 및 제거를 감지합니다.
- LED로 배터리 상태 표시를 제공합니다.
- I2C, CAN- FD, USB, 시스템 관리 버스 또는 전원 관리 버스를 통해 배터리 상태를 호스트와 주기적으로 통신합니다.
주요 리소스
- MSPM0L1306 – 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- MSPM0G3506 – 80MHz Arm M0+ MCU, 64KB 플래시, 32KB SRAM, 2 × 12비트 4Msps ADC, DAC, 3 × 콤퍼레이터, 3 × 연산 증폭기, CAN-FD, MATH
- LP-MSPM0G3507 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
- LP-MSPM0L1306 – Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트
통합 CAN-FD, 로컬 상호 연결 네트워크 컨트롤러가 있는 AEC Q100 인증, 비용 최적화된 MSPM0 마이크로컨트롤러를 사용하여 다양한 차량용 센서 및 모듈 제어
- Q-100 등급 1 인증 제품
- 와이퍼 및 윈도우 제어를 위한 통합 정밀 아날로그.
- 차체 센서 및 원격 트렁크 오프너에 사용하기 위한 소형 폼 팩터
- 기능 안전 규정 준수를 위해 마이크로 컨트롤러의 진단으로 사용되는 시스템 모니터링
주요 리소스
- MSPM0L1306-Q1 – 64KB 플래시, 4KB RAM, 12비트 ADC, OPA, LIN이 포함된 차량용 32Mhz Arm® Cortex®-M0+
- MSPM0G3507-Q1 – 차량용, 80MHz Arm M0+ MCU, 128KB 플래시, 32KB SRAM, 12비트 ADC, DAC, COMP, 연산 증폭기, CAN-FD, MATHACL
- LP-MSPM0G3507 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트
아날로그 및 모터 제어 기능을 갖춘 단순하고 세련된 무선 시스템을 설계하세요.
전동 공구 및 기기 설계를 위해 비용, 성능, 전력 및 신뢰성을 최적화합니다.
- 고급 타이머 기능에는 불감대, QEI, 크로스 트리거, 동기화 및 모터 제어를 위한 고장 처리 기능이 있습니다.
- 모터 제어 피드백 시스템을 위한 통합 콤퍼레이터 및 ADC.
- 5V 허용 GPIO는 가전 제품에서 볼 수 있는 5V 시스템의 통신을 지원합니다.
주요 리소스
- MSPM0L1306 – 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
- MSPM0G3506 – 80MHz Arm M0+ MCU, 64KB 플래시, 32KB SRAM, 2 × 12비트 4Msps ADC, DAC, 3 × 콤퍼레이터, 3 × 연산 증폭기, CAN-FD, MATH
- LP-MSPM0G3507 – 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트