전류 감지 증폭기
보호, 피드백 제어 및 시스템 모니터링을 위한 전류 감지 솔루션으로 시스템 극대화
카테고리별로 찾아보기
시스템 진단에 대한 과전류 고장을 감지하거나, 시스템 전력 효율을 향상시키거나, 폐쇄형 루프 피드백을 제공해야 하는 경우, TI의 전류 감지 증폭기 포트폴리오는 비용과 크기를 늘리지 않고도 모든 전류 감지 애플리케이션에 업계 최고의 전류 감지 정확도를 제공합니다.
TI 전류 감지 증폭기의 장점
저드리프트 아키텍처
제로 드리프트 아키텍처, 매우 정확하게 일치하고 통합된 게인 저항으로 넓은 온도 범위에서 낮은 드리프트를 달성합니다.
고정밀
낮은 입력 오프셋 및 낮은 게인 오류로 인한 더 높은 정확도로 전체 시스템 성능 및 효율성을 높여서 더 낮은 저항의 션트를 구현하고 전력 손실을 최소화합니다.
넓은 동상 모드 입력 범위
증폭기의 공급 전압 레일(120V~-22V)을 넘어 동상 모드 전압을 측정하여 전기차 배터리 및 모터 제어 시스템과 같은 고전압 시스템 요구 사항을 해결합니다.
설계를 위한 유연한 전류 감지 솔루션
모든 시스템에서 정확하고 빠른 전류 감지 달성
과전류 고장을 감지하거나, 시스템 효율을 향상시키거나, 폐쇄형 루프 피드백을 제공해야 하는 경우, TI의 광범위한 전류 감지 솔루션 포트폴리오는 시스템 크기, 복잡성 또는 비용을 희생하지 않고 다양한 공통 모드 전압 및 온도에 대해 업계 최고의 정확도를 지원합니다. TI는 수십 년의 경험을 통해 엔지니어가 최고의 시스템 성능, 전력 효율 및 안정성을 달성할 수 있도록 지원하는 첨단 전류 감지 기술을 개발했습니다.
전류 감지를 위한 TI의 주요 제품 카테고리에 대해 자세히 알아보기:
흔히 사용되는 다양한 회로와 까다로운 기능 회로에 대해 자세히 알아보세요
비용 효과적인 애플리케이션용으로 정밀한 전류 측정 회로를 설계할 때 설계자에게는 여러 가지 선택지가 있습니다. TI의 e북 엔지니어를 위한 전류 감지 가이드(An Engineer’s Guide to Current Sensing)를 읽고 설계 과정을 간소화하는 방법을 알아보십시오. 이 e-북에서는 흔히 사용되는 기능적 회로들을 살펴보고 구체적인 과제에 맞는 최고의 TI 디바이스에 대해 중점적으로 알아봅니다. 또한 추가적인 회로 개선에 적합한 대안 솔루션도 제안합니다.
e북 다운로드:
기술 리소스
TI 정밀 랩 - 전류 감지 증폭기
Introduction to Current Sense Amplifiers
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
주요 애플리케이션 알아보기
전류 감지 증폭기를 사용하여 DC 모터 드라이브의 성능 및 전력 효율성 최적화
정밀한 전류 감지를 통해 DC 모터 드라이브, 서보 모터 및 드론 액세서리의 인라인 위상 모니터링을 지원하는 실시간 제어를 지원하여 모터 드라이브 시스템의 제어, 안전 및 성능 수준을 높입니다.
장점:
- -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
- 최대 110V 공통 모드 전압 작동을 지원.
- 향상된 펄스 폭 변조 제거를 지원하는 인라인 위상 모터 제어.
- 고대역폭 및 높은 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원.
주요 리소스
- TIDA-00909 – 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인
- TIDA-00913 – 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인
- TIDA-00302 – 과도 안정성을 갖춘 전류 션트 모니터 레퍼런스 디자인
- BOOSTXL-3PHGANINV – 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 평가 모듈
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구
- Current Sensing for Inline Motor-Control Applications – Application note
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D) – Application brief
정밀 전류 감지는 로봇 시스템의 전력 효율 향상과 실시간 제어를 지원합니다
협동, 산업용 로봇 및 모바일 로봇의 인라인 위상 모니터링을 통해 로봇 시스템의 실시간 제어를 위한 정밀 전류 감지 증폭기를 사용하여 설계하고 로봇 시스템의 제어, 안전 및 성능 수준을 높입니다.
장점:
- -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
- 최대 110V 공통 모드 전압 작동을 지원.
- 향상된 펄스 폭 변조 제거를 지원하는 인라인 위상 모터 제어.
- 고대역폭 및 높은 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원.
주요 리소스
- TIDA-00909 – 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인
- TIDA-00913 – 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인
- TIDA-00302 – 과도 안정성을 갖춘 전류 션트 모니터 레퍼런스 디자인
- BOOSTXL-3PHGANINV – 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 평가 모듈
- Current Sensing for Inline Motor-Control Applications – Application note
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D) – Application brief
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구
- ASC-STUDIO – 아날로그 신호 체인(ASC) 스튜디오
태양광 구동 시스템의 전류를 정확하게 모니터링하여 적절한 작동과 최대 변환 효율성을 보장합니다
태양광 구동 시스템에서 전류의 정확한 모니터링과 DC/DC 컨버터 및 기타 서브시스템에서 최대 전력 지점 추적 기능을 사용하여 시스템 최적화를 통해 최대한의 효율과 성능을 보장합니다.
장점:
- -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
- 최대 110V 공통 모드 전압 작동을 지원.
- 고대역폭 및 높은 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원.
주요 리소스
- TIDA-01598 – 태양광 인버터를 위한 저압측, 고대역폭 전류 증폭기 및 고장 감지 레퍼런스 설계
- TIDA-010042 – 400W GaN 기반 MPPT 충전 컨트롤러 및 전력 옵티마이저 레퍼런스 설계
- TIDA-00332 – 고전압 12V~400V DC 전류 감지 레퍼런스 디자인
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구
설계 및 개발 자료
전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구
시스템 구성 툴
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)