주파수 컨버터
정확한 신호 변환을 위한 전압 및 주파수 제어 장치
카테고리별로 찾아보기
TI의 모놀리식 전압-주파수 및 주파수-전압 컨버터 제품군은 아날로그 신호를 디지털 펄스로 변환하는 간단하고 저렴한 방법을 제공합니다. TI의 디바이스는 고주파수에서 높은 선형성과 모터 속도 모니터 및 제어를 위한 넓은 동적 범위를 제공합니다.
매개 변수 사양으로 선택
전압-주파수 컨버터(VFC)
주파수-전압 컨버터(FVC)
기술 리소스
Application note
Voltage-to-Frequency Converters Offer Useful Options in A/D Conversion
이 문서에서는 향상된 속도와 해상도를 구현하는 특별한 카운팅 기술을 제공합니다.
Application note
Frequency-To-Voltage Conversion
이 문서에서는 VFC를 사용하여 정밀 FVC를 만드는 세 가지 방법에 대해 설명합니다.
Application note
AN-162 LM2907 Tachometer/Speed Switch Building Block Applications
이 문서에서는 기본 전압-주파수 컨버터 이론 및 일반 애플리케이션에 대해 설명합니다.