라인 드라이버
통신 시스템을 지원하는 DSL 및 PLC 라인 드라이버
카테고리별로 찾아보기
TI의 첨단 DSL(디지털 가입자 회선) 및 PLC(전력선 통신) 라인 드라이버는 전류 및 차세대 유선 통신 시스템의 요구 사항을 충족할 수 있는 고출력 전원 및 유연한 전원 공급 옵션을 제공합니다. 고출력 드라이브 기능 덕분에 광 충실도(LiFi) 통신 시스템용 LED 드라이버로 사용하기에 적합합니다.
Technical Resources
Application note
Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
최고의 라인 드라이버 성능을 달성하기 위해 선택 프로세스 중에 설계자가 다음 지침을 따르십시오.
Application note
A Powerline Communication Line Driver Requirement Overview
전력선 통신 라인 드라이버로 최고의 성능을 얻기 위해 설계자에게 중요한 매개 변수 및 지침을 따르십시오.
Application note
Wireline Data Transmission and Reception
고주파 콘텐츠를 사용하여 신호를 전송하는 시스템 아키텍처, 주파수 종속 감쇠 보상, 추가 처리를 위해 신호를 받는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
평가 보드
THS6212 평가 모듈
THS6212 평가 모듈(EVM)은 24핀 QFN 패키지의 단일 포트 전류 피드백 아키텍처, 차동 라인 드라이버 증폭기 시스템인 THS6212를 평가하는 데 사용됩니다. 이 EVM은 10V/V 게인으로 THS6212의 기능과 성능을 쉽고 빠르게 입증하고, RLOAD(부하 저항) = 100Ω을 구동하도록 설계되었습니다. 이 EVM은 온 보드 커넥터를 사용하여 전원 공급 장치, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 보드는 50Ω 테스트 장비와 인터페이싱하기 위한 단일 종단 입력 및 출력 작동을 위해 설정됩니다. (...)
평가 보드
THS6222 평가 모듈
이 평가 모듈은 증폭기의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 EVM은 입력 및 출력에서 공통 50-Ω 실험실 장비와 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 증폭기는 게인이 10V/V인 차동 입력에서 차동 출력으로 구성됩니다. 보드에는 여러 바이어스 모드에서 디바이스를 쉽게 전환할 수 있는 점퍼와 IADJ 핀의 값을 설정하는 전위차계가 포함되어 있습니다. 이 EVM은 여러 다른 게인과 싱글 또는 분할 (...)
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)