클록 지터 클리너

SiGe 및 BAW 기술을 사용하여 고속 통신, 데이터 컨버터 클로킹 및 타이밍에 민감한 애플리케이션을 위한 지터 클리너를 제작하세요

카테고리별로 찾아보기

최소 위상 잡음으로 알려진, JESD204B 표준을 준수하는 클록 지터 클리너의 선택을 통해 탁월한 성능을 달성하세요. 이러한 장치는 내부 위상 고정 루프(PLL)를 사용하여 시스템 내에서 위상 잡음 및 지터를 효율적으로 줄일 수 있습니다. TI의 고급 벌크 탄성파(BAW) 공진기 기술을 활용하면 고속 통신, 산업 및 우주 애플리케이션에서 까다로운 시스템 레벨 요구 사항을 완벽하게 충족시킬 수 있습니다. 사용이 편리한 작동 및 광범위한 구성이 가능한 TI의 지터 클리너는 최대 16개 출력의 여러 출력 옵션을 갖춘 다기능성을 제공합니다.

기능별 선택


JESD204 지원


통합 BAW VCO


우주 항공 및 고안정성

TI 클록 지터 클리너 및 BAW 기술에 대해 자세히 알아보세요

중요한 설계를 위한 우주 항공 제품

TI의 방사능 저항 클로킹 솔루션은 무선 주파수 프론트 엔드 및 데이터 처리에 대한 클로킹 요구 사항을 해결합니다.

우주 항공 시장에서 60년 동안 쌓은 전문 지식을 기반으로 쌓인 TI의 방사능 저항 시스템에 대한 지식은 미션 크리티컬 설계 요구 사항을 충족하고 낮은 지구 궤도부터 우주 항공 미션에 이르기까지 더 빠르게 우주 등급 인증을 달성할 수 있도록 지원합니다.

기존의 방사능 저항 세라믹(QML-V) 패키지 외에도 TI는 다음과 같은 제품도 제공합니다.

  • SEL ≥65MeV⋅cm2/mg 및 TID ≥100krad(Si)를 지원하는 방사능 저항 플라스틱(QML-P) 패키지
  • SEL ≥43MeV⋅cm2/mg 및 TID ≥30krad(Si)를 지원하는 방사능 저항 플라스틱(우주 항공 EP)
리소스
TI의 우주 애플리케이션 포털을 방문하세요
애플리케이션을 찾아보고 제품을 선택하세요.
리소스
TI의 모든 우주 등급 제품을 손쉽게 이용할 수 있습니다
우주 항공 매개 변수 선택 표가 있는 모든 제품을 확인하세요.
Technical article
우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)
TI의 우주 항공 강화 제품 인증 프로세스가 어떻게 문제를 해결하고 위험이 높은 리소스 집약적 업스크리닝 방법의 필요성을 없애주는지 알아보십시오.
PDF | HTML
방사능 저항을 위한 주요 제품
LMX2615-SP 활성 동기화 및 JESD204B를 지원하는 방사능 저항, QML-V, 40MHz~15GHz 신시사이저
LMK04832-SP 활성 방사능 저항, QML-V, 초저잡음, 3.2GHz, 15출력 클록 지터 클리너
LMX1906-SP 활성 SYSREF 및 FPGA 클록을 지원하는 방사능 저항, QML-P, 15GHz 버퍼, 멀티플라이어 및 디바이더

고성능 싱크로나이저 및 RF 신시사이저

TI는 클럭 분배 솔루션부터 고성능 네트워크 싱크로나이저 및 RF 신시사이저까지 다양한 클로킹 포트폴리오를 제공합니다.

  • 데이터 컨버터, 필드 프로그래머블 게이트 어레이 및 시스템 온 칩(SoC)에 위상 동기화 클로킹 및 SYSREF 신호를 제공하여 JESD204B 및 JESD204C 애플리케이션을 지원합니다. 
  • IEEE 1588v2 PTP(정밀 시간 프로토콜) 소프트웨어는 ITU-T 프로파일에 대해 클래스 D 성능을 충족하는 1pps 신호 편차 ±2ns의 전체 타이밍 지원과 230µs를 초과하는 PDV에서 ±1µs 미만의 부분 타이밍 지원을 제공
User guide
How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices
LMX2820은 위상 동기화를 지원할 수 있는 제품 포트폴리오의 RF 신시사이저 중 하나입니다
PDF | HTML
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
ITU-T G.8262 준수 테스트를 위한 애플리케이션 보고서 
PDF | HTML
레퍼런스 디자인
JESD204B 및 JESD204C 레퍼런스 설계
레이더 및 EW 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버, 저잡음 클로킹 레퍼런스 설계
IEEE 1588 및 PTP을 위한 주요 제품
LMK05318B 활성 BAW를 지원하는 초저지터 단일 채널 네트워크 싱크로나이저 클록
LMK5B33216 활성 16개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저, 일체형 2.5GHz BAW(벌크 탄성파) VCO 포함

향상된 지터 성능 장점

BAW 기술 초저지터 성능은 800Gbps 및 1.6TBps 이더넷 기반 네트워크와 5G 및 6G 무선 인프라 애플리케이션의 엄격한 클로킹 요구 사항을 충족합니다.

  • 전압 제어 BAW 오실레이터(VBCO): TI의 네트워크 싱크로나이저는 기존 LC 튜닝 VCO에 비해 최소 20dB의 이점을 제공하고 50fs 미만 지터 성능의 클록을 제공하는 BAW 기술을 VCO로 통합합니다. 
  • BAW 레퍼런스 클록: TI의 BAW 기반 오실레이터 및 클록 제너레이터는 EtherCAT, 시리얼라이저/디시리얼라이저, PCIe 및 ASIC/FPGA 클로킹에 대한 엄격한 비트 오류율 요구 사항을 충족하는 깨끗한 클로킹 소스를 제공합니다.
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
이 애플리케이션 보고서는 LMK05318을 사용하여 입력 지터를 청소하는 두 가지 방법을 설명합니다.
PDF
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
이 애플리케이션 보고서는 LMK5C33216에서 ITU-T G.8262(동기 이더넷 장비 슬레이브 클록의 타이밍 특성) 표준의 준수에 대해 자세히 설명합니다.
PDF | HTML
벌크 탄성파(BAW)을 위한 주요 제품
LMK6P 활성 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVPECL 오실레이터
LMK5B33216 활성 16개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저, 일체형 2.5GHz BAW(벌크 탄성파) VCO 포함
LMK5C33414A 활성 JESD204B/C 및 BAW VCO가 있는 DPLL 3개, APLL 3개, 입력 4개 및 출력 14개 네트워크 싱크로나이저

기술 리소스

More literature
More literature
Total Ionizing Dose and Single Event Effects Test Results of LMK04832-SP
ELDRS 특성 분석 및 단일 이벤트 효과에 대해 자세히 알아보세요. SEU(단일 이벤트 업셋) 및 RLAT(방사능 로트 수용) 데이터도 사용할 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
BAW 기술과 함께 LMK05318 싱크로나이저를 사용해서 위상 잡음과 루트 평균 제곱 지터를 줄이고, 고주파 저잡음 온도 보상 또는 오븐 제어 크리스탈 오실레이터의 필요성을 없애는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
고속 직렬 링크에 필요한 레퍼런스 클록을 생성하는 고성능 클록 싱크로나이저를 사용할 때의 이점에 대해 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF