텍사스 인스트루먼트 DLP® 기술은 수백만 개의 마이크로미러를 정밀하게 제어하여 업계 최고의 프로젝션 및 디스플레이 시스템을 지원합니다. 또한, DLP 기술은 생생한 고해상도 비주얼을 지원하는 것 외에도 다양한 차량용 및 산업용 애플리케이션을 위한 조명 변조도 지원합니다. TI의 방대한 포트폴리오에는 각 애플리케이션의 고유한 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 마이크로미러 어레이 크기, 밝기 수준 및 성능 옵션이 포함되어 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
TI DLP® 제품을 선택하는 이유
탁월한 이미지 품질
DLP 기술은 기존 및 신흥 디스플레이 응용 제품을 위한 생생하고 선명한 이미지 품질을 제공합니다.
거의 모든 표면에 디스플레이 가능
정경을 통해 비정형 디스플레이 표면을 기하학적으로 보상할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 기술
TI의 제품은 다양한 범위의 혁신적인 산업 및 차량용 완제품 기업의 신뢰 받는 DLP 기술을 바탕으로 합니다.
훌륭한 지원
TI는 설계 프로세스를 용이하게 하는 온라인 레퍼런스 설계, 평가 모듈, 소프트웨어 및 E2E 커뮤니티 지원과 같은 광대한 지원 리소스를 제공합니다.
DLP 기술 이해
DLP 기술: 정밀한 빛 제어
DLP 기술은 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 사용하여 놀라운 정밀도로 조명을 조작합니다.
각 DMD에는 정확하게 빛을 지시하는 수백만 개의 미세 미러가 포함되어 있습니다. 이러한 마이크로미러의 타이밍을 신속하게 조절하는 DLP 기술은 고급 산업용, 차량용 및 디스플레이 애플리케이션 용도로 고품질의 이미지를 투사하거나 조명 패턴을 제어할 수 있습니다.
DLP 성능을 주도하는 통합 부품
DLP 칩셋은 모든 DLP 시스템의 핵심이며 세 가지 핵심 부품을 결합합니다.
- 빛을 반사하고 변조하는 DLP DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
- 데이터 입력 및 미러 작동을 관리하는 컨트롤러
- 전원을 공급하고 마이크로미러 작동에 시간을 할애하는 드라이버
이러한 부품이 함께 디지털 입력을 정밀한 광 출력으로 변환하므로, 엔지니어는 다양한 애플리케이션에서 확장 가능하고 안정적인 고성능 광학 시스템을 설계할 수 있습니다.
모든 시장에서 정밀성, 신뢰성 및 확장성
DLP 기술은 속도, 정밀도 및 내구성을 결합하여 시장 전반에서 고성능 광학 시스템을 구현합니다.
- 디스플레이 및 프로젝션: 포켓 크기에서 대규모 공연자까지 다양한 밝고 선명하며 색상이 정확한 이미지.
- 차량용: 적응형 헤드라이트, 헤드업 디스플레이 및 미크론 레벨 정밀도의 동적 실내 조명.
- 산업용: 3D 프린팅, 머신 비전, 분광학을 위한 고속 패턴 프로젝션.
기술 리소스
비디오 시리즈
Precision Labs 시리즈: DLP Labs - 기술
이 교육 커리큘럼은 칩셋 개요, DMD 기술 아키텍처 소개, 기계적 고려 사항 등을 포함한 DLP® 기술의 기본 사항으로 시작합니다.
리소스
DLP 프로젝션 페이지: DLP 기술의 차이
DLP 프로젝션이 다양한 애플리케이션에서 뛰어난 색 정확도, 진정한 4K UHD(초고해상도) 및 높은 재생률을 어떻게 구현하는지 확인해 보세요.
비디오
DLP 기술 기념: 영화, 마술 등
DLP 기술의 발명을 통해 디지털 시네마, 차량용 디스플레이, 헬스케어 장치, 산업용 리소그래피 등의 혁신이 어떻게 이루어졌는지 알아보세요.