클록 및 타이밍

TI의 BAW 기술을 지원하는 고성능 클로킹 솔루션을 사용해 시스템 구축

카테고리별로 찾아보기

TI의 클로킹 솔루션을 이용해 엔터프라이즈, 통신, 차량용, 산업용, 테스트 및 측정, 항공우주 및 방위 분야 요구 사항을 충족하는 벌크 탄성파(BAW), 분수 출력 분할기(FOD) 및 방사능 강화 기술의 무한한 잠재력을 활용하십시오. TI의 BAW 클로킹 솔루션으로 지터 요구 사항을 능가하고 시스템 성능을 개선하고 극한의 환경 조건을 감내할 수 있는 제품을 제작하십시오. TI 센서를 사용해 제품 비전을 실현하는 방법을 자세히 알아보려면 TI 포트폴리오를 참조하십시오.

클록 및 타이밍 시스템 문제 해결

기존의 공진기 기술과 다른 안정성 개선

TI의 BAW 공진기는 기존 공진기 기술을 개선하여 열악한 환경 조건에서 우선시되는 진동, 충격, 평균 무고장 시간(MTBF) 및 고장 간격(FIT) 성능 측면에서 안정성을 높였습니다.

장점:

  • BAW 공진기는 진동 이벤트 이전, 도중 또는 이후 상당한 지터 또는 주파수 저하 없이 2ppb/g 미만의 안정성을 유지할 수 있습니다.
  • 1500g의 기계적 충격 하에서 BAW 공진기는 0.5ppm 미만의 주파수 편차를 유지할 수 있으며 지터 저하가 발생하지 않습니다.
  • BAW 공진기는 FIT 비율이 0.3이고 MTBF는 35°C에서 33억 시간으로 10억 시간 동안 작동할 때 0.3억 시간에 해당합니다.
Application note
High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations
이 애플리케이션 노트에서는 BAW 오실레이터의 MTBF 및 FIT 값에 대한 계산 및 결과와 이러한 계산 절차를 제공합니다.
PDF | HTML
Application note
Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators
이 애플리케이션 노트에서는 엄격한 시누소이드, 임의 진동 및 기계적 충격 조건에서 BAW 오실레이터 성능에 대한 자세한 내용을 설명하고 다양한 MIL-STD-883 테스트 방법, 테스트 설정 및 성능 결과를 설명합니다.
PDF | HTML
Technical article
Testing TI BAW resonator technology in mechanical shock and vibration environments
기계적 충격 및 진동 환경에서 BAW 공진기 기술을 테스트하는 방법을 알아보십시오.
PDF | HTML
안정성 및 복원력을 위한 주요 제품
LMK5B33414 활성 14개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저, 일체형 2.5GHz BAW(벌크 탄성파) VCO 포함
LMK6H 활성 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 HCSL 오실레이터
LMK3H0102 활성 BAW(벌크 탄성파) 기반 PCIe Gen 1~Gen 7 호환 레퍼런스리스 클록 생성기

다양한 출력 클록 주파수를 위한 유연한 솔루션

TI의 FOD는 다양한 출력 클록 주파수로 탁월한 지터 성능을 제공합니다.

장점:

  • 클록 제너레이터 제품의 경우 3mm x 3mm의 작은 패키지에 FOD와 고주파 BAW를 통합하여 1MHz ~ 400MHz의 주파수를 가진 클록을 생성합니다.
  • FOD에 통합된 확산 스펙트럼 클록킹을 통해 시스템 전자기 간섭을 줄입니다.
  • FOD를 사용하는 10ppb 미만의 해상도 단계를 지원하는 글리치리스 출력 주파수 프로그래밍 기능으로 정확한 출력 클록 주파수 조정을 제공합니다.
  • 시동 클럭으로 사용되는 FOD는 I2C 인터페이스를 사용하여 공급업체 공장 또는 현장에서 출력 스윙 또는 출력 유형을 프로그래밍할 수 있습니다.
Technical article
TI BAW resonator innovation puts time on your side
이 기술 문서에서는 BAW 기가헤르츠 주파수 공진기를 사용하여 광범위한 주파수를 생성하는 방법을 설명합니다.
PDF | HTML
Application note
쿼츠 오실레이터에는 없는 독립형 BAW 오실레이터의 장점
이 애플리케이션 보고서에서는 TI의 BAW 기술, 독립형 오실레이터를 만들기 위한 BAW 공진기와 오실레이터의 통합, 쿼츠 오실레이터를 통해 BAW 오실레이터를 사용할 때의 이점에 대해 자세히 설명합니다. 
PDF | HTML
유연성을 위한 주요 제품
LMK6C 활성 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터
LMK6H 활성 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 HCSL 오실레이터
LMK3H0102 활성 BAW(벌크 탄성파) 기반 PCIe Gen 1~Gen 7 호환 레퍼런스리스 클록 생성기

향상된 지터 성능 장점

TI의 BAW 기술은 800Gbps 및 1.6TBps 이더넷 기반 네트워크와 5G 및 6G 무선 인프라 애플리케이션의 엄격한 클로킹 요구 사항을 충족하는 초저지터 성능을 제공합니다.

장점:

  • BAW 기술을 VCO(전압 제어 오실레이터)로 통합하는 TI의 네트워크 싱크로나이저는 기존의 인덕터 커패시터가 튜닝된 VCO에 비해 최소 20dB의 이점을 제공하여 50fs 미만의 지터 성능을 지원하는 클록을 제공합니다.
  • TI의 BAW 기반 오실레이터 및 클록 제너레이터는 EtherCAT, 시리얼라이저/디시리얼라이저, 주변 기기 부품 상호 연결 익스프레스 및 애플리케이션별 통합 회로 및 필드 프로그래머블 게이트 어레이 클로킹에 대한 엄격한 비트 오류율 요구 사항을 충족하는 깨끗한 클로킹 소스를 제공합니다.
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
이 애플리케이션 보고서는 LMK05318을 사용하여 입력 지터를 청소하는 두 가지 방법을 설명합니다.
PDF
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
이 애플리케이션 보고서에서는 LMK5C33216이 동기 이더넷의 타이밍 장치에 대한 요구 사항을 요약하는 International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector(ITU-T) G.8262를 준수하는 방법을 자세히 설명합니다.
PDF | HTML
초저 지터을 위한 주요 제품
LMK6P 활성 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVPECL 오실레이터
LMK5B33216 활성 16개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저, 일체형 2.5GHz BAW(벌크 탄성파) VCO 포함
LMK5C33414A 활성 JESD204B/C 및 BAW VCO가 있는 DPLL 3개, APLL 3개, 입력 4개 및 출력 14개 네트워크 싱크로나이저

고성능 싱크로나이저 및 RF 신시사이저

TI의 클로킹 포트폴리오에는 클록 분배 솔루션, 고성능 네트워크 싱크로나이저 및 RF(무선 주파수) 신시사이저가 포함되어 있습니다.

장점:

  • 데이터 컨버터, 필드 프로그래머블 게이트 어레이 및 시스템 온 칩에 위상 동기화 클로킹 및 SYSREF 신호를 제공하여 JEDEC JESD204B 및 JESD204C 애플리케이션을 지원합니다.
  • 전기 및 전자 공학회 1588v2 정밀 시간 프로토콜(PTP) 소프트웨어는 1pps 신호 편차( ± 2ns)로 완전한 타이밍 지원을 제공하여 국제 통신 연합 통신 표준화 섹터 프로파일에 대한 클래스 D 성능을 충족하고 230µs 이상의 패킷 지연 변동을 포함한 부분 타이밍 지원(≤ 1µs)을 제공합니다.
  • G8275.1 및 G.8275.2 PTP 텔레콤 프로파일 준수.
IEEE 1588v2 및 PTP을 위한 주요 제품
LMK05318B 활성 BAW를 지원하는 초저지터 단일 채널 네트워크 싱크로나이저 클록
LMK5B33216 활성 16개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저, 일체형 2.5GHz BAW(벌크 탄성파) VCO 포함
LMK5C33414A 활성 JESD204B/C 및 BAW VCO가 있는 DPLL 3개, APLL 3개, 입력 4개 및 출력 14개 네트워크 싱크로나이저

미션 크리티컬 설계를 위한 우주 항공 제품

TI의 방사능 저항 클로킹 솔루션은 라디오 주파수 프론트 엔드 및 데이터 처리에 대한 클로킹 요구 사항을 충족하여 미션 크리티컬 설계 요구 사항을 충족하고 낮은 지구 궤도부터 딥 우주 항공 미션에 이르기까지 더 빠르게 우주 등급 인증을 달성할 수 있도록 지원합니다.

장점:

  • 우주 항공 시장에서 60년의 전문 지식
  • 패키지에는 기존의 방사능 저항 세라믹(공인 제조업체 목록[QML] 클래스 V)을 비롯하여, SEL(단일 이벤트 래치) ≥65MeV·cm²/mg 및 TID ≥100krad 사양의 방사능 저항 플라스틱(QML 클래스 P), 그리고 SEL ≥43MeV·cm²/mg 및 TID ≥30krad 사양의 방사능 내성 플라스틱(우주 항공 강화 제품[EP])이 포함되어 있습니다.
리소스
TI의 우주 애플리케이션 포털을 방문하세요
우주 애플리케이션을 찾아보고 설계에 맞는 솔루션을 선택하십시오.
리소스
TI의 모든 우주 등급 제품을 손쉽게 이용할 수 있습니다
TI의 우주 매개 변수 선택 표를 사용하여 TI 우주 항공 제품을 보십시오.
Technical article
우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)
TI의 우주 항공 강화 제품 인증 프로세스가 어떻게 문제를 해결하고 위험이 높은 리소스 집약적 업스크리닝 방법의 필요성을 없애주는지 알아보십시오.
PDF | HTML
방사능 저항을 위한 주요 제품
LMX2615-SP 활성 Radiation-hardened, QML-V, 40MHz to 15GHz synthesizer with synchronization and JESD204B support
LMK04832-SP 활성 방사능 저항, QML-V, 초저잡음, 3.2GHz, 15출력 클록 지터 클리너
LMX1906-SP 활성 SYSREF 및 FPGA 클록을 지원하는 방사능 저항, QML-P, 15GHz 버퍼, 멀티플라이어 및 디바이더

최적의 공정 기술

고성능, 초저잡음 PLL(위상 동기 루프) 및 광대역 RF(무선 주파수) VCO(전압 제어 오실레이터)는 첨단 지터 클리너, RF 신시사이저 및 네트워크 신시사이저 통합 회로를 위한 핵심 기능입니다.

장점:

  • 최적화된 사내 실리콘 게르마늄 프로세스 기술을 RF 아키텍처 및 회로 설계 분야에서 수십 년의 경험과 결합하십시오
  • 더 높은 잡음 성능, 더 높은 작동 주파수, 더 작은 크기 및 전력 소모에 대한 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 클로킹 솔루션입니다.
Application note
LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A)
이 애플리케이션 노트는 다양한 위상 주파수 감지기 주파수 및 레퍼런스 소스를 이용해 LMX2820의 고유한 위상 잡음 성능을 제공합니다. 
PDF | HTML
Application note
Dramatically Improve Your Lock Time with VCO Instant Calibration
이 애플리케이션 보고서에서는 실리콘 기술의 통합 PLL 및 VCO, 보정이 필요한 이유, 초고속 잠금 시간을 구현하는 몇 가지 방법에 대해 설명합니다.
PDF | HTML

시작하기 위한 리소스 찾기


비디오

시스템 잡음의 기본 용어 및 요소부터 고급 설계 고려 사항까지 주요 주제를 다루는 교육 비디오의 포괄적인 커리큘럼과 타이밍 전문 지식을 개발하십시오.


Application note
Multi-Clock Synchronization
디바이더 리셋, 0 지연 또는 두 방법의 조합을 통해 여러 디바이스를 동기화하는 방법을 알아보십시오.
PDF

Technical article
How to select an optimal clocking solution for your FPGA-based design
FPGA 기반 애플리케이션을 위한 클로킹 솔루션 선택의 주요 요소에 대해 자세히 알아보십시오.
PDF | HTML

설계 툴
클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어

클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.


설계 툴
클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어

클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.


설계 툴
클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어

클록 트리 아키텍트는 시스템 요구 사항에 따라 클록 트리 솔루션을 생성하여 설계 프로세스를 간소화하는 클록 트리 합성 툴입니다. 이 툴은 광범위한 클로킹 제품 데이터베이스에서 데이터를 가져와 시스템 수준의 다중 칩 클로킹 솔루션을 생성합니다.

주요 애플리케이션 알아보기


테스트 장비 애플리케이션
TI 클로킹 및 RF 신시사이저 솔루션으로 테스트 장비의 성능, 속도 및 정밀도 강화
TI의 클로킹 제품과 무선 주파수(RF) 위상 고정 루프는 잡음과 설계 복잡성을 매끄럽게 감소시켜 정밀 반도체 및 무선 통신 테스터부터 연구실 계측기에 이르기까지 다양한 응용 분야를 지원합니다.