RF 및 마이크로파

RF 시스템을 위한 뛰어난 성능, 효율성 및 집적도 제공

카테고리별로 찾아보기

텍사스 인스트루먼트는 1GHz 미만부터 81GHz까지의 주파수 대역을 아우르며, 우주 항공, 방위 산업, 자동차, 통신, 테스트 및 측정 애플리케이션에 활용되는 RF(무선 주파수) 솔루션을 제공합니다. TI의 솔루션은 고성능 제품과 크기, 무게 및 전력을 최소화한 통합 솔루션을 통해 저지연, 저잡음 및 넓은 대역폭 등의 기능을 지원합니다.

General RF signal chain

RF diagram (19Nov2025) Component TI Offers_EERD1.44 Component TI Offers_EERD1.42 Digital processing Digital processing Sheet.3 Rectangle RF Switch RF Switch Sheet.5 Circle Component TI Offers_EERD1.40 Power amp monitoring Power amp monitoring Component TI Offers_EERD1.41 Clock generation & distribution Clock generation & distribution Sheet.9 Down converter mixer Down converter mixer Sheet.10 Up converter mixer Up converter mixer Triangle LNA LNA Dynamic connector_EERD2 Triangle.80 PA PA Dynamic connector_EERD2.82 Rectangle.109 ADC ADC Rectangle.112 DAC DAC Dynamic connector.121 Dynamic connector.122 Dynamic connector.124 Dynamic connector.125 Dynamic connector.127 Dynamic connector.128 Dynamic connector.134 Dynamic connector.135 Dynamic connector.136 Dynamic connector.137 Dynamic connector.138 Dynamic connector_EERD2.140 Dynamic connector.141 Dynamic connector_EERD2.153 Dynamic connector_EERD2.164 Sheet.32 Sheet.33 Circle.361 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Circle.361 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Dynamic connector.123 Component TI Offers_EERD1.377 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.378 Component TI Offers_EERD1.379 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.380 Component TI Offers_EERD1.381 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.382 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Component TI Offers_EERD1.44 Sheet.70 Triangle right_EERD1.28 Cause 2 Sheet.73 RF VGA RF VGA Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Component TI Offers_EERD1.47 Triangle right_EERD1.28 Sheet.85 RF FDA RF FDA Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Antenna Component TI Offers_EERD1.394 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.120 Dynamic connector.133 Dynamic connector.129 Dynamic connector.132 Dynamic connector_EERD2.87 Sheet.104 Component TI Offers_EERD1.399 Analog Front End Analog Front End Dynamic connector.130 Dynamic connector.104

RF 및 마이크로파 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

LMX2624-SP

동기화 및 JESD204B를 지원하는 방사능 저항, QML-P, 5MHz~30GHz 신시사이저

TRF2001

860MHz~930MHz ISM 대역 다중 프로토콜 및 Wi-SUN RF FEM(프론트 엔드 모듈)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.5

LMX2695-SEP

위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 방사능 저항 5MHz~30GHz 광대역 신디사이저

TRF2001P

전용 TX 및 RX 경로를 지원하는 820~1054MHz ISM 대역 Wi-SUN 및 다중 프로토콜 RF 프론트 엔드 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.5

LMX1205-EP

SYSREF 및 FPGA 클록이 있는 12.8GHz 버퍼/멀티플라이어/디바이더 - 향상된 제품

대략적인 가격 (USD) 1ku | 920