무선 연결

끊임없이 진화하는 연결 세계를 위한 혁신적이고 경제적인 무선 솔루션

카테고리별로 찾아보기

TI는 20년 이상의 경험을 바탕으로 Wi-Fi®, Bluetooth®, Sub-1GHz, Zigbee 등 다양한 커넥티비티 프로토콜을 개선하고 있습니다. TI는 모든 RF 설계 요구 사항에 맞는 종합 소프트웨어 솔루션과 함께 우수한 품질과 합리적 가격대의 저전력 무선 마이크로컨트롤러(MCU), 인증 모듈 및 트랜시버들로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 차세대 IoT 연결 프로젝트를 시작할 프로토콜을 선택하십시오.

무선 연결에 TI를 선택해야 하는 이유

checkmark

20년 이상의 혁신

프로토콜 표준화, 크리스탈 없는 MCU 및 고급 보안 기능과 같은 혁신을 통한 무선 기능 통합.

checkmark

여러분에게 적합한 연결성

2.4GHz, Sub-1GHz 및 Wi-Fi 커넥티비티를 위한 합리적 가격대의 광범위한 무선 포트폴리오에서 선택하세요.

checkmark

연결된 애플리케이션의 파트너

직관적인 개발 툴 및 리소스를 이용해 고객의 애플리케이션에 적합한 무선 기술을 선택할 수 있도록 길잡이 역할을 합니다. 

무선 연결 가속화

Zephyr 스택은 TI의 Bluetooth LE 컨트롤러에 의해 지원되는 저전력을 유지하면서 완전한 인증을 받은 오픈 소스 및 이식 가능한 Bluetooth 솔루션을 제공합니다. TI에서 관리하는 다운스트림 분기를 통해 CC2340 및 CC2755 장치를 위한 더 빠른 제공, 버그 수정 및 업데이트 관리를 보장합니다.

고객은 실리콘 벤더 간 이식성, Twister를 통한 광범위한 테스트, Ztest 프레임워크 및 추가 유효성 검증과 완전히 생산 준비된 SDK 및 TI 툴 에코시스템의 이점을 누릴 수 있습니다.

리소스
Zephyr 프로젝트 설정
이 실습에서는 Zephyr를 위한 작업 환경을 설정하는 방법과 첫 번째 프로젝트를 만드는 방법에 대한 단계를 보여줍니다.
리소스
Zephyr 프로젝트 디버깅
이 실습에서는 OpenOCD 및 VSCode로 Zephyr 프로젝트를 디버그하는 방법과 로깅을 추가하고 PA/LNA 핀을 설정하는 방법을 보여줍니다.
리소스
Zephyr 프로젝트 보드 이식
이 실습에서는 CC2340이 포함된 커스텀 보드에 Zephyr 지원을 추가하는 방법을 보여줍니다.
BLE을 위한 주요 제품
CC2340R5 활성 초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU
CC2755R10 활성 엣지 AI NPU, HSM, 1MB 플래시 및 +10dBm을 지원하는 Bluetooth, Zigbee, Thread 및 Matter 무선 MCU

커넥티비티 제품에 인공 지능을 사용해야 하는 이유

제품 요구에 맞게 맞춤 구성된 알고리즘에 대한 신속한 의사 결정.  1GHz 미만, Bluetooth®, Wi-Fi® 및 기타 무선 프로토콜과 같은 프로토콜을 통해 연결된 에지에서의 AI 모델링은 글로벌 네트워크 연결을 유지하면서도 로컬에서 신속한 반응을 이끌어냅니다.  지연 시간, 개인 정보 보호 및 클라우드 비용을 해결합니다.

에지 AI을 위한 주요 제품
신규 CC3551E 활성 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
CC1354P10 활성 EdgeAI, 1MB + 296KB, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU
CC2755R10 활성 엣지 AI NPU, HSM, 1MB 플래시 및 +10dBm을 지원하는 Bluetooth, Zigbee, Thread 및 Matter 무선 MCU

무선 연결 설계 및 개발

간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.

TI SimpleLink™ SDK(소프트웨어개발 키트)는 무선 연결 솔루션 개발을 위한 포괄적이고 확장 가능한 소프트웨어 패키지를 제공합니다. TI는 SDK를 완전히 테스트하고 통합하여 분기별로 출시합니다. 운영 체제, 미들웨어/프레임워크 및 스택, 애플리케이션 예제, 데모, 문서 및 교육을 모두 패키지에 담아 시장에 빠르게 출시합니다.

플러그 앤 플레이 기능을 사용하여 쉽게 프로그래밍하고 디버깅할 수 있도록 설계된 LaunchPad™ 개발 키트를 사용하여 제품을 평가하십시오. 설계의 기능을 더욱 확장해 주는 다양한 저가형 키트 및 애플리케이션별 BoosterPack™ 플러그 인 모듈 중에서 선택하여 개발을 시작하십시오.  확장 가능한 소프트웨어 툴은 런치패드 개발 키트 프로그래밍에 여러 진입점을 제공합니다.

클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 개발, 디버그 및 분석하기 위한 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하세요.

TI는 TI의 반도체 장치 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티와 협력합니다. 제품 및 서비스에는 개발 작업을 가속화하고 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 시스템 모듈, 엔지니어링 서비스 및 개발 툴이 포함되어 있습니다.

연결 분야의 혁신 유산

2001

텍사스 인스트루먼트가 현재는 공식화된 Bluetooth 표준의 얼리 어답터로서 BT SIG에 가입했습니다.

  

2002

TI가 Wi-Fi 이사회에 합류하여 TI의 첫 802.11b Wi-Fi 장치인 "ACX100"을 완전히 인증받았습니다.

  

2010

텍사스 인스트루먼트가 세계 최초의 Bluetooth 저에너지(4.0) 장치인 CC2540을 출시했습니다.

  

2016

TI가 Zephyr 커뮤니티에 대한 첫 번째 업스트림 기여를 했습니다.

   

arrow-right TI Zephyr에 대해 자세히 알아보기