USB 리드라이버 및 멀티플렉서

USB 신호 무결성 개선 및 신호 라우팅 최적화
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI는 USB 신호 무결성을 개선하기 위한 확장 가능한 솔루션을 제공하기 위해 완전한 USB 2.0, USB 3.x, USB Type-C® 및 USB Type-C ALT 모드 리드라이버 및 멀티플렉서(먹스)를 제공하고 있습니다. 효율적인 신호 라우팅과 AEQ(적응형 이퀄라이제이션)와 같은 업계 최고의 기능을 통해 뛰어난 시스템 성능을 구현합니다. TI의 리드라이버 및 멀티플렉서는 데이터 센터, 통신 시스템, 산업용, 차량용, 개인용 전자제품을 비롯해 USB 인터페이스가 있는 모든 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

기능 및 유형별 선택


리드라이버

리드라이버는 신호 무결성과 시스템 성능을 개선하는 신호 컨디셔닝 기능을 제공합니다.

패시브 멀티플렉서

패시브 멀티플렉서는 신호 무결성과 시스템 성능을 유지하면서 신호를 라우팅합니다.

액티브 멀티플렉서

액티브 멀티플렉서는 내장 신호 컨디셔닝 기능을 이용해 신호 무결성과 시스템 성능을 개선하면서 신호를 라우팅합니다.
USB Type-C, 예제 아키텍처, 그리고 TI가 전체 시스템 수준 설계에 제공하는 솔루션에 대해 알아보세요.

관련 카테고리


USB Type-C 기술

Technical Resources

White paper

Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers

USB Type-C® 리드라이버를 사용하여 신호 체인을 강화하는 방법을 알고 싶으신가요? 자세한 내용을 보려면 백서를 읽어 보세요.

USB 리드라이버 및 Type-C® 솔루션<br />

이 비디오에서는 여러 USB Type-C® 설계 고려 사항을 살펴보고 다양한 USB Type-C® 애플리케이션에 대한 시스템 솔루션을 제공합니다.
White paper

Low-cost implementation of USB Type-C

하나의 장치만 사용하면서 기존 플랫폼에 USB Type-C® 를 통합하는 방법을 알아보십시오.
평가 보드

TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈

TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈(TUSB1046EVM)은 USB Type-C 다운스트림 방향 포트(호스트) 인터페이스를 통해 10Gbps USB 데이터 및 8.1Gbps DisplayPort™ 비디오를 지원하는 USB Type-C 대체 모드 리드라이버 스위치를 제공합니다.  이 EVM은 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 선형 리드라이버 스위치와 TPS65982 USB Type-C PD 컨트롤러를 사용하여 USB 및 비디오에 더 나은 신호 무결성을 제공하며 전원 공급 (...)

평가 보드

USB 2.0 및 USB 3.0 리드라이버 평가 모듈

이 USB 2.0, USB 3.0 리드라이버 동글 설계는 호스트 USB에 직접 연결하고, 고속 또는 SuperSpeed 신호를 다운스트림 포트로 재구동하여 SuperSpeed 또는 고속 장치에 긴 케이블 연결을 지원합니다. 동글은 호스트가 제공하는 VBUS 핀에서 전원을 공급하며 VBUS를 다운스트림 포트로 전달하여 연결된 장치에 전원을 공급합니다.

평가 보드

USB Type-C DFP 포트 컨트롤러 평가 모듈

TUSB319EVM은 Type-C USB 충전기에 이상적인 DFP 컨트롤러인 완전한 레퍼런스 설계를 제공하며 최대 3A@5V VBUS 전원 신호 및 VBUS 감지를 지원합니다.