전력 설계 요구 사항을 위한 유연성, 효율성 및 통합

디지털 전원은 주 제어 루프가 일반적으로 디지털(전류 및 전압)로 조정되는 전원 공급 장치를 제어하는 방법입니다. 이는 소프트웨어를 통해 모니터링, 통신, 감시 및 보안 계층을 포함한 기능 안전 준수 장치의 시스템 구현에 유연성을 제공합니다. 디지털 전원은 전기 자동차, 태양광 인버터, 에너지 인프라, 서버 및 텔레콤 전력 설계의 핵심입니다. 이러한 애플리케이션을 위해서는다중 위상 컨버터, 토템 폴 PFC, 양방향 또는 DC/DC 컨버터와 같은 고급 제어 방법 및 복잡한 토폴로지가 필요합니다.

TI의 디지털 전원 컨트롤러를 선택하는 이유

포괄적인 아날로그 통합
유연한 전력 토폴로지
사용 편의성

디지털 전원 레퍼런스 디자인

전원 공급

랙 및 서버 전원

레퍼런스 디자인

4스위치 벅-부스트 양방향 DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계

이 DC-DC 전력 컨버터 레퍼런스 설계는 배터리 백업 애플리케이션에 대한 새로운 접근 방식을 보여줍니다. 정상 작동 중에 컨버터는 리튬 이온 배터리와 호환되는 CC-CV 충전 알고리즘이 적용되는 배터리 충전기로 작동합니다. DC 버스 전원이 끊기면 컨버터가 즉시 백업 작동으로 전환되어 시스템에 전원을 원활하게 공급합니다. DC 버스 전원이 복구되면 컨버터는 자동으로 배터리 충전 모드로 다시 전환됩니다. 배터리 전압은 DC 버스 전압보다 높거나 낮을 수 있습니다. DC 버스 및 배터리 전압에 따라 컨버터는 동기 벅 또는 동기 (...)

레퍼런스 디자인

인터리브 및 다중 위상 인버팅 벅-부스트 컨버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 UCD3138064A를 디지털 컨트롤러로 사용하여 2상 피크 전류 모드 제어를 지원하는 기능으로 인버팅 벅-부스트를 제어합니다. 이 설계에는 전력 효율을 향상시키기 위해 소프트 스위칭 기술이 사용됩니다. 입력 전압 범위는 -62V~-36V입니다. 출력 전압 범위는 28V~52V까지 조정 가능합니다. 기본 출력 전압은 48V이며 최대 전류는 14A입니다

레퍼런스 디자인

배터리 충전 애플리케이션을 위한 비절연 양방향 컨버퍼 레퍼런스 설계

TIDA-00653은 UCD3138 디지털 전원 컨트롤러를 통해 지원되는 48V 배터리 애플리케이션을 위한 비절연 48~12V 양방향 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 ZVS 전환 모드 토폴로지에서 작동하여 경부하 효율성을 최적화하거나 간단한 시스템 설계를 위한 하드 스위칭 토폴로지에서 작동할 수 있는 유연성을 제공합니다. 양방향 컨버터는 자동 위상 쉐딩, 경부하에 대한 오프셋 및 적응형 데드 타임 최적화 기능을 갖추고 있어 96% 이상의 효율성 이득을 실현합니다. 상당한 효율성 개선으로 인해 열 손실이 감소하고 차량용 (...)

레퍼런스 디자인

전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지

이 레퍼런스 설계는 최대 전력 밀도를 목표로 하는 GaN 기반 3kW PSFB(위상 이동 풀 브리지)입니다. 이 설계에는 보조 동기식 정류기 MOSFET에 대한 전압 응력을 최소화하기 위해 액티브 클램프가 있으며 그에 따라 더 우수한 FOM(figure-of-merit)과 더 낮은 전압 정격 MOSFET을 활용할 수 있습니다. PMP23126은 기본 측에서 TI의 30mΩ GaN을 사용하고 보조 측에서 실리콘 MOSFET를 사용합니다. LMG3522 상단 측 냉각d GaN과 일체형 드라이버 및 보호 기능이 Si MOSFET와 (...)

레퍼런스 디자인

GaN 및 C2000™ MCU가 탑재된 3kW 2상 인터리브 하프 브리지 LLC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 LMG3422 및 F280039C 장치를 사용하는 3kW, 2상, 인터리브 하프 브리지 인덕터-인덕터-커패시터(LLC)입니다. 이 설계는 피크 효율 98.1%와 313W/in³의 전력 밀도를 달성할 수 있고 CRPS(Common Redundant Power Supply) 서버 전원 공급 장치의 출력단으로 사용 가능하며, 인터리빙 및 전류 균형 등 2개의 병렬 LLC 스테이지에 대한 제어 방법을 평가하는 데 사용할 수 있습니다.

레퍼런스 디자인

C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하는 1kW, 12V HHC LLC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 F280039C 마이크로컨트롤러를 이용해 하이브리드 히스테리시스 제어(HHC)의 부하 과도 성능을 평가하는 데 사용되는 1kW, 400V~12V 하프 브리지 공진 DC/DC 플랫폼입니다. HHC는 DFC(직접 주파수 제어) 및 전하 제어를 결합하는 방법이며, 추가된 주파수 보상 램프로 전하 제어를 제어합니다. 추가 내부 루프를 통해 HHC는 인덕터-인덕터 커패시터(LLC) 단계의 부하 과도 응답 성능을 개선할 수 있습니다.
레퍼런스 디자인

전자 계량기 기능을 지원하는 3.6kW, 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 M-CRPS 전원 공급을 목표로 하는 질화 갈륨(GaN) 기반, 3.6kW, 단일 위상 CCM(연속 전도 모드) 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 컨버터입니다. 이 설계에는 0.5%의 정확도의 전기 계량기 기능이 포함되어 있어 외부 전력 계량 IC가 필요 없습니다. 이 공급 장치는 16A RMS의 최대 입력 전류와 3.6kW의 피크 전력을 지원하도록 설계되었습니다. 전력계 다음에는 베이비 부스트 컨버터가 있으며, 이를 이용해 벌크 커패시터의 크기를 대폭 줄일 수 있습니다. 일체형 드라이버와 보호 기능을 (...)
레퍼런스 디자인

가변 주파수, ZVS, 5kW, GaN 기반, 2상 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 디자인은 고밀도, 고효율 5kW 토템 폴 전력 역률 보정(PFC) 설계입니다. 이 설계는 가변 주파수 및 제로 전압 스위칭(ZVS)과 함께 작동하는 2상 토템 폴 PFC를 사용합니다. 이 컨트롤은 새로운 토폴로지와 향상된 삼각형 전류 모드(iTCM)를 사용하여 작은 크기와 높은 효율을 모두 달성합니다. 이 설계는 TMS320F280049C 마이크로컨트롤러 내부의 고성능 프로세싱 코어를 사용하여 광범위한 작동 범위에 걸쳐 효율성을 유지합니다. PFC는 100kHz~800kHz 사이의 가변 주파수로 작동합니다. (...)
레퍼런스 디자인

16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 C2000 F28003x 및 F28004x 마이크로컨트롤러를 사용하여 연속 전도 모드 토템 폴 PFC(역률 보정 컨버터)를 제어하는 방법을 보여줍니다. 또한 PFC는 그리드 연결(전류 제어) 모드에서 인버터로 작동합니다. 이 컨버터는 16ARMS의 최대 입력 전류와 3.6kW의 피크 전력을 지원하도록 설계되었습니다. 일체형 드라이버와 보호 기능을 갖춘 LMG3522 상단면 냉각 GaN 장치는 효율성을 높여주고 전원 공급 장치의 크기와 복잡성은 감소시켜 줍니다. F28004x 또는 F28002x 기반 C2000 (...)

레퍼런스 디자인

1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 서버 전원 공급 장치(PSU) 및 텔레콤 정류기 애플리케이션을 위한 디지털 방식으로 제어되는 소형 1KW AC/DC 전원 공급 장치 설계입니다. 이 고효율 설계는 프론트 엔드 CCM(연속 전도 모드) 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 단계를 포함한 두 개의 주 전력계를 지원합니다. PFC 스테이지는 넓은 부하 범위에서 향상된 효율성을 제공하고 80+ 티타늄 요구 사항을 충족하는 통합 드라이버를 갖춘 LMG341x GaN FET를 사용합니다. 또한 이 레퍼런스 설계는 1kW에서 +12V DC 출력을 (...)
레퍼런스 디자인

1500W AC 스위치 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 CCM(연속 전도 모드)으로 작동하는 AC 스위치 브리지리스 PFC(역률 보정)입니다. 범용 AC 입력 전압(90VAC~264VAC)을 사용하고, 390V, 1,000W 로우 라인 출력 및 1,500W 하이 라인 출력을 제공합니다. 이 설계는 UCD3138 디지털 컨트롤러 및 UCC21220 절연 게이트 드라이버를 사용합니다. 이 설계는 115VAC 입력에서 97.1%의 피크 효율, 230VAC 입력에서 98.3%의 피크 효율을 달성합니다. THD(총 고조파 왜곡)는 115VAC, 1,000W에서 1.2% (...)
레퍼런스 디자인

99% 효율 1kW GaN 기반 CCM 토템 폴 PFC(역률 보정) 컨버터 레퍼런스 설계

CCM(연속 전도 모드) 토템 폴 PFC(역률 보정)는 단순하지만 효율적인 전력 컨버터입니다.  효율 99%를 실현하려면 수많은 설계 세부 사항을 감안해야 합니다.  PMP20873 레퍼런스 설계는 TI의 600VGaN 전력 단계 LMG3410과 TI의 UCD3138 디지털 컨트롤러를 사용합니다.  이 설계 개요에서는 CCM 토템 폴 토폴로지 작동에 관한 자세한 정보를 기재하여 회로의 상세한 설계 고려 사항을 제공하고, 자기 부품 및 펌웨어 제어 설계 고려 사항을 알려드립니다. 이 컨버터 설계는 100KHz에서 작동합니다. AC (...)
레퍼런스 디자인

고전압 GaN FET를 지원하는 높은 효율 및 전력 밀도 1kW 공진 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP20978 레퍼런스 설계는 고효율, 높은 전력 밀도 및 경량 공진 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 이는 390V 입력을 48V/1kW 출력으로 변환합니다. PMP20978 전력계의 전력 밀도는 140W/in^3 이상입니다. 전체 보드 중량은 230g 미만입니다. 고정 950kHz 스위칭 주파수를 정상 상태에서 사용하면 97.6%의 피크 효율을 달성할 수 있습니다. 

레퍼런스 디자인

전자 계량기를 지원하는 텔레콤 및 서버 PSU를 위한 1KW, 소형, 97.5% 효율성, 디지털 PFC 레퍼런스 디자인

TIDA-00707은 텔레콤, 서버 및 산업용 전원 공급 장치용으로 설계된 1kW, 소형(100mmX80mm) PFC(역률 컨버터)입니다. 이 레퍼런스 설계는 모든 보호 기능이 내장된 UCD3138A 디지털 전원 공급 장치 컨트롤러를 사용하여 구현되는 연속 전도 모드 부스트 컨버터입니다. 하드웨어는 전도 방출, 서지 및 EFT(EN55014에 따라) 요구 사항을 통과하도록 설계되고 테스트되었습니다.

이 레퍼런스 설계는 최대 1kW의 다양한 전원 공급 장치를 처리할 수 있는 프론트엔드 PFC의 준비된 플랫폼을 제공합니다. 이는 전체 (...)

텔레콤 전력

레퍼런스 디자인

디지털 전원 절연 컨트롤러를 사용하는 48V~12V GaN 지원 1.1kW 1/8 브릭 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 고성능 GaN이 UCD3138ARJAT 디지털 전원 절연 컨트롤러를 사용하여 중간 버스 컨버터에서 고효율, 소형 폼 팩터를 가능하게 하는 방법을 보여줍니다.
레퍼런스 디자인

C2000™ MCU를 사용하는 48V~12V GaN 지원 1.1kW 1/8 브릭 전원 모듈 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 고성능 GaN이 중간 버스 컨버터에 고효율, 소형 폼 팩터를 가능하게 하는 방법을 보여줍니다.
레퍼런스 디자인

GaN 및 C2000™ MCU가 탑재된 3kW 2상 인터리브 하프 브리지 LLC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 LMG3422 및 F280039C 장치를 사용하는 3kW, 2상, 인터리브 하프 브리지 인덕터-인덕터-커패시터(LLC)입니다. 이 설계는 피크 효율 98.1%와 313W/in³의 전력 밀도를 달성할 수 있고 CRPS(Common Redundant Power Supply) 서버 전원 공급 장치의 출력단으로 사용 가능하며, 인터리빙 및 전류 균형 등 2개의 병렬 LLC 스테이지에 대한 제어 방법을 평가하는 데 사용할 수 있습니다.

레퍼런스 디자인

밸리 스위칭 부스트 PFC(역률 보정) 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 효율성과 THD 표준을 충족하기 어려운 저부하 조건에서 효율성 및 THD(총 고조파 왜곡)와 같은 부스트 PFC(역률 보정) 컨버터 성능을 크게 개선하는 디지털 제어 방법을 보여줍니다. 이를 위해 Piccolo™ F280049 MCU(마이크로컨트롤러)의 통합 디지털 제어 기능이 사용됩니다. 이 설계는 다양한 부하 및 순시 입력 전압 조건에서 위상 쉐딩, 밸리 스위칭, 밸리 건너뛰기 및 ZVS(제로 전압 스위칭)를 지원합니다. 이 레퍼런스 설계와 함께 사용할 수 있는 소프트웨어를 통해 시장 출시 시기를 앞당길 (...)
레퍼런스 디자인

16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 C2000 F28003x 및 F28004x 마이크로컨트롤러를 사용하여 연속 전도 모드 토템 폴 PFC(역률 보정 컨버터)를 제어하는 방법을 보여줍니다. 또한 PFC는 그리드 연결(전류 제어) 모드에서 인버터로 작동합니다. 이 컨버터는 16ARMS의 최대 입력 전류와 3.6kW의 피크 전력을 지원하도록 설계되었습니다. 일체형 드라이버와 보호 기능을 갖춘 LMG3522 상단면 냉각 GaN 장치는 효율성을 높여주고 전원 공급 장치의 크기와 복잡성은 감소시켜 줍니다. F28004x 또는 F28002x 기반 C2000 (...)

레퍼런스 디자인

인버팅 벅-부스트 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 UCD3138064A를 디지털 컨트롤러로 사용하여 2상 2레일 인버팅 벅-부스트를 제어합니다. 이 비절연 컨버터는 무선 라디오 전원에 사용됩니다. 입력 전압은 -35V~-60V이고, 2개의 출력이 있습니다. 레일 1의 기본 출력 전압은 32V이고 최대 전류는 8.5A입니다. 레일 2의 기본 출력 전압은 48V이고 최대 전류는 5.5A입니다. 출력 전압은 30V~56V로 조정 가능합니다. 일부 부품 변경 및 펌웨어 변경을 통해 하드웨어를 전류 모드 제어 또는 전환 모드 제어에 사용하여 전력을 높이고 부하 과도를 (...)

무정전 전원 공급 장치(UPS)

레퍼런스 디자인

전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 C2000™ F2837xD 및 F28004x 마이크로컨트롤러를 사용하여 단상 인버터(DC-AC) 제어를 구현합니다. 설계는 인버터를 위한 두 가지 작동 모드를 지원합니다. 첫 번째는 출력 LC 필터를 사용하는 전압 소스 모드입니다. 이 제어 모드는 일반적으로 무정전 전원 공급 장치(UPS)에 사용됩니다. 두 번째는 출력 LCL 필터를 사용한 그리드 연결 모드로, 일반적으로 태양광 인버터에 사용됩니다. 이 설계에 대한 펌웨어는 솔루션 어댑터를 사용하여 조정할 수 있고 보상 디자이너 및 SFRA를 사용하여 제어 (...)

레퍼런스 디자인

C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC

이 레퍼런스 설계는 C2000™ 실시간 컨트롤러와 통합 드라이버 및 보호 기능이 있는 LMG3410R070 GaN(질화 갈륨)을 사용하는 3kW 양방향 인터리브 CCM(연속 전도 모드) 토템 폴(TTPL) 브리지리스 PFC(역률 보정) 전력계입니다.  이 전력 토폴로지는 양방향 전력 흐름(PFC 및 그리드 장착 인버터)을 사용할 수 있으며, LMG341x GaN 장치를 사용하여 전원 공급 장치의 크기를 줄이고 효율을 높일 수 있습니다. 이 설계는 효율성 개선을 위한 위상 쉐딩 및 적응형 데드 타임, 저부하 상태에서 역률을 개선하는 (...)

레퍼런스 디자인

11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 양방향 3레벨, 3상, SiC 기반 AFE(액티브 프론트 엔드) 인버터 및 PFC(역률 보정) 단계를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 설계에서는 최대 90KHz의 스위칭 주파수와 LCL 출력 필터를 사용하여 자기 크기를 줄입니다. 98.6%의 피크 효율이 달성됩니다. 이 설계는 DQ 영역에서 완전한 3상 AFE 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 양방향 컨버터는 DC 급속 충전 및 V2G(Vehicle-to-Grid) 애플리케이션을 모두 지원합니다.

산업용 전원

레퍼런스 디자인

GaN FET를 지원하는 48Vin, 300W 1/8 브릭 디지털 모듈 레퍼런스 디자인

The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good (...)

레퍼런스 디자인

340W 디지털 제어 LLC 공진 하프 브리지 DC-DC 전력 변환 레퍼런스 디자인

This design is a LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with digital control using 3138ACC32EVM-149 daughter-card. The daughter-card control functions with preloaded firmware providing the required control functions for a LLC resonant half-bridge converter.  The TIDA-00512 (...)

하이브리드 전기 및 파워 트레인 시스템

온보드 충전기

레퍼런스 디자인

C2000™ MCU를 사용하는 CCM 토템 폴 PFC 및 CLLLC DC/DC를 갖춘 7.4kW 온보드 충전기 레퍼런스 설계

TIDM-02013은 양방향 온보드 충전기 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 인터리브드 CCM(Continuous Conduction Mode) 토템 폴(TTPL) 브리지리스 PFC(Power Factor Correction) 전력계, 그리고 단일 C2000™ 실시간 제어 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하여 제어되는 CLLLC DCDC 전력계로 구성되며 TI 질화 갈륨(GaN) 전원 모듈을 활용합니다.

이 전력 토폴로지는 양방향 전력 흐름(PFC 및 그리드 장착 인버터)을 사용할 수 있으며, GaN 장치를 사용하여 전원 공급 장치의 (...)

일체형 고전압(OBC 및 DC/DC)

레퍼런스 디자인

전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지

이 레퍼런스 설계는 최대 전력 밀도를 목표로 하는 GaN 기반 3kW PSFB(위상 이동 풀 브리지)입니다. 이 설계에는 보조 동기식 정류기 MOSFET에 대한 전압 응력을 최소화하기 위해 액티브 클램프가 있으며 그에 따라 더 우수한 FOM(figure-of-merit)과 더 낮은 전압 정격 MOSFET을 활용할 수 있습니다. PMP23126은 기본 측에서 TI의 30mΩ GaN을 사용하고 보조 측에서 실리콘 MOSFET를 사용합니다. LMG3522 상단 측 냉각d GaN과 일체형 드라이버 및 보호 기능이 Si MOSFET와 (...)

레퍼런스 디자인

C2000™ MCU를 사용하는 CCM 토템 폴 PFC 및 CLLLC DC/DC를 갖춘 7.4kW 온보드 충전기 레퍼런스 설계

TIDM-02013은 양방향 온보드 충전기 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 인터리브드 CCM(Continuous Conduction Mode) 토템 폴(TTPL) 브리지리스 PFC(Power Factor Correction) 전력계, 그리고 단일 C2000™ 실시간 제어 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하여 제어되는 CLLLC DCDC 전력계로 구성되며 TI 질화 갈륨(GaN) 전원 모듈을 활용합니다.

이 전력 토폴로지는 양방향 전력 흐름(PFC 및 그리드 장착 인버터)을 사용할 수 있으며, GaN 장치를 사용하여 전원 공급 장치의 (...)

레퍼런스 디자인

GaN HEMT를 지원하는 고전압-저전압 DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 650V 질화 갈륨(GaN) 하이 전자 모빌리티 트랜지스터(HEMT)를 지원하는 3.5kW 고전압-저전압 DC 컨버터를 설명합니다. LMG3522R030을 기본 스위치로 사용하여 컨버터는 높은 스위칭 주파수에서 작동합니다. 이 설계에서 컨버터는 더 작은 크기의 변압기를 사용합니다. 액티브 클램핑 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)의 열 성능을 완화하기 위해 컨버터는 2채널 액티브 클램핑 회로를 사용합니다.

DC/DC 컨버터 시스템

레퍼런스 디자인

전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지

이 레퍼런스 설계는 최대 전력 밀도를 목표로 하는 GaN 기반 3kW PSFB(위상 이동 풀 브리지)입니다. 이 설계에는 보조 동기식 정류기 MOSFET에 대한 전압 응력을 최소화하기 위해 액티브 클램프가 있으며 그에 따라 더 우수한 FOM(figure-of-merit)과 더 낮은 전압 정격 MOSFET을 활용할 수 있습니다. PMP23126은 기본 측에서 TI의 30mΩ GaN을 사용하고 보조 측에서 실리콘 MOSFET를 사용합니다. LMG3522 상단 측 냉각d GaN과 일체형 드라이버 및 보호 기능이 Si MOSFET와 (...)

레퍼런스 디자인

GaN HEMT를 지원하는 고전압-저전압 DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 650V 질화 갈륨(GaN) 하이 전자 모빌리티 트랜지스터(HEMT)를 지원하는 3.5kW 고전압-저전압 DC 컨버터를 설명합니다. LMG3522R030을 기본 스위치로 사용하여 컨버터는 높은 스위칭 주파수에서 작동합니다. 이 설계에서 컨버터는 더 작은 크기의 변압기를 사용합니다. 액티브 클램핑 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)의 열 성능을 완화하기 위해 컨버터는 2채널 액티브 클램핑 회로를 사용합니다.

태양광 에너지 및 에너지 인프라

마이크로 인버터

레퍼런스 디자인

GaN 레퍼런스 설계 기반의 1.6kW, 양방향 마이크로 인버터

이 레퍼런스 설계는 에너지 저장 기능이 있는 4입력 양방향 1.6kW GaN 기반 마이크로 인버터를 보여줍니다.

스트링 인버터

레퍼런스 디자인

배터리 에너지 저장 시스템 레퍼런스 설계가 포함된 10kW, GaN 기반 단상 스트링 인버터

이 레퍼런스 디자인은 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 위한 양방향 전력 변환 시스템을 갖춘 GaN 기반 단상 스트링 인버터의 구현에 대한 개요를 제공합니다. 이 디자인은 두 개의 스트링 입력, 각각 직렬로 최대 10개의 PV(태양광) 패널을 처리할 수 있는 스트링 입력 그리고 50V~500V 범위의 배터리 스택을 처리할 수 있는 에너지 저장 시스템 포트를 하나씩 처리합니다. 스트링 입력에서 BESS까지 공칭 정격 전력은 최대 10kW입니다. 구성 가능한 DC-AC 컨버터는 230V 단상 그리드 연결로 최대 4.6kW를 (...)

EV 충전 인프라

레퍼런스 디자인

3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 단상 듀얼 액티브 브리지(DAB) DC/DC 컨버터의 구현에 대한 개요를 제공합니다. DAB 토폴로지는 소프트 스위칭 정류, 장치 수 감소, 높은 효율과 같은 이점을 제공합니다. 전력 밀도, 비용, 무게, 갈바닉 절연, 고전압 변환 비율 및 안정성이 중요한 요소인 경우 설계는 EV 충전소 및 에너지 저장 애플리케이션에 이상적입니다. DAB의 모듈성과 대칭 구조는 컨버터를 적층하여 높은 전력 처리량을 달성하고 배터리 충전 및 방전 애플리케이션을 지원하기 위한 양방향 작동 모드를 용이하게 합니다.
레퍼런스 디자인

11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 양방향 3레벨, 3상, SiC 기반 AFE(액티브 프론트 엔드) 인버터 및 PFC(역률 보정) 단계를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 설계에서는 최대 90KHz의 스위칭 주파수와 LCL 출력 필터를 사용하여 자기 크기를 줄입니다. 98.6%의 피크 효율이 달성됩니다. 이 설계는 DQ 영역에서 완전한 3상 AFE 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 양방향 컨버터는 DC 급속 충전 및 V2G(Vehicle-to-Grid) 애플리케이션을 모두 지원합니다.

엔터프라이즈 시스템

데이터 센터 및 엔터프라이즈 컴퓨팅

레퍼런스 디자인

텔레콤(-8V@.25A)용 1KW 삼중 레일 절연 DC/DC 디지털 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 텔레콤 애플리케이션을 위한 완전한 기능을 갖춘 1.2KW 삼중 레일 디지털 전원 공급 장치 솔루션을 보여줍니다. 입력 범위는 36~60Vin이고 출력은 48V10A(풀 브리지) 2개와 5.5V30A(능동 클램프)입니다. 설계에 동기 정류기가 사용되며 전체 효율은 최대 부하에서 최대 92%입니다. 완전한 기능을 갖춘 디지털 솔루션에는 소프트 시작, 전원 업/다운 시퀀싱, 입력 딥 응답 빠른 응답, OVP, OCP, OTP 및 입력 UVLO와 같은 보호 기능이 포함되어 있습니다. LM34927, UCC27324, (...)
레퍼런스 디자인

3 출력을 지원하는 48Vin 디지털 POL 레퍼런스 디자인

이 PMP4486은 통신 및 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 GaN 기반 레퍼런스 설계 솔루션입니다. GaN 모듈 LMG5200은 36~60V부터 29V, 12V 및 1.0V까지 입력 범위를 통해 고효율 단상 변환을 가능하게 합니다. 이 설계는 높은 통합도와 낮은 스위칭 손실을 지원하는 GaN 기반 설계의 이점을 보여줍니다. 저비용 ER18 평면 PCB 변압기가 보드에 내장되어 있습니다. 이 설계는 소형 폼 팩터(56mmX86mmX16mm)로 구현되었습니다.
레퍼런스 디자인

1/8 브릭 절연 DC/DC 텔레콤 전원 모듈 디지털 제어 레퍼런스 디자인

PMP8877은 UCD3138 디지털 전원 컨트롤러를 기반으로 한 완전한 기능을 갖춘 1/8 브릭 절연 DC/DC 텔레콤 전원 모듈입니다. 이 레퍼런스 설계는 광범위한 36V~72V 입력 소스에서 작동하는 12V/180W의 출력 전력을 제공하는 2차측 제어 및 하드 스위칭 풀 브리지 전원 토폴로지를 특징으로 합니다. 레퍼런스 설계의 하이라이트는 94%의 최대 효율, 입력 전압 서지에 대한 빠른 입력 전압 피드 포워드 응답, 정전류/정전력 과부하 보호, 프리바이어스 시동, 병렬 모듈 애플리케이션을 위한 전류 공유 제어, 피어 (...)

Telecom, rack & server power
유연한 디지털 전원 솔루션으로 텔레콤 정류기 및 서버 전원 애플리케이션을 위한 전원 솔루션 최적화

유연한 디지털 전원 솔루션으로 텔레콤 정류기 및 서버 전원 애플리케이션을 위한 전원 솔루션 최적화

TI의 디지털 전원 절연 컨트롤러를 사용하면 효율성과 안정성을 높이고, 개발 시간을 단축하는 동시에 시스템 통합을 개선하고, 적응형 데드 타임 제어, 라이브 펌웨어 업데이트 및 UART, SPI, PMBus 및 I2C 등의 여러 통신 인터페이스를 제공합니다.

TI의 DSP 기반 C2000™ 실시간 MCU는 PFC, DC/DC 에너지 변환, 보안 및 통신을 포함한 MCRPS 사양과 미래 AI 데이터 센터를 위한 증가하는 전력 수준 및 에너지 효율성 요구 사항을 위한 소프트웨어 호환 플랫폼을 제공합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010062 – 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계
  • PMP20873 – 99% 효율 1kW GaN 기반 CCM 토템 폴 PFC(역률 보정) 컨버터 레퍼런스 설계
  • PMP20978 – 고전압 GaN FET를 지원하는 높은 효율 및 전력 밀도 1kW 공진 컨버터 레퍼런스 디자인
제품
  • UCD3138A – 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러
  • TMS320F28P550SJ – C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함
소프트웨어 개발
Solar and energy infrastructure
TI의 디지털 제어 솔루션으로 지속 가능한 환경으로의 개발을 가속화하

TI의 디지털 제어 솔루션으로 지속 가능한 환경으로의 개발을 가속화하

디지털 컨트롤러는 전원 공급에 대한 정밀 제어를 제공하여 향상된 루프 대역폭 및 전력 밀도를 달성하는 데 도움이 됩니다. 컨트롤러의 Arm® Cortex® 프로세서는 최대 전력 지점 추적 및 PFC(역률 보정) 같은 고급 기능을 지원하며 통합 보호 기능으로 시스템 안전 및 안정성을 보장합니다.

장점:

  • 시스템 전력 품질을 개선하는 다양한 PFC 구성 및 토폴로지에 대한 솔루션
  • UART, SPI 및 I2C를 포함한 여러 통신 인터페이스 지원
  • Fusion Digital Power™ GUI로 전원 설계 애플리케이션을 간소화하는 기능

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010933 – GaN 레퍼런스 설계 기반의 1.6kW, 양방향 마이크로 인버터
  • TIDA-010231 – 광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계
  • TIDA-010054 – 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
제품
  • UCD3138A – 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러
  • TMS320F28P550SJ – C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함
  • TMS320F28P650DK – C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
소프트웨어 개발
HEV/EV DC/DC converter
안전에 영향을 주지 않으면서 고전압 배터리를 저전압 애플리케이션으로 변환할 때 전력 효율성 증가

안전에 영향을 주지 않으면서 고전압 배터리를 저전압 애플리케이션으로 변환할 때 전력 효율성 증가

C2000™ 실시간 MCU는 EV 아키텍처가 진화함에 따라 확장하고 해결할 수 있는 EV/HEV에 애플리케이션이 있습니다. TI의 절연 게이트 드라이버, 바이어스 공급 및 감지 기술을 이용해 전력 효율과 전력 밀도를 높이는 실시간 디지털 컨트롤러를 갖춘 고급 아키텍처를 설계하여 빠르고 효율적인 EV 고전압을 저전압 DC/DC로 변환할 수 있습니다. C2000 MCU는 32비트 DSP 코어, 고급 PWM, 통합 고속 ADC, 윈도우형 비교기가 탑재되어 있습니다.

  • 전력 밀도 상승
  • 더 낮은 전력 손실
  • 효율적인 고성능 DC/DC
  • 12V~800V DC/DC

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP23126 – 전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지
  • PMP41078 – GaN HEMT를 지원하는 고전압-저전압 DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계
제품
  • TMS320F280037C-Q1 – 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256kB 플래시, FPU, TMU와 CLA, CLB, AES 및 CAN-FD
  • TMS320F2800156-Q1 – CAN-FD, 록스텝 ASIL B, 등급 0 및 1 지원 차량용 C2000™ 32비트 MCU 100MHz 256KB 플래시
  • TMS320F28P559SJ-Q1 – 차량용 C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함
HEV/EV onboard charging
선도적인 고전압 전력, 전류 및 전압 감지 및 연결 제품 및 설계를 통해 충전 시간을 단축하고 효율적이고 빠른 EV 충전 솔루션을 설계

선도적인 고전압 전력, 전류 및 전압 감지 및 연결 제품 및 설계를 통해 충전 시간을 단축하고 효율적이고 빠른 EV 충전 솔루션을 설계

C2000™ 실시간 MCU는 EV 아키텍처가 진화함에 따라 확장하고 해결할 수 있는 EV/HEV에 애플리케이션이 있습니다. C2000 MCU를 적용하여 효율적인 온보드 충전기의 답을 찾을 수 있습니다. TI의 바이어스 공급 및 감지 기술을 이용해 전력 효율과 전력 밀도를 높이는 실시간 디지털 컨트롤러를 갖춘 고급 아키텍처를 설계하여 빠르고 효율적인 EV 충전을 가능하게 합니다. C2000 MCU는 32비트 DSP 코어, 고급 PWM, 통합 고속 ADC, 윈도우형 비교기가 탑재되어 있습니다.

  • 더 나은 충전구 제어
  • 전력 밀도 상승
  • 더 빠른 충전
  • 효율적인 고성능 OBC

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-02013 – C2000™ MCU를 사용하는 CCM 토템 폴 PFC 및 CLLLC DC/DC를 갖춘 7.4kW 온보드 충전기 레퍼런스 설계
제품
  • TMS320F280037C-Q1 – 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256kB 플래시, FPU, TMU와 CLA, CLB, AES 및 CAN-FD
  • TMS320F28P659DK-Q1 – C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, CAN-FD, AES
e-Bike
다양한 전원 토폴로지에 최적화된 TI의 디지털 제어 솔루션을 사용하여 차량 전기화를 가속화하십시오.

다양한 전원 토폴로지에 최적화된 TI의 디지털 제어 솔루션을 사용하여 차량 전기화를 가속화하십시오.

TI의 디지털 전원 절연 컨트롤러를 사용하면 전기 자전거 애플리케이션을 위한 더 스마트하고 안전한 전기 자동차 충전 솔루션을 만들 수 있습니다. TI의 컨트롤러는 출력 전원 제어 및 정확도를 개선하고, 더 높은 전력 밀도를 지원하여 더 빠르고 동적 응답을 지원하며, 충전 요구 사항에 따라 효율적인 전력 역률 보정 및 DC/DC 변환을 제공합니다.

장점:

  • 다양한 전력 레벨을 위한 레퍼런스 설계
  • Code Composer Studio™ 소프트웨어와 함께 Fusion Digital Power™ GUI와 같은 전용 전원 설계 툴
  • 설계 주기를 단축하는 데 도움이 되는 애플리케이션 및 소프트웨어 개발 키트

주요 리소스

제품
  • UCD3138A64 – 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러
  • UCD3138128A – 절연 전원을 위한 고집적 디지털 컨트롤러
하드웨어 개발
소프트웨어 개발
  • CCSTUDIO – CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
Uninterruptable power supply (UPS)
확장 가능한 디지털 전원 플랫폼을 통해 어떤 상황에서도 안정적인 에너지 흐름을 유지하여 가정, 서버 장비, 데이터 센터, 산업 시설 등을 보호

확장 가능한 디지털 전원 플랫폼을 통해 어떤 상황에서도 안정적인 에너지 흐름을 유지하여 가정, 서버 장비, 데이터 센터, 산업 시설 등을 보호

TI의 C2000™ 실시간 MCU 플랫폼은 단상 UPS부터 다양한 전원 범위와 양방향 DC/DC, 다중 위상 기능, 배터리 백업 등과 같은 다양한 옵션을 위한 3상 온라인 UPS까지 다양한 소프트웨어 호환 UPS 플랫폼을 개발할 수 있습니다.

장점:

  • 높은 에너지 효율을 위한 매우 낮은 지연 시간 디지털 전원 제어 루프
  • GaN 및 SiC 도입을 위한 고해상도 및 높은 스위칭 주파수 기능
  • 단상 UPS에서 다중 위상 멀티 레벨 UPS 토폴로지까지 가격에 민감한 설계를 위한 소프트웨어 호환 실시간 MCU 플랫폼

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDM-HV-1PH-DCAC – 전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계
  • TIDM-1000 – C2000 MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 디자인
  • TIDA-01606 – 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
제품
  • TMS320F28P650DK – C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
  • TMS320F2800137 – 120MHz, 256KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU
소프트웨어 개발

최신 디지털 전원 제어를 통해 고급 토폴로지 구현

전원 또는 부하 유형에 관계없이 디지털 전원 솔루션은 전력 변환 및 분배 시스템의 효율성, 신뢰성 및 유연성을 향상시킵니다. 아날로그 전원과 달리 디지털 전원은 고급 주변 기기와 디지털 신호 처리를 활용하여 실시간 모니터링 및 적응형 피드백을 지원합니다. 레퍼런스 디자인, 평가 모듈 및 제어 카드의 견고하고 광범위한 에코시스템을 통해 차세대 전원 공급 장치의 개발 시간을 단축하세요.


Technical article

실시간 제어 기술로 안정적이고 확장 가능한 고전압 설계를 구 현하는 방법

이 문서에서는 고전압 애플리케이션에서 디지털 전원 제어의 몇 가지 이점에 대해 설명하고 이 기술이 고급 전원 시스템의 안전하고 효율적인 작동을 가능하게 하는 방법을 보여줍니다.

디지털 전원 컨트롤러 소개

이 시리즈에서는 TI의 디지털 컨트롤러와 이 컨트롤러를 아날로그 및 디지털 도메인에서 사용하는 방법을 소개합니다. 하드웨어 주변 장치, 기존 하드웨어 블록, 도구 및 디지털 전원 컨트롤러를 프로그래밍하는 방법에 대해 알아봅니다.

C2000 ™ MCU - 디지털 전원

C2000 MCU는 디지털 방식으로 제어되는 적응형 고효율 소형 폼 팩터 파워 일렉트로닉스 컨버터에 대한 증가하는 요구 사항을 해결합니다.

규제 표준은 배전 시스템의 부담을 줄이기 위해 PFC역률 보정) 시스템을 의무화하고 있습니다. PFC 스테이지는 다운스트림 변환 효율성을 향상시킵니다. 최신 컨버터는 최대 효율을 위한 절연 통신과 고급이지만 유연한 토폴로지가 필요합니다. 디지털 전원 솔루션은 총 고조파 왜곡을 개선하고 PFC 스테이지에서 EMI를 줄입니다.


C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC

이 레퍼런스 설계는 C2000™ 실시간 컨트롤러와 통합 드라이버 및 보호 기능이 있는 LMG3410R070 GaN을 사용하는 3kW 양방향 인터리브 CCM(연속 전도 모드) 토템 폴(TTPL) 브리지리스 PFC 전력계입니다.

99% 효율 1kW GaN 기반 CCM 토템 폴 PFC(역률 보정) 컨버터 레퍼런스 디자인

이 컨버터 레퍼런스 설계에서는 LMG3410 600V GaN 전력계 및 UCD3138 디지털 컨트롤러를 사용합니다. 이 설계에는 CCM 토템 폴 토폴로지 작동 및 회로, 자기 및 펌웨어 제어의 설계 고려 사항이 포함됩니다.

C2000™ MCU를 사용하는 CCM 토템 폴 PFC 및 CLLLC DC/DC를 갖춘 7.4kW 온보드 충전기 레퍼런스 설계

TIDM-02013은 인터리브 CCM(Continuous Conduction Mode) 토템 폴(TTPL) 브리지리스 PFC(Power Factor Correction) 전력계와 CLLLC DCDC 전력계로 구성됩니다.

점점 더 많은 설계자는 다양한 토폴로지에서 DC 전압 간에 변환해야 합니다. 최신 DC/DC 컨버터는 전력 밀도를 유지하면서 절연, 양방향성 또는 반전(접지에 대한 전압 스왑)이 필요합니다. 디지털 전원 솔루션은 시스템에 최적화된 보호를 통해 안정성과 안전을 모니터링하는 동시에 많은 전원 스위치를 동시에 제어합니다. TI의 견고하고 광범위한 레퍼런스 디자인, 평가 모듈 및 제어 카드 에코시스템은 차세대 전원 공급 장치의 개발 시간을 단축합니다.


GaN HEMT를 지원하는 고전압-저전압 DC-DC 컨버터 레퍼런스 설계

650V 질화 갈륨(GaN) 하이 전자 모빌리티 트랜지스터(HEMT)를 지원하는 3.5kW 고전압-저전압 DC 컨버터. LMG3522R030을 기본 스위치로 사용하여 컨버터는 높은 스위칭 주파수에서 작동합니다.

전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 반영한 3kW 위상 전환 풀 브리지

이 레퍼런스 설계는 최대 전력 밀도를 목표로 하는 GaN 기반 3kW 위상 이동 풀 브리지입니다. PMP23126은 기본 측에서 TI의 30mΩ GaN을 사용하고 보조 측에서 실리콘 MOSFET를 사용합니다. 

간단한 단상 UPS부터 고급 3상 3 레벨 양방향 전원 토폴로지까지, TI의 디지털 전원 인버터 솔루션은 하나의 소프트웨어 플랫폼으로 산업용부터 차량용까지 다양한 애플리케이션을 지원합니다.

TI의 견고하고 광범위한 레퍼런스 디자인, 평가 모듈 및 제어 카드의 에코시스템을 통해 차세대 전원 공급 장치를 위한 개발 시간을 단축하세요.


전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 C2000™ F2837xD 및 F28004x 마이크로컨트롤러를 사용하여 단상 인버터(DC-AC) 제어를 구현합니다. 설계는 인버터를 위한 두 가지 작동 모드를 지원합니다.

10kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계

이 검증된 레퍼런스 설계는 3레벨 3상 SiC 기반 DC-AC T형 인버터 스테이지를 구현하는 방법을 보여줍니다.

GaN 레퍼런스 디자인 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC

이 레퍼런스 디자인은 3레벨, 3상, 질화 갈륨(GaN) 기반 ANPC 인버터 전력계 구현을 위한 설계 템플릿을 제공합니다.

디지털 전원 설계 및 개발

UCD3138A64OEVM-66, LP-AM263 및 LAUNCHXL-F28P55X로 개발을 시작하세요. 디지털 전원 관련 고급 경험을 가진 설계자를 위해 XDS110 JTAG 프로브를 구매하거나  C2000™  MCU 및 AM26x MCU용 광범위한 하드웨어 솔루션 포트폴리오를 살펴보세요.
UCD3138_FW_SDK부터 C2000™ MCU 및 AM26x MCU용 전체 소프트웨어 에코시스템에 이르기까지 필요한 토폴로지를 기반으로 펌웨어에 쉽게 설정하고 즉시 액세스할 수 있는 소프트웨어 개발 키트(SDK)로 애플리케이션을 더 빠르게 설계할 수 있습니다.
TI 개발자 영역 내에서 바로 시작에 필요한 모든 것 및 앰프를 차용하여 생산 단계로 이동하는 데 필요한 모든 것을 볼 수 있습니다. 개발 프로세스를 탐색하고 C2000™ MCU 또는 AM26x MCU 기반 임베디드 시스템 설계를 가속화하도록 도와드리겠습니다.
TI는 최신 학습 리소스로 다양한 교육 모듈, 실습, 비디오를 개발했습니다. UCD3138 소개 비디오 시리즈에서 장치 아키텍처 및 설계에 대해 자세히 알아보거나 C2000™ MCU및 AM26x MCU 리소스 를 확인하세요.
TI의 C2000™ MCU 및 AM26x MCU 파트너는 모델링 툴, 소프트웨어 스택, 플래시 프로그래밍 솔루션 등부터 광범위한 장치 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다.
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경

CCStudio™ 통합 개발 환경(IDE)은 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 생태계의 일부로, TI의 마이크로컨트롤러, 프로세서, 무선 연결 장치 및 레이더 센서를 위한 통합 개발 환경입니다. CCStudio IDE는 데스크톱 또는 클라우드 기반 애플리케이션으로 사용할 수 있습니다. 클라우드 버전은 대용량 소프트웨어 다운로드가 필요 없습니다. 또한 이 툴은 Eclipse Theia 프레임워크를 기반으로 구축 되었기 때문에 인터페이스가 VS Code® 사용자에게 매우 친숙합니다. VS Code를 기본으로 사용하려는 경우, (...)

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

시스템 구성 툴

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

Fusion Digital Power Studio

Fusion Digital PowerTM Studio에는 텍사스 인스트루먼트의 UCD3138 통합형 디지털 컨트롤러 제품군을 위한 소프트웨어 툴이 포함되어 있습니다.   Fusion Digital Power는 전원 공급 장치 엔지니어가 복잡한 프로그래밍 기술을 학습하지 않고도 디지털 파워의 이점을 활용할 수 있도록 지원합니다. Fusion Digital Power는 평가 단계, 개발 단계 및 설계의 테스트 단계를 지원하는 직관적인 툴입니다.

Fusion Digital Power는 엔지니어가 디지털 전원 공급 장치 설계 시스템의 평가 (...)


Technical Resources

More literature

Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs

이 프레젠테이션에서는 GaN 및 C2000 MCU가 어떻게 효율적인 전력 변환과 빠른 제어를 가능하게 하는지 설명합니다.

디지털 전원 컨트롤러 소개

이 소개 시리즈에서는 TI의 디지털 컨트롤러를 아날로그 및 디지털 도메인에서 사용하는 방법을 보여줍니다. 아키텍처, 도구, 디지털 전원 컨트롤러를 프로그래밍하는 방법에 대해 알아봅니다.
Application note

Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C)

이 사용 설명서에서는 디지털 전원 컨트롤러 UCD3xxx 제품군을 기반으로 전원 공급 장치 솔루션의 평가 및 개발을 지원하는 Fusion Digital Power™ Studio 및 장치 GUI의 기능에 대해 설명합니다.


관련 기술

질화 갈륨

전력 소모량은 더 적고 풋프린트도 더 작으면서 더 빠르고 냉각 효율이 더 높은 시스템을 설계하세요.

절연

더 낮은 시스템 비용으로 더 높은 신뢰성의 절연을 통해 안전성을 향상시킵니다.

고전압

고전압 시스템의 요구 사항을 해결하도록 설계된 장치로 우수한 신뢰성 달성