AM26S10

AKTIV

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • Schottky Circuitry for High Speed, Typical Propagation Delay Time . . . 12 ns
  • Drivers Feature Open-Collector Outputs for Party-Line (Data Bus) Operation
  • Driver Outputs Can Sink 100 mA at 0.8 V Maximum
  • pnp Inputs for Minimal Input Loading
  • Designed to Be Interchangeable With Advanced Micro Devices AM26S10
  • Schottky Circuitry for High Speed, Typical Propagation Delay Time . . . 12 ns
  • Drivers Feature Open-Collector Outputs for Party-Line (Data Bus) Operation
  • Driver Outputs Can Sink 100 mA at 0.8 V Maximum
  • pnp Inputs for Minimal Input Loading
  • Designed to Be Interchangeable With Advanced Micro Devices AM26S10

The AM26S10C is a quadruple bus transceiver utilizing Schottky-diode-clamped transistors for high speed. The drivers feature open-collector outputs capable of sinking 100 mA at 0.8 V maximum. The driver and strobe inputs use pnp transistors to reduce the input loading.

The driver of the AM26S10C is inverting and has two ground connections for improved ground current-handling capability. For proper operation, the ground pins should be tied together.

The AM26S10C is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.

H = high level, L = low level, X = irrelevant

The AM26S10C is a quadruple bus transceiver utilizing Schottky-diode-clamped transistors for high speed. The drivers feature open-collector outputs capable of sinking 100 mA at 0.8 V maximum. The driver and strobe inputs use pnp transistors to reduce the input loading.

The driver of the AM26S10C is inverting and has two ground connections for improved ground current-handling capability. For proper operation, the ground pins should be tied together.

The AM26S10C is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.

H = high level, L = low level, X = irrelevant

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
SN65C1167E AKTIV Zwei differenzielle Treiber und Empfänger mit ± 8 kV ESD-Schutz gemäß IEC, aus Space Enhanced Plasti Improved 8kV IEC ESD

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt Quadruple Bus Transceivers datasheet (Rev. C) 01.03.1997

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​