CDC2510CPWR

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

3,3-V-PLL-Takttreiber mit Unterstützung für PC SDRAM registrierten DIMM Design Support Dokument Rev. 1.2 | PW | 24

Gleich wie: CDC2510CPWR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDC2510CPW NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere CDC2510C Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von CDC2510C

  • Use CDCVF2510A as a Replacement for this Device
  • Designed to Meet PC SDRAM Registered DIMM Design Support Document Rev. 1.2
  • Spread Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency 25 MHz to 125 MHz
  • Static tPhase Error Distribution at 66 MHz to 100 MHz is ±150 ps
  • Drop-In Replacement for TI CDC2510A With Enhanced Performance
  • Jitter (cyc - cyc) at 66 MHz to 100 MHz is |100 ps|
  • Available in Plastic 24-Pin TSSOP
  • Phase-Lock Loop Clock Distribution for Synchronous DRAM Applications
  • Distributes One Clock Input to One Bank of Ten Outputs
  • External Feedback (FBIN) Terminal Is Used to Synchronize the Outputs to the Clock Input
  • On-Chip Series Damping Resistors
  • No External RC Network Required
  • Operates at 3.3 V

Beschreibung von CDC2510C

The CDC2510C is a high-performance, low-skew, low-jitter, phase-lock loop (PLL) clock driver. It uses a PLL to precisely align, in both frequency and phase, the feedback (FBOUT) output to the clock (CLK) input signal. It is specifically designed for use with synchronous DRAMs. The CDC2510C operates at VCC = 3.3 V . It also provides integrated series-damping resistors that make it ideal for driving point-to-point loads.

One bank of ten outputs provides ten low-skew, low-jitter copies of CLK. Output signal duty cycles are adjusted to 50 percent, independent of the duty cycle at CLK. All outputs can be enabled or disabled via a single output enable input. When the G input is high, the outputs switch in phase and frequency with CLK; when the G input is low, the outputs are disabled to the logic-low state.

Unlike many products containing PLLs, the CDC2510C does not require external RC networks. The loop filter for the PLL is included on-chip, minimizing component count, board space, and cost.

Because it is based on PLL circuitry, the CDC2510C requires a stabilization time to achieve phase lock of the feedback signal to the reference signal. This stabilization time is required, following power up and application of a fixed-frequency, fixed-phase signal at CLK, and following any changes to the PLL reference or feedback signals. The PLL can be bypassed for test purposes by strapping AVCC to ground.

The CDC2510C is characterized for operation from 0°C to 85°C.

For application information refer to application reports High Speed Distribution Design Techniques for CDC509/516/2509/2510/2516 (literature number SLMA003) and Using CDC2509A/2510A PLL with Spread Spectrum Clocking (SSC) (literature number SCAA039).

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDC2510CPW NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren